Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Aluminio Ejes lineales

 (2 conjuntos de productos)


Ejes de aluminio

Estos ejes de aluminio son una alternativa versátil, antimagnética y ligera para varios sectores que requieren un componente resistente y duradero. Tienen una relación fuerza-peso, una resistencia a la corrosión y una conductividad térmica excelentes. La resistencia a la corrosión confiere una vida útil más larga a los ejes y evita la necesidad de mantenimiento regular o sustitución.

Puede soportar cargas enormes y funcionar sin deformación ni fallo en condiciones difíciles. No se deben usar con pasamuros de bola lineales sino con pasamuros cerámicos autolubricantes.

Puede soportar rangos de temperatura de entre -130 C y +200 C. Dadas estas características, se suelen utilizar en aplicaciones como equipos de petróleo y gas, dispositivos médicos, el sector de la construcción y la industria de automoción.

  • Tienen una relación fuerza-peso, una resistencia a la corrosión y una conductividad térmica excelentes.
  • La resistencia a la corrosión confiere una vida útil más larga a los ejes y evita la necesidad de mantenimiento regular o sustitución.
  • Puede soportar rangos de temperatura de entre -130 C y +200 C.
Material: Aluminio Código De La Serie: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Soportes del extremo del eje

Los soportes del extremo del eje aportan estabilidad, alineación y apoyo a los ejes lineales. Estos componentes están destinados a fijar diámetros de eje estándar con firmeza al tiempo que permiten un movimiento suave y preciso del rodamiento lineal.

Mantienen el eje firme, limitando el movimiento lateral y radial que podría provocar desalineación o desgaste excesivo.

Se utilizan en aplicaciones como herramientas mecánicas, dispositivos médicos y equipos de automatización industrial.

  • Aportan estabilidad, alineación y apoyo a los ejes lineales.
  • Mantienen el eje firme, limitando el movimiento lateral y radial .
  • Se utilizan en dispositivos médicos y equipos de automatización industrial
Material: Aluminio Código De La Serie: SRL1779AL, SRL177908