Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Metal Conector de juntas Manivelas

 (2 conjuntos de productos)


Pernos conectores de juntas

Las tuercas conectoras de juntas se utilizan con tuercas conectoras de juntas y tuercas cilíndricas, que se venden por separado. El tamaño de la cabeza del perno y la tuerca coinciden, por lo que ofrece un excelente acabado superficial en ambos lados del montaje.

Estos pernos son de uso común en los muebles kit y de automontaje. Aplicación fácil y rápida con una llave Allen M4 (no incluida).

Disponibles en una variedad de longitudes para adaptarse a su aplicación.

  • Material: acero
  • Acabado: Zincado


Código De La Serie: SR1585

Tuercas cilíndricas de espiga transversal

Las tuercas cilíndricas de espiga transversal están diseñadas para utilizarse con los pernos conectores de juntas cuando se necesita una conexión en ángulo recto. Hay disponibles opciones con tamaños de rosca M6 y M8.

Se suministran tuercas M6 en aleación de zinc para una solución más económica. Las tuercas M8 se suministran en acero para mayor resistencia. Las tuercas M8 pueden utilizarse cuando se necesitan aplicaciones más pesadas, como en placas de un grosor de 22 mm o superior.

La tuerca tiene un impulsor en forma de cruz y, por tanto, puede usarse con un destornillador de cabeza en cruz.

  • Materiales: aleación de zinc y acero
  • Color: Natural


Código De La Serie: SR1585