Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Manivelas Referencia

 (10 conjuntos de productos)


Abrazaderas estándar

Essentra ofrece una gama de abrazaderas resistentes y de alta calidad que resultan aptas para una amplia variedad de aplicaciones eléctricas y generales. Nuestras abrazaderas estándar vienen con un sistema de cierre incorporado para evitar que se suelten accidentalmente.

Código De La Serie: SR1785

Abrazaderas metálicas

Nuestras abrazaderas de acero inoxidable 316 son autoblocantes y fáciles de instalar a mano. Son resistentes a temperaturas extremas y ofrecen gran fuerza y durabilidad. También disponibles con revestimiento de PVC y con montaje en escalera para proporcionar una fuerza de agarre extra y evitar, así, el deslizamiento.

Código De La Serie: SRMT

Abrazaderas reutilizables

Esta gama de abrazaderas para cables tiene el beneficio añadido de ser reutilizable ya que se pueden liberar con un simple mecanismo en el cabezal de la abrazadera. Están disponibles en dos tipos.

Abrazaderas termoestabilizadas

Las abrazaderas termoestabilizadas ofrecen un rango de funcionamiento más amplio en entornos difíciles. Las abrazaderas de esta gama vienen en material UL-V2 o resistente a los rayos UV, apto para su uso en exteriores.

Código De La Serie: SR1817

Bisagras de hoja - Pegamento

Las bisagras de hoja de plástico transparente o bisagras planas se utilizan para soportes de peso ligero en aplicaciones en las que no se añade estrés en los orificios de fijación de los tornillos ni en el ángulo de rotación.

Bisagras de hoja - Tornillo y perno

Esta gama de bisagras de hoja se monta con espárrago macho en una hoja y tornillos con montaje avellanado en la hoja opuesta. La gama de bisagras de hoja con montaje en superficie también se conoce como bisagras de realce y está disponible en varios materiales para ofrecer una solución a la mayoría de las aplicaciones.

Código De La Serie: SR5507

Bisagras de hoja: montaje avellanado

Las bisagras de hoja con montaje avellanado son bisagras de hoja plana utilizadas en varias aplicaciones. Son ideales para puertas montadas al ras. La gama también incluye bisagras de montaje en superficie y ofrece diferentes formatos de orificios avellanados en función de la fuerza del soporte requerido por la aplicación. Disponibles en una selección de materiales para adaptarse a las exigencias del entorno de la aplicación con exposición interior o exterior. También están disponibles diferentes ángulos de rotación.

Código De La Serie: SR5506 ,SR5562

Bisagras de hoja: montaje con inserto de espárrago roscado macho

Las bisagras de hoja con insertos roscados macho son bisagras planas ideales para puertas montadas al ras. Esta gama también se conoce como bisagras de montaje en superficie o bisagras de realce y se presenta en varios materiales y tamaños de espárrago para ofrecer una solución a la mayoría de las aplicaciones.

Código De La Serie: SR5330

Fixed Crank Handles

Retractable Crank Handles