En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(8 conjuntos de productos)
Los adaptadores para recortes de fibra convierten un orificio de conector SC en un orificio para un conector ST. El conector doble de fibra óptica permite que los cables con hilos de aramida se separen y terminen mecánicamente. Fabricado en nylon negro o natural de clasificación UL94 V2.
Los limitadores de ángulo de fibra óptica están fabricados en nylon natural y negro. Diseñado para ofrecer protección contra roturas y torceduras en cualquier aplicación de fibra óptica. Opciones disponibles con clasificación UL94 V0 y UL94 V2.
Código De La Serie: SROFTHSP
Fabricado con elastómeros termoplásticos negros (TPE), los protectores conectores de fibra óptica ofrecen retenedores para fibras de micrones y protección adicional para la fibra, mientras se guía a través de un orificio. El protector de transición a 900 micras limita el ángulo de la fibra, evitando la pérdida de señal.
Los componentes de la fibra óptica permiten que los pequeños cables de fibra múltiple con aramida se terminen de forma mecánica y segura. El colector es apilable y proporciona una separación de hasta 4 cables. También está disponible un kit de desarrollo que contiene todos los adaptadores, OFM-4-05-19BLK. Fabricado en nylon negro de clasificación UL94 V2.
Gestiona el enrutamiento de la fibra, eliminando problemas como el aplastamiento, el desgaste y las microdobleces. ideal para aplicaciones de fibra completas en aplicaciones FTTH/FTTB de distancias cortas y laterales Fabricado en polipropileno (PP) o tereftalato de polibutileno (PBT). Opciones disponibles en negro y blanco. Clasificación UL94 V0.
El conector doble y tubo protector de rotura de nylon permite que los cables con hilos de aramida se separen y terminen mecánicamente. Proporciona una amplia variedad de adaptadores de entrada para cubrir OFBLT, conjunto de fibras, cable y recorridos de cordones de entre 2.5 a 7.00 mm de diámetro. Opciones disponibles en negro, azul y verde. Clasificación UL94 V0.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar