Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Goma Tapones para chapas metálicas

 (3 conjuntos de productos)


Tapones de obturación

Los tapones ciegos protegen la chapa de los bordes afilados y sellan las cavidades de los paneles para evitar la entrada de polvo y humedad. Proporcionan un acabado limpio, pueden resistir los ácidos y también amortiguan las vibraciones. Disponibles en varios materiales; el TPE soporta temperaturas de hasta 95 C, el TPR aguanta de -40 C a 135 C, y el PVC soporta hasta 50 C.Protegen contra la entrada de humedad y polvo, son resistentes a los ácidos y amortiguan las vibraciones.Se utilizan en aplicaciones electrónicas y en la industria del automóvil.Se utilizan en chapas metálicas para proteger contra los bordes afilados y son ideales para cerrar las cavidades de los paneles. Material: PVC, Nylon, TPE, EBA Color: Negro Estándar de inflamabilidad del material: , UL94 V-2Código De La Serie: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Tapones de obturación de cable a presión

Los tapones ciegos para cables a presión protegen contra los bordes afilados y proporcionan una protección impermeable para las aberturas de repuesto. Para versiones con rosca derecha estándar, ver pieza n.º IP97-compliant. Se adapta a los tamaños métricos y PG típicos. Una solución rápida que crea un acabado limpio.

  • Se adaptan a los tamaños métricos y PG estándar.
  • Cumplen con IP67
  • Lengüeta para liberar con facilidad
Material: Silicona Color: Negro Código De La Serie: SR6275

Tapones para Carrocería

Los tapones para carrocerías están diseñados para cerrar las cavidades de los paneles y sellar las aberturas u orificios, protegiendo contra los bordes afilados. Los tapones ofrecen un acabado limpio. También proporciona un ajuste seguro con un sencillo diseño de ajuste a presión. Puede soportar temperaturas desde -40 C hasta 135 C.

  • Actúan como una barrera protectora, impidiendo la entrada de polvo, suciedad, humedad y otros contaminantes.
  • Se utilizan en diversas aplicaciones, como la automoción, los equipos industriales y la maquinaria.
  • Pueden soportar temperaturas que oscilan entre -40 C y 135 C.
Material: GTP, TPE, Silicona Color: Negro Estándar de inflamabilidad del material: , UL94 HB, UL94 V-0Código De La Serie: SR1851, SRBP, SRLTP