En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(6 conjuntos de productos)
Los capuchones para engrasadores están diseñados para evitar la entrada de polvo, humedad, suciedad y otros contaminantes en engrasadores. Nuestra gama ofrece una selección de capuchones con una lengüeta para facilitar la extracción o sin ella. El diseño del capuchón proporciona una variedad de cabezas moleteadas o sin moletear para ofrecer un agarre fácil. Estos capuchones para engrasadores también pueden usarse como un indicador visual de si la fijación se ha lubricado.
Son una solución económica cuya instalación y extracción es fácil y rápida.
Se utilizan en aplicaciones con transmisión de fluidos que cuenten con engrasadores.
Los tapones arandela para mangueras se aplican en los extremos de mangueras y tubos para evitar que se deslicen sobre los racores. Protege contra el agua, el polvo, la suciedad y los contaminantes.Evitan las filtraciones de agua y suciedad.Es fácil de instalar y extraer.Se utilizan en aplicaciones de construcción, jardinería y automoción. Material: TPE, PEBD Color: Negro, Amarillo Código De La Serie: SR5758
Nuestra gama de capuchones protectores para terminales con junta tórica están diseñados para proteger los conectores protectores para terminales con junta tórica que se utilizan en las conexiones hidráulicas.
El diseño del capuchón presenta una longitud general mayor para ofrecer una mayor protección contra la entrada de suciedad y otros contaminantes. También incluye un anillo de retención moldeado en el extremo que se ajusta a presión bajo el conector para mantenerlo en su sitio durante el transporte y el procesamiento.
Nuestra gama es adecuada para tamaños de rosca UNF y JIC.
Los ezeplugs están diseñados para sellar y asegurar los orificios roscados. Disponen de una lengüeta de tracción central o lateral para facilitar su inserción y extracción. Disponibles en varios tamaños, pueden proteger más de 25 tamaños de rosca imperial o métrica contra daños, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y el transporte. La lengüeta flexible facilita su extracción.
Los tapones de liberación lateral DKO protegen los racores de compresión DKO durante el transporte, el almacenamiento y el procesamiento, evitando daños y contaminación. El extremo flexible encaja con seguridad en la tuerca giratoria DKO. Una lengüeta lateral permite retirarla fácilmente.
Los Uniplugs son tapones versátiles diseñados para un sellado seguro y eficaz en diversas aplicaciones. Disponibles en varios tamaños para sellar diferentes aberturas, como orificios, tuberías o tubos. Garantizan un ajuste perfecto que evita fugas, vibraciones y la entrada de polvo o humedad.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar