Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Tornillos de fijación Tornillos

 (4 conjuntos de productos)


Tornillos de fijación - Cabeza Allen hexagonal de metal con punto de copa

Los tornillos de acero están hechos de aleación termotratada. Los tornillos de acero inoxidable no están termotratados.

Tornillos de fijación - Cabeza hexagonal de peek

Los tornillos de fijación PEEK, con accionamiento tipo casquillo, son elementos de fijación de alto rendimiento.Diseñado para sujetar los componentes de manera segura en su lugar aplicando presión mediante un accionamiento roscado.

El PEEK (poliéter éter cetona) ofrece una resistencia excepcional, resistencia al calor (hasta 260 C) y resistencia química. Esto lo hace ideal para aplicaciones de alto rendimiento. También cuenta con propiedades de baja emisión de gases y resistencia al desgaste, lo que garantiza su durabilidad incluso en condiciones adversas.

Los tornillos de fijación de PEEK se utilizan con frecuencia en varios sectores, incluidos los médicos y los semiconductores. Son útiles para equipos médicos, sujetos a operaciones de esterilización, ya que son resistentes a los productos químicos y a la radiación. En el sector de los semiconductores, funcionan de manera fiable en entornos de alta temperatura y corrosivos, lo que los hace ideales para equipos precisos como los sistemas de manipulación de obleas y las cámaras de vacío. Material: PEEK Color: Beige Estándar de inflamabilidad del material: UL94 V-0Código De La Serie: SRP0507

Tornillos de fijación - Cabeza hexagonal de plástico

El tornillo de fijación con cabeza hexagonal puede ajustarse o aflojarse usando una herramienta con cabeza hexagonal.

Tornillos de fijación - Plástico ranurado

Los tornillos de fijación se utilizan para fijar objetos aplicando presión o fricción con o contra otro objeto, como si se fijara una polea o un engranaje a un eje.

Nuestra gama está elaborada en Nylon natural 6/6 y está disponible en una amplia variedad de tamaños de roscas, longitudes de roscas y medidas de ranuras. Los tornillos de fijación son ideales cuando la cabeza del tornillo debe asentarse bien en la pieza de trabajo en la aplicación.

  • Libre de corrosión y resistente a la mayoría de productos químicos.
  • Remitase como guía a la norma DIN 551
  • Cumple la tolerancia dimensional de la norma NFE 25-125, DIN 912
  • Índice de resistencia al fuego: UL94 V2.


Código De La Serie: SR1957