Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Poliéster Una cara Cinta de enmascaramiento 250°C

 (1 conjunto de productos)


Cinta de enmascaramiento - Altas temperaturas

Nuestras cintas de enmascaramiento para alta temperatura se suministran en rollo continuo y su temperatura oscila entre 80 C y 260 C. Se pueden retirar de forma limpia para que no queden residuos antiestéticos de adhesivo. Estas cintas son en su mayoría de uso general y adecuadas para la mayoría de las aplicaciones de baja temperatura, así como para una variedad de aplicaciones de alta temperatura que se adaptan a los requisitos de su proyecto.

La gama incluye cintas de poliéster con una temperatura máxima de 180 C; la versión azul, más fina, se suministra con un grosor de cinta de 25 micras y es ideal para aplicaciones curvas. La versión verde más gruesa se suministra con un grosor de cinta de 38 micras y puede utilizarse para el pulvicubierto y el anodizado.

Nuestra cinta de poliamida de alto rendimiento es óptima para las aplicaciones de revestimiento electrolítico. La cinta marrón en rollo tiene una temperatura máxima de hasta 260 C y ofrece resistencia química y a la abrasión.

Nuestra gama incluye una cinta Eze-wrap de goma de silicona con una temperatura máxima de +204 C. Se trata de una cinta autofundente que se adhiere a sí misma para formar una masa homogénea, lo que proporciona un excelente sellado. Excelente para objetos de forma irregular.

¿Por qué no prueba nuestra cinta de tela de fibra de vidrio con una temperatura máxima de 250 C? Esta cinta es resistente a los disolventes y a la abrasión, y el material bien entrelazado tiene una excelente resistencia al desgarro. Una elección ideal para aplicaciones a alta presión como granallado.

También ofrecemos una gama de cintas de enmascaramiento de papel que van desde los 80 C hasta los 180 C. Son una excelente opción para las aplicaciones de pintura..

Código De La Serie: SR1059