Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Arandelas de hombro Volantes

 (6 conjuntos de productos)


Arandelas de hombro

Las arandelas de hombro, también conocidas como fundas aislantes, están diseñadas para proporcionar aislamiento eléctrico y térmico en montajes donde sea un requisito imprescindible. Son un tipo de arandela cortada y están fabricadas en una variedad de materiales y colores. Además, son autolubricantes y resistentes a la corrosión y la abrasión.

Estas arandelas están fabricada en nylon 6/6 y son una opción autolubricante, ideal para cualquier cosa que pivote o gire. Tienen un bajo coeficiente de fricción y son resistentes a la humedad, la suciedad y la mayoría de los productos químicos. También contamos con una versión de cabeza avellanada que se suele utilizar en entornos electrotécnicos y es obligatoria por ley en muchos países. Evita la corrosión eléctrica con tornillos de cabeza avellanada.

¿Quizás nuestra amplia selección de arandelas de hombro sea más adecuada para las necesidades de su proyecto? Estas arandelas están fabricadas en nylon natural 6 o nylon negro con un componente de fibra de vidrio y evitan el contacto con materiales conductores. Además, evitan que las piezas sueltas vibren y localizan y espacian los montajes de manera adecuada.

Nuestra gama de arandelas de hombro de nylon se amplía con una selección de arandelas de cierre y de sellado. Estos tipos de arandela se venden por separado. Hay aislantes de tornillos disponibles en una variedad de tamaños y opciones de alta temperatura. Los aislantes de alta temperatura también están disponibles en sulfuro de polifenileno (PPS). No se complique y consulte nuestra amplia gama de arandelas de hombro y aislantes, que cuentan con una clasificación ignífuga de UL94 V2.

Código De La Serie: SR1948 ,SR2804, SR6441

Tiradores y pomos de lóbulo - Hembra

Los tiradores y pomos de lóbulo hembra disponen de un borde festoneado para permitir máximo agarre y comodidad. Estos pomos de lóbulo duraderos son resistentes a los impactos y a los productos químicos y ofrecen un aspecto limpio para aplicaciones acabadas que requieren ajuste.

Volantes - Dos radios de tecnopolímero

Nuestra gama de volantes de radios proporcionan un buen agarre manual para la colocación y el ajuste en la máquina y el equipo. Una variedad de materiales de tecnopolímero ofrece resistencia a los aceites y grasas que se suelen encontrar en su entorno de trabajo. La gama incluye diferentes tipos de asas de maniobra para aumentar la seguridad.

Volantes - Metal con asa

Nuestra gama de volantes metálicos de radios proporcionan un buen agarre manual para la colocación y el ajuste en la máquina y el equipo. La gama incluye diferentes tipos de asas de maniobra para aumentar la seguridad.

Volantes - Metal sin asa

Los volantes de control proporcionan un agarre manual de alta resistencia para realizar la colocación y el ajuste en máquinas grandes. El diseño de cuatro radios permite al operador un agarre manual fuerte y, por tanto, no incluyen asas. La gama ofrece una variedad de materiales para adaptarse al entorno de la aplicación.

Volantes y pomos manuales lobulados - Vacíos

Nuestros pomos de lóbulo son ideales para muchas aplicaciones distintas, desde equipo de fabricación metálico hasta la exposición de mobiliario, y están disponibles en muchos estilos y tamaños diferentes. Los laterales lobulados son fáciles de agarrar.