Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Cierre a presión Volantes

 (9 conjuntos de productos)


Cerraduras a presión: llaves de repuesto

Las llaves de repuesto de las cerraduras a presión ofrecen una copia exacta y precisa de la llave tubular original para cerraduras que se encuentran comúnmente en puertas correderas de cristal y vitrinas de cristal.

Cerraduras a presión: pulsador del raíl inferior

Las cerraduras a presión con pulsador del raíl inferior ofrecen un buen nivel de seguridad para las puertas de cristal correderas al cerrarse a través del raíl inferior. La acción de pulsar para cerrar ahorra tiempo en entornos ajetreados y la cerradura de aleación de zinc fundido cuenta con un centro anti-perforación para proporcionar mayor seguridad.

Cerraduras a presión: tirador para puerta de cristal

Las cerraduras a presión con tirador se conectan a la parte posterior de las puertas correderas de cristal, y el cuerpo interno salta hacia delante para impedir la apertura de las puertas. Estas cerraduras son ideales para las vitrinas que contienen artículos de gran valor y los tablones de anuncios acristalados con un centro anti-perforación.

Cerraduras de pulsador con fijación de tuerca

Esta gama de cierres se fija con una tuerca. Las cerraduras de pulsador (pushlocks) son adecuadas para aplicaciones como puertas correderas, archivadores para displays, vitrinas y rejas. El mecanismo con pestillo ofrece un práctico funcionamiento de “empujar para cerrar, llave para abrir”. Se ofrecen llaves iguales y llaves diferentes para adaptarse a diferentes niveles de seguridad.

Tiradores y pomos de lóbulo - Hembra

Los tiradores y pomos de lóbulo hembra disponen de un borde festoneado para permitir máximo agarre y comodidad. Estos pomos de lóbulo duraderos son resistentes a los impactos y a los productos químicos y ofrecen un aspecto limpio para aplicaciones acabadas que requieren ajuste.

Volantes - Dos radios de tecnopolímero

Nuestra gama de volantes de radios proporcionan un buen agarre manual para la colocación y el ajuste en la máquina y el equipo. Una variedad de materiales de tecnopolímero ofrece resistencia a los aceites y grasas que se suelen encontrar en su entorno de trabajo. La gama incluye diferentes tipos de asas de maniobra para aumentar la seguridad.

Volantes - Metal con asa

Nuestra gama de volantes metálicos de radios proporcionan un buen agarre manual para la colocación y el ajuste en la máquina y el equipo. La gama incluye diferentes tipos de asas de maniobra para aumentar la seguridad.

Volantes - Metal sin asa

Los volantes de control proporcionan un agarre manual de alta resistencia para realizar la colocación y el ajuste en máquinas grandes. El diseño de cuatro radios permite al operador un agarre manual fuerte y, por tanto, no incluyen asas. La gama ofrece una variedad de materiales para adaptarse al entorno de la aplicación.

Volantes y pomos manuales lobulados - Vacíos

Nuestros pomos de lóbulo son ideales para muchas aplicaciones distintas, desde equipo de fabricación metálico hasta la exposición de mobiliario, y están disponibles en muchos estilos y tamaños diferentes. Los laterales lobulados son fáciles de agarrar.