Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Fundas ignífugas Volantes

 (6 conjuntos de productos)


Fundas protectoras contra el fuego

Los manguitos ignífugos estándar y Premium protegen los cables, los conductos hidráulicos y las mangueras de goma de las temperaturas extremas, las llamas, el calor por radiación y los derrames de metal líquido. El manguito interior tiene una gran capacidad aislante y puede soportar temperaturas de hasta 700 C. La variante Estándar tiene una cubierta exterior más fina que la opción Premium.

  • Protegen contra altas temperaturas, calor radiante, llamas directas y salpicaduras de metales líquidos
  • Mantienen bien la forma para facilitar la aplicación.
  • Ideales para tubos, conductos hidráulicos y mangueras.
  • El hilo de silicato cálcico micronizado está fabricado con seda para evitar los residuos que suelen aparecer con la alternativa de fibra de vidrio.
Material: Silicona Color: Plata, Rojo, Gris Código De La Serie: SRECAFR, SR6001, SR6002

Tiradores y pomos de lóbulo - Hembra

Los tiradores y pomos de lóbulo hembra disponen de un borde festoneado para permitir máximo agarre y comodidad. Estos pomos de lóbulo duraderos son resistentes a los impactos y a los productos químicos y ofrecen un aspecto limpio para aplicaciones acabadas que requieren ajuste.

Volantes - Dos radios de tecnopolímero

Nuestra gama de volantes de radios proporcionan un buen agarre manual para la colocación y el ajuste en la máquina y el equipo. Una variedad de materiales de tecnopolímero ofrece resistencia a los aceites y grasas que se suelen encontrar en su entorno de trabajo. La gama incluye diferentes tipos de asas de maniobra para aumentar la seguridad.

Volantes - Metal con asa

Nuestra gama de volantes metálicos de radios proporcionan un buen agarre manual para la colocación y el ajuste en la máquina y el equipo. La gama incluye diferentes tipos de asas de maniobra para aumentar la seguridad.

Volantes - Metal sin asa

Los volantes de control proporcionan un agarre manual de alta resistencia para realizar la colocación y el ajuste en máquinas grandes. El diseño de cuatro radios permite al operador un agarre manual fuerte y, por tanto, no incluyen asas. La gama ofrece una variedad de materiales para adaptarse al entorno de la aplicación.

Volantes y pomos manuales lobulados - Vacíos

Nuestros pomos de lóbulo son ideales para muchas aplicaciones distintas, desde equipo de fabricación metálico hasta la exposición de mobiliario, y están disponibles en muchos estilos y tamaños diferentes. Los laterales lobulados son fáciles de agarrar.