Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Pernos en T Volantes

 (6 conjuntos de productos)


Abrazaderas para mangueras con perno en T

Las abrazaderas de manguera con perno en T están diseñadas para conectar tuberías y mangueras que requieren un sellado hermético y a prueba de fugas a altas presiones. Presenta una estructura resistente con casquillos completos. Contiene un puente, anillas robustas y soldaduras de tres puntos para mayor resistencia y seguridad. La cabeza de tornillo elevada facilita el apriete.

  • Diseñadas para sujetar tuberías y mangueras a altas presiones que exigen un sellado hermético y a prueba de fugas
  • Son duraderas y resistentes a la corrosión y al desgaste.
  • Ideales para máquinas industriales, equipos todoterreno, riego y maquinaria agrícola y vehículos pesados.
Material: Stainless steel AISI 304/W4, Stainless steel AISI 430/W2 Color: Natural Código De La Serie: SR6122, SR6101

Tiradores y pomos de lóbulo - Hembra

Los tiradores y pomos de lóbulo hembra disponen de un borde festoneado para permitir máximo agarre y comodidad. Estos pomos de lóbulo duraderos son resistentes a los impactos y a los productos químicos y ofrecen un aspecto limpio para aplicaciones acabadas que requieren ajuste.

Volantes - Dos radios de tecnopolímero

Nuestra gama de volantes de radios proporcionan un buen agarre manual para la colocación y el ajuste en la máquina y el equipo. Una variedad de materiales de tecnopolímero ofrece resistencia a los aceites y grasas que se suelen encontrar en su entorno de trabajo. La gama incluye diferentes tipos de asas de maniobra para aumentar la seguridad.

Volantes - Metal con asa

Nuestra gama de volantes metálicos de radios proporcionan un buen agarre manual para la colocación y el ajuste en la máquina y el equipo. La gama incluye diferentes tipos de asas de maniobra para aumentar la seguridad.

Volantes - Metal sin asa

Los volantes de control proporcionan un agarre manual de alta resistencia para realizar la colocación y el ajuste en máquinas grandes. El diseño de cuatro radios permite al operador un agarre manual fuerte y, por tanto, no incluyen asas. La gama ofrece una variedad de materiales para adaptarse al entorno de la aplicación.

Volantes y pomos manuales lobulados - Vacíos

Nuestros pomos de lóbulo son ideales para muchas aplicaciones distintas, desde equipo de fabricación metálico hasta la exposición de mobiliario, y están disponibles en muchos estilos y tamaños diferentes. Los laterales lobulados son fáciles de agarrar.