Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Protector para mangueras de punto de contacto Volantes

 (6 conjuntos de productos)


Protectores para evitar el desgaste de la manguera

Los protectores antidesgaste para mangueras evitan que las superficies abrasivas provoquen un desgaste en el punto de contacto. Las bridas para cables pueden fijarse a través de las ranuras moldeadas. Se utiliza en mangueras hidráulicas y conductos de gasolina y aceite.

  • Protegen mangueras del roce con superficies abrasivas
  • Material muy duradero con un alto factor de desgaste.
  • Adaptables para amoldarse a abrazaderas
  • Fácil aplicación y extracción
  • Pueden utilizarse en mangueras hidráulicas, conductos de combustible y aceite, sistemas de frenos, mazos de cables y cables de batería.
Material: PVC Color: Amarillo, Negro, Naranja Código De La Serie: SR6000

Tiradores y pomos de lóbulo - Hembra

Los tiradores y pomos de lóbulo hembra disponen de un borde festoneado para permitir máximo agarre y comodidad. Estos pomos de lóbulo duraderos son resistentes a los impactos y a los productos químicos y ofrecen un aspecto limpio para aplicaciones acabadas que requieren ajuste.

Volantes - Dos radios de tecnopolímero

Nuestra gama de volantes de radios proporcionan un buen agarre manual para la colocación y el ajuste en la máquina y el equipo. Una variedad de materiales de tecnopolímero ofrece resistencia a los aceites y grasas que se suelen encontrar en su entorno de trabajo. La gama incluye diferentes tipos de asas de maniobra para aumentar la seguridad.

Volantes - Metal con asa

Nuestra gama de volantes metálicos de radios proporcionan un buen agarre manual para la colocación y el ajuste en la máquina y el equipo. La gama incluye diferentes tipos de asas de maniobra para aumentar la seguridad.

Volantes - Metal sin asa

Los volantes de control proporcionan un agarre manual de alta resistencia para realizar la colocación y el ajuste en máquinas grandes. El diseño de cuatro radios permite al operador un agarre manual fuerte y, por tanto, no incluyen asas. La gama ofrece una variedad de materiales para adaptarse al entorno de la aplicación.

Volantes y pomos manuales lobulados - Vacíos

Nuestros pomos de lóbulo son ideales para muchas aplicaciones distintas, desde equipo de fabricación metálico hasta la exposición de mobiliario, y están disponibles en muchos estilos y tamaños diferentes. Los laterales lobulados son fáciles de agarrar.