Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Soportes para tableros de exposición Volantes

 (11 conjuntos de productos)


Anillas metálicas

Las anillas metálicas son ideales para sujetar múltiples piezas de material impreso, unir muestras o crear libros de muestras. Estas duraderas anillas multiusos se cierran a presión para sujetar artículos juntos.

Ganchos colgantes - Rectos

De los ganchos colgantes rectos se cuelgan materiales impresos y de marketing cuando se usan junto con clips para display, ventosas y otras sujeciones.

Ganchos independientes - En forma de C

De los ganchos independientes en forma de C se cuelgan materiales impresos y de marketing cuando se usan junto con clips para display, ventosas y otras sujeciones.

Ganchos independientes - En forma de S

De los ganchos independientes en forma de S se cuelgan materiales impresos y de marketing cuando se usan junto con clips para display, ventosas y otras sujeciones.

Ganchos independientes - Muelle

De los ganchos independientes con muelle se cuelgan materiales impresos y de marketing cuando se usan junto con clips para display, ventosas y otras sujeciones.

Soporte Colgante de Carteles

Los soportes colgantes de carteles tienen ganchos que pueden moverse por el soporte para adaptarse a los materiales de exposición impresos. El fuerte imán en la base se fija firmemente a los estantes de metal mientras que el brazo ajustable puede recolocarse en el ángulo que se desee.

Tiradores y pomos de lóbulo - Hembra

Los tiradores y pomos de lóbulo hembra disponen de un borde festoneado para permitir máximo agarre y comodidad. Estos pomos de lóbulo duraderos son resistentes a los impactos y a los productos químicos y ofrecen un aspecto limpio para aplicaciones acabadas que requieren ajuste.

Volantes - Dos radios de tecnopolímero

Nuestra gama de volantes de radios proporcionan un buen agarre manual para la colocación y el ajuste en la máquina y el equipo. Una variedad de materiales de tecnopolímero ofrece resistencia a los aceites y grasas que se suelen encontrar en su entorno de trabajo. La gama incluye diferentes tipos de asas de maniobra para aumentar la seguridad.

Volantes - Metal con asa

Nuestra gama de volantes metálicos de radios proporcionan un buen agarre manual para la colocación y el ajuste en la máquina y el equipo. La gama incluye diferentes tipos de asas de maniobra para aumentar la seguridad.

Volantes - Metal sin asa

Los volantes de control proporcionan un agarre manual de alta resistencia para realizar la colocación y el ajuste en máquinas grandes. El diseño de cuatro radios permite al operador un agarre manual fuerte y, por tanto, no incluyen asas. La gama ofrece una variedad de materiales para adaptarse al entorno de la aplicación.

Volantes y pomos manuales lobulados - Vacíos

Nuestros pomos de lóbulo son ideales para muchas aplicaciones distintas, desde equipo de fabricación metálico hasta la exposición de mobiliario, y están disponibles en muchos estilos y tamaños diferentes. Los laterales lobulados son fáciles de agarrar.