Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
(6 Types de produit)
La construction d'une fibre optique implique de multiples composants pour assurer une gestion réussie des câbles à fibres optiques. Un système solide de gestion des fibres optiques fournira non seulement une protection solide contre les rayons de courbure et les chemins d'acheminement des câbles, mais aussi l'accessibilité et la protection des câbles au réseau de fibres proprement dit.
Parcourez notre sélection complète de gaines de protection et accessoire de câblage pour fibre optique. Nous proposons une gamme étendue d'accessoires de câblage de haute qualité pour répondre à vos besoins en matière de protection et de gestion de la fibre optique. Nos gaines de protection sont conçues pour offrir une protection fiable contre les dommages mécaniques, les vibrations et les intempéries, assurant ainsi une performance optimale de vos câbles à fibres optiques.
Choisissez parmi différents modèles de gaines de protection en fonction de vos spécifications et de vos exigences. Notre assortiment comprend des gaines de protection en plastique, en nylon et en caoutchouc, offrant une grande résistance aux impacts et à l'abrasion. Que vous ayez besoin d'une protection extérieure ou intérieure, nos gaines de protection sont conçues pour une installation facile et une durabilité à long terme.
Les gaines de protection pour fibre optique disponibles sur notre site sont conformes aux normes industrielles les plus strictes, garantissant ainsi une performance fiable et une protection optimale de vos câbles à fibres optiques. Parcourez notre catalogue en ligne dès maintenant pour trouver les gaines de protection adaptées à votre application spécifique et assurez-vous de bénéficier d'une solution fiable pour votre infrastructure de fibre optique.
Les adaptateurs de connecteur permettent de convertir un trou découpé pour un connecteur ST en trou découpé pour un connecteur SC. Le duplexeur fibre optique permet aux câbles avec fils aramide d'être coupés et terminés mécaniquement Fabriqué en nylon noir ou naturel classé UL94 V2.
Les clips pour gaines de protection fibre optique sont fabriqués à partir de nylon naturel et noir. Conçus pour offrir une protection contre les ruptures et les nœuds dans les applications d'acheminement de fibres optiques. Options UL94 V0 et UL94 V2 disponibles.
Séries: SROFTHSP
Les composants pour fibres optiques permettent à plusieurs petits câbles de fils aramide d'être coupés et terminés mécaniquement et en toute sécurité. Le distributeur est empilable et permet la séparation de 4 fibres au maximum. Un kit de développement contenant tous les adaptateurs est également disponible (OFM-4-05-19BLK). Fabriqué en nylon noir classé UL94 V2.
Gère l'acheminement des fibres optiques, éliminant ainsi les problèmes tels que le vrillage, l’écrasement et les micro-torsions. Convient aux applications de fibre soufflée sur une courte distance et pour applications FTTH/FTTB courbes. Fabriqué en polypropylène (PP) ou polybutylène téréphthalate (PBT). Disponible en couleur noir et blanc. Classée UL94 V0.
Le duplexeur de gaines de protection fibre optique en nylon permet aux câbles avec fils aramide d'être coupés et terminés mécaniquement Offre une gamme d'adaptateurs d'entrée pour OFBLT, faisceaux de fibres, câbles et cordons d'enfichage de 2,5 mm jusqu'à 7,00 mm de diamètre. Options de couleurs noir, bleu et vert. Classée UL94 V0.
Fabriqués en élastomères thermoplastiques noirs (TPE), les manchons de connecteur fibre optique réduisent la tension pour les fibres de l'ordre du micron et offrent une protection supplémentaire pour la fibre optique, lors de son passage dans un trou. Le manchon de transition de 900 microns limite la courbure de la fibre, empêchant ainsi la perte de signal.
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer