Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Acier

 (230 Types de produit)


Butées anti-vibration

Butées anti-vibration en acier zingué et caoutchouc, disponibles dans différents modèles coniques et dans une large gamme de tailles de filetage.

Séries: SR6486

Butées en caoutchouc

Ces butées en caoutchouc sont disponibles en version rectangulaire double femelle ou double mâle. Elles sont fabriquées en acier zingué noir et caoutchouc.

Brides à came

Les brides à came sont des brides simples et robustes qui maintiennent et saisissent fermement les pièces à usiner. Elles disposent d'un mécanisme de came qui permet un serrage et un desserrage rapide de la prise. Il suffit de tourner la came pour régler la force de serrage afin de répondre aux besoins de l'application.

Elles sont polyvalentes et réglables, adaptées à un large éventail de tailles et de formes et fournissent une répartition uniforme et égale de la force de serrage pour offrir une préhension sûre sans endommager l'application.

Elles sont faciles à installer à l'aide d'une clé. Insérez le collier à brides et vissez-le dans le corps de la came. Serrez la vis de verrouillage pour sécuriser la came. Utilisées dans la métallurgie, l'électronique et la construction.

  • Elles disposent d'un mécanisme de came qui permet un serrage et un desserrage rapide de la prise.
  • Fournissent une répartition uniforme et égale de la force de serrage.
  • Utilisées dans la métallurgie, l'électronique et la construction.
Matière: Acier Séries: SR12109

Cames de rechange

Les cames proposées constituent une alternative ou une solution de remplacement pour celles qui sont livrées avec nos verrous. La gamme propose un choix d'emprises, de matières et de profils pour convenir à de nombreuses applications.

Charnière à souder - avec graisseur

Les charnières à souder en acier, aluminium et acier inoxydable fonctionnent selon une conception très simple. Les versions en acier sont disponibles avec un axe en acier ou en laiton et sont extrêmement polyvalents en termes d'application. Elles sont disponibles avec ou sans embout graisseur et existent en 2 types différents. La version en aluminium est dotée de rondelles en acier inoxydable de 2 différents types, là aussi.

Charnière à souder - simple

Les charnières à souder en acier, aluminium et acier inoxydable fonctionnent selon une conception très simple. Les versions en acier sont disponibles avec un axe en acier ou en laiton et sont extrêmement polyvalents en termes d'application. Elles sont disponibles avec ou sans embout graisseur et existent en 2 types différents. La version en aluminium est dotée de rondelles en acier inoxydable de 2 différents types, là aussi.

Charnières d'angle - à décrochage

Les charnières de coin excentrées de 90 degrés sont disponibles dans différents profils de façon à s'adapter à tout un éventail de possibilités et à décaler la porte par rapport au cadre.

Séries: SR5504

Charnières de coin

Les charnières latérales offrent un angle de rotation de 180. Les charnières de types 1 et 2 sont des composants haute résistance destinés aux portes lourdes et mi-lourdes. Synonymes de haute sécurité, elles sont assemblées avec les vis spéciales prévues à cet effet. Les charnières de type 3 constituent une alternative de plus faible sécurité.

Charnières dégondables métalliques

Les charnières métalliques dégondables sont des charnières de coin faciles à dégonder pour retirer les portes montées. Elles disposent d'un angle de rotation de charnière de 180 degrés et peuvent être utilisées en main gauche ou main droite.

Charnières encastrées - Amovibles

Charnières encastrées pour application pour fermeture à gauche ou à droite si possible. Idéales pour des portes métalliques ou des capots de machines. Différents modèles disponibles en acier zingué ou acier inoxydable AISI 304.

Séries: SR5510

Charnières encastrées - à souder

La gamme de charnières à encastrer à visser / à souder est adaptée à des applications à usage intensif et offre une solution de montage en deux parties, avec la partie cadre vissée et la partie porte montée à l'aide d'un écrou sur un goujon soudé sur la porte. L'utilisation d'un axe permet d'enlever la porte pour faciliter l'accès. Elles sont adaptées à une utilisation main gauche et main droite.

Séries: SR5545

Charnières encastrées - à visser

La gamme de charnières encastrées à visser est adaptée aux applications à usage intensif. Elles se montent à l'aide de vis et sont dotées d'un axe amovible pour permettre de retirer la porte du cadre pour un accès facile. Diverses matières et angles de rotation sont disponibles pour convenir à de multiples applications.

Séries: SR5468

Charnières métalliques dégondables excentrées

These Lift Off Hinges have a 180-degree rotation angle and are designed to provide clearance between the door and the frame, allowing the door to be easily lifted off the hinge pin.

Consist of two leaves and one pin, which are sold separately. One leaf is attached to the door and the other to the frame by a hinge pin that may be taken out of the hinge. They have a strong construction, which ensures their longevity in severe industrial conditions.

May be easily removed by lifting the pin out of the hinge. Ideal for metal doors in enclosures, gates, and tool cabinets. Please use the same material for each pin & leaves you use together.

  • It has a 180-degree rotation angle and provides clearance between the door and the frame.
  • Consists of two leaves and one pin, which are sold separately.
  • Ideal for metal doors in enclosures, gates, and tool cabinets.
Matière: Zamak, Acier, Acier inoxydable, Zamac, Alliage zinc Couleur: Noir, Naturel, Gris, , Chromé Séries:

Charnières piano métalliques

Notre gamme de charnières continues sont disponibles dans tout un éventail de tailles pour répondre aux exigences de vos projets. Ces charnières sont une alternative plus esthétique aux charnières classiques. Les charnières s'adaptent sur toute la longueur d'une porte, d'un couvercle ou de toute autre application à charnière, et répartissent uniformément la charge. Elles assurent une ouverture fluide et résistante.

Couramment utilisées pour les couvercles de pianos, ces charnières durables peuvent servir pour un grand nombre d'applications à usage intensif, moyen et léger, notamment les portes-fenêtres, les hangars, les applications commerciales et techniques, les armoires et autres coffrets, la fabrication de meubles, les fabrications en tôle et autres métaux.

La gamme comprend des options en acier et en acier inoxydable AISI 304. Ces charnières continues sont disponibles en version percée ou non percée. Des options en aluminium 6082 T5 sont également disponibles, avec un profilé en aluminium et un petit diamètre d'axe en acier inoxydable. Cette charnière est livrée non percée, avec une conception à souder et offre un choix de finitions anodisées ou brutes.

  • Peut être rivetée, vissée ou soudée.


Séries: SR5590

Charnières plates - Fixation par goujon fileté

Les charnières plates avec goujons filetés sont des charnières plates particulièrement adaptées aux portes montées à fleur. Cette gamme, également désignée comme des charnières à montage en surface ou charnières de grille invisibles, est proposée dans diverses matières et tailles de goujons pour apporter une solution à la plupart des applications.

Séries: SR5330

Chevilles à came

Les chevilles à came sont utilisées en combinaison avec les verrous à came. Il s'agit d'un type de fixation par boulon qui est principalement utilisé pour assembler des panneaux. Couramment utilisées dans les assemblages de meubles en bois, les chevilles à came sont idéales pour les projets d'assemblage de meubles en kit et à monter soi-même.

Ces chevilles à came sont dotées d'une tête Pozi et offrent un choix de boutons, notamment : L20, L21, L34.4, L41 et L44.4. Elles font partie d'une large gamme de fixations connecteurs pour mobilier qui peuvent être achetées séparément.

  • Matières : acier décolleté et alliage zinc
  • Finition : zinguée

Vis de remplacement de la bride

Ces vis de remplacement sont utilisées pour se substituer à des brides de fixation excentriques. Leur conception leur permet de transmettre la force de serrage uniformément tout en maintenant l'alignement, assurant un réglage homogène.

Leur compatibilité signifie qu'elles fournissent une transition fluide lorsqu'elles remplacent des brides anciennes ou cassées, réduisant les temps d'arrêt et assurant une productivité continue. Elles serrent rapidement et avec force et sont conçues pour une utilisation à long terme. Utilisées dans les opérations d'usinage, de soudage et d'assemblage.

  • Elles transmettent la force de serrage uniformément, tout en maintenant l'alignement.
  • Elles fournissent une transition fluide lorsqu'elles remplacent des brides anciennes ou cassées.
  • Utilisées dans les opérations d'usinage, de soudage et d'assemblage.
Matière: Acier, Acier inoxydable, Acier trempé Séries: SR12059, SR12058, SR12113, SR12112

Articulations à chape avec goupille

Ces articulations à chape avec goupille sont un genre de couplage dans lequel les pièces d'accouplement s'insèrent entre les fourches et sont sécurisées en position par des goupilles de blocage. Elles font office de connexion en forme de U entre deux tiges ou arbres pour faciliter les mouvements de traction ou de poussée linéaire.

La goupille de blocage est maintenue à l'aide d'une goupille fendue et d'une rondelle pour l'empêcher de se desserrer. Cela assure la stabilité et l'intégrité de l'articulation, même en cas d'importantes charges et contraintes. Le cas échéant, l'articulation peut être démontée pour entretien en retirant la goupille fendue. Cela permet l'inspection, la lubrification ou le remplacement du composant, assurant la performance continue et la durabilité de l'articulation.

Elles sont faciles à installer et à régler à l'aide d'un filetage standard. Elles sont le plus généralement employées comme accouplement à l'extrémité de bouteilles d'air ou à chaque extrémité d'un tendeur ou d'un câble métallique pour tension. Elles peuvent toutefois aussi être utilisées dans d'autres secteurs et applications comme l'automobile, la construction et la fabrication.

  • Connexion en forme de U entre deux tiges ou arbres pour faciliter les mouvements de traction ou de poussée linéaire.
  • Maintenue à l'aide d'une goupille fendue et d'une rondelle pour l'empêcher de se desserrer.
  • Elles sont employées comme accouplement à l'extrémité de bouteilles d'air ou à chaque extrémité d'un tendeur ou d'un câble métallique pour tension.
Matière: Acier inox 303, Acier Séries: SRR3407, SRR3406, SRR3405, SRR3390, SRR3404, SRR3389

Articulations à chape avec clips de rétention

Ces articulations à chape avec clips de rétention sont un type d'accouplement dans lequel les pièces correspondantes s'insèrent entre les fourches et sont maintenues en place par des clips de rétention. Elles forment une connexion en U entre deux tiges ou arbres pour faciliter les mouvements de traction ou de poussée linéaire.

Le clip de rétention est un clip qui se verrouille en place autour de la base de la goupille, empêchant une déconnexion accidentelle et aboutissant à un assemblage propre et compact. La matière acier assure sa longévité et sa capacité à supporter des forces élevées, ainsi qu'une résistance à l'usure et à la corrosion. Le cas échéant, l'articulation peut être démontée en retirant le clip de rétention. Cela permet d'examiner, de lubrifier ou de remplacer le composant.

Elles sont faciles à installer et à régler à l'aide d'un filetage standard. Elles sont le plus généralement employées comme accouplement à l'extrémité de bouteilles d'air ou à chaque extrémité d'un tendeur ou d'un câble métallique pour tension, ainsi que dans des secteurs comme la construction, l'automobile ou la fabrication.

  • Connexion en forme de U entre deux tiges ou arbres pour permettre les mouvements de traction ou de poussée linéaire.
  • La matière acier assure sa longévité et sa capacité à supporter des forces élevées, ainsi qu'une résistance à l'usure et à la corrosion.
  • L'articulation peut être démontée pour entretien en retirant le clip de rétention pour permettre d'examiner, de lubrifier ou de remplacer le composant.
Matière: Acier Séries: SRR3388, SRR3387

Goupilles de blocage

Ces axes de chape sont des goupilles cylindriques dotées d'une tête plate à une extrémité. Ils sont destinés à s'insérer dans les trous d'une articulation à chape, en formant une connexion pivotante qui permet un mouvement angulaire et un réglage.

Ils disposent d'une solidité, d'une durabilité et d'une résistance à la corrosion excellentes. Leur conception cylindrique permet une simple insertion dans les trous et la rotation du composant d'accouplement. En même temps, la tête plate fournit un arrêt pendant l'installation.

Leur conception permet un démontage rapide et facile, une modification ou le replacement de l'axe si nécessaire. Utilisés dans le secteur automobile, la fabrication et la construction pour les liaisons de direction, les systèmes de suspension et les mécanismes de contrôle.

  • Ils établissent une connexion qui permet un mouvement angulaire et un réglage.
  • Ils disposent d'une solidité, d'une durabilité et d'une résistance à la corrosion excellentes.
  • Leur conception cylindrique permet une simple insertion dans les trous et la rotation du composant d'accouplement.
Matière: Acier inox 303, Igumid G, Acier Séries: SRR3454, SRR3453, SRR3450

Clips de rétention pour chape

Ces clips de rétention pour chape sont utilisés pour maintenir une goupille de blocage en place, en fournissant une option fiable et pratique pour maintenir l'intégrité des connexions mécaniques.

Ils sont dotés d'une conception ressemblant à une boucle ou en forme de U qui s'installe autour de la base d'une articulation à chape, en la verrouillant en place et en empêchant toute déconnexion non intentionnelle et offrant un ensemble soigné et compact. La matière acier assure la longévité et la capacité à supporter des poids importants, ainsi qu'une résistance à l'usure et à la corrosion.

Ils sont faciles à installer et à retirer de l'articulation à chape. Utilisées dans diverses applications pour les liaisons de direction, les systèmes de suspension et les mécanismes de contrôle dans le secteur automobile, la fabrication et la construction.

  • Ils maintiennent en place un axe de chape, en fournissant une option fiable et pratique pour maintenir l'intégrité des connexions mécaniques.
  • La matière acier assure la longévité et la capacité à supporter des poids importants, ainsi qu'une résistance à l'usure et à la corrosion.
  • Ils sont dotés d'une conception ressemblant à une boucle ou en forme de U qui s'installe autour de la base d'une articulation à chape, en la verrouillant en place.
Matière: Igumid G, Acier Séries: SRR3437, SRR3435

Clips en P

Les supports à visser pour serre-câbles en acier sont parfaitement adaptés aux applications de serrage pour les tuyaux, les conduites, les câbles et les fils. Disponibles avec ou sans surmoulage. Le surmoulage néoprène protège le flexible alors que le composant en acier et le support à visser permettent une fixation sécurisée.

Séries: SR1109

Clés pour loquets et verrous

Clés adaptées à plusieurs mécanismes quart de tour pour convenir à de nombres applications industrielles. Diverses matières sont disponibles pour convenir à l'environnement de l'application. Cette sélection est adaptée à nos gammes de verrous quart de tour.

Séries: SR5501

Colonnettes

Cette gamme d'entretoises est facile à installer grâce à sa conception à visser. Elles conviennent à une vaste gamme d'applications ; elles sont disponibles en versions avec et sans dégagement. Les entretoises sans dégagement offrent une plus grande stabilité, mais leur installation nécessite une rondelle. Les entretoises avec dégagement sont plus rapides à installer, permettent l'empilement des entretoises et ne nécessitent aucun recours à une rondelle Elles sont également disponibles en version auto-taraudeuse pour s'installer dans des trous lisses. Elles sont proposées en plusieurs matériaux et longueurs.

Séries: SR2702

Commander des Écrous carrés

Dans cette gamme utilisée avec des vis mères, vous trouverez une large gamme d'écrous carrés en fonction de vos besoins : écrous carrés en bronze avec trous de fixation, écrous carrés en laiton, écrous carrés en acier et écrous carrés en acier avec trous de fixation.

  • Les écrous carrés en bronze avec trous traversants sont utilisés lorsqu’une connexion sûre et robuste est nécessaire. Ils fournissent stabilité et solidité, ce qui les rend adaptés aux applications à moyenne charge. Ils sont dotés de trous traversants adaptés aux vis à tête cylindrique.
  • Les écrous carrés en laiton sont utilisés dans les applications où des charges assez légères sont requises. Ils sont solides et résistants à la corrosion, à l’humidité et à d’autres facteurs.
  • Les écrous carrés en acier sont utilisés dans les applications qui requièrent des vitesses de rotation basses, un contrôle manuel, des actions de serrage ou de verrouillage.
  • Les écrous carrés en acier dotés de trous sont utilisés dans les applications qui requièrent des vitesses de rotation basses, un contrôle manuel et des actions de verrouillage. Ils sont dotés de trous traversants adaptés aux vis à tête cylindrique.

Ils sont couramment utilisés dans une variété d’applications industrielles, notamment dans l’automobile, l’aérospatiale et les équipements médicaux. Disponibles en tant qu’écrous carrés filetés main droite standard, ainsi que filetés main gauche.

À noter : les surfaces de contact acier-acier ne sont pas adaptées à un mouvement motorisé.Dans cette gamme vous trouverez : des écrous carrés en bronze avec trous de fixation, des écrous carrés en laiton, des écrous carrés en acier et des écrous carrés en acier avec trous de fixation.
  • Utilisé dans une variété d'applications industrielles, notamment dans l'automobile, l'aérospatiale et les équipements médicaux.
  • Disponibles en tant qu'écrous carrés filetés main droite standard, ainsi que filetés main gauche.
Matière: Acier, Bronze, Laiton Séries: SRL1336, SRL1337, SRL1334, SRL1335

  • sur 10