Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Rond Caoutchouc Filetages métriques

 (11 Types de produit)


Bouchon rondelle de masquage

Les bouchons à rondelle haute température sont conçus pour masquer la surface autour d'un trou fileté ou lisse, avec une rondelle et un bouchon intégrés qui fonctionnent comme un seul élément. Faciles à installer et à retirer, ils garantissent un ajustement parfait et une étanchéité parfaite afin d'éviter toute fuite ou contamination. Capables de résister à des températures allant jusqu'à 250 C.Il dispose d’une rondelle et d’un bouchon intégrés lui permettant de fonctionner comme un seul article.Peut résister à des températures élevées allant jusqu’à 250 C.Utilisé pour la peinture poudre, la peinture classique, le placage, l’étanchéité, l’assemblage automobile et la fabrication d’électronique. Matière: Silicone, EPDM Couleur: Naturel, Noir, Blanc, Gris, Vert foncé, Jaune, Rose, Violet, Rouge Séries: SR1065, SR1092, SR5753

Bouchons de masquage à languette

Les bouchons de masquage sont utilisés pour masquer les trous filetés et non filetés et offrent une résistance aux produits chimiques. La languette de traction permet de les installer et de les retirer facilement, garantissant un ajustement sûr qui empêche les fuites ou les infiltrations. Le matériau réutilisable permet des utilisations multiples, ce qui réduit le besoin de remplacements fréquents et contribue à minimiser les déchets. Peut supporter des températures allant jusqu'à 250 C.Utilisés pour masquer les trous filetés et non filetés.La languette simplifie l’installation et le retrait, permettant une insertion fluide et un ajustement sûr.Utilisés dans la peinture poudre, l’étanchéité, l’assemblage automobile et la production d’électronique. Matière: EPDM, Silicone, Caoutchouc silicone Couleur: Noir, Transparent, Naturel, Rouge, Gris, Blanc, Violet, Vert, Rose, Orange, Jaune, Bleu Séries: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Bouchons fuselés haute température

Les bouchons coniques haute température protègent et masquent les composants pendant les opérations de peinture, de sablage, de traitement chimique abrasif et pendant l'exposition à des températures élevées (jusqu'à +218ºC pour les pièces en EPDM et 316 C pour les pièces en silicone). La forme conique permet au bouchon de se dilater et de s'adapter au contour du trou lorsqu'il chauffe.Disponibles en tant que bouchons pleins ou avec un noyau creux pour faciliter la compression afin de s’adapter à des trous filetés ou non.Ces bouchons réutilisables sont disponibles dans un matériau silicone haute température haut de gamme ou dans un matériau EPDM économique pour température réduite.Utilisés dans les applications chimiques, d’usinage et d’équipement industriel. Matière: EPDM, Silicone, TPR Couleur: Noir, Naturel, Jaune, Bleu, Vert, Violet, Orange, Rose, Rouge Séries: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Cape de protection pour goujon

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

Elle est utilisée pour protéger les filetages BSP et UNF.Conçue avec une petite bride.Elle augmente la protection contre les contaminants et limite le temps perdu pendant les opérations répétitives. Matière: PEBD, PE Couleur: Naturel, Rouge Séries: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Capes de masquage à retrait facile

Les capes de masquage Easy Pull sont destinées à masquer les pièces pendant les opérations d'anodisation, de sablage, de revêtement par poudre, de revêtement électronique, de placage et de peinture ordinaire. Disponibles dans une variété de matériaux avec une large gamme d'avantages. Le silicone est une substance de masquage de haute qualité qui peut résister à des températures élevées. L'EPDM est un composé moins coûteux qui résiste moins bien à la chaleur.Les capes de masquage à retrait facile offrent une protection optimale pour les tiges, les tuyaux et les tubes pendant le processus de fabrication.Applications typiques : anodisation, grenaillage, revêtement en poudre, électrophorèse, placage et les lignes de peinture générales.Pour assurer le meilleur ajustement possible, la dimension du diamètre intérieur doit être d'environ 10 % inférieure au diamètre extérieur de la pièce à masquer. Matière: EPDM, Silicone, PVC Couleur: Noir, Naturel, Transparent, Jaune Séries: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Capes de masquage à rondelle

Les capes à rondelle de masquage sont conçues comme des capes avec une rondelle supplémentaire pour cacher les trous de mise à la terre ou les trous d'obturation, lorsqu'ils sont inversés. Protègent contre les solvants, les abrasifs et conviennent pour des températures allant jusqu'à +250 ºC.Capes de masquage avec rondelle qui peuvent être utilisées comme capes de protection pour les embouts filetés et non filetés.La rondelle intégrée masque la mise à la terre et fournit également une protection des bords.Elle peut également être inversée et utilisée pour boucher les trous. Matière: Silicone Couleur: Gris, Naturel, Violet, Jaune, Noir, Rouge, Rose, Vert Séries: SR5756

Capes pour vis 6 pans creux (CHC)

Les capuchons de vis à six pans creux protègent les vis CHC, évitant les dommages causés par la corrosion et la pénétration d'impuretés. Ils ajoutent également un attrait esthétique. Peuvent tolérer des températures allant de -40 C à +150 C. Utilisés pour l'automobile et l'électricité.Utilisées à l’intérieur des boîtiers d'onduleurs lorsque les câbles haute tension passent à proximité des têtes de vis métalliques.Couvrez et protégez les vis à tête creuse de la poussière et de la saleté, tout en créant une finition rapide et propre.Utilisées dans les appareils électroménagers, les applications électriques et l’automobile. Matière: Silicone, PEBD Couleur: Noir, Blanc, Gris Séries: SR1628, SR1813

Capes à collerettes TPR

Les capes à brides sont conçues pour un assemblage et un démontage rapides et faciles, à l’aide d’un équipement automatisé ou à la main. Habituellement utilisées pour protéger les filetages métriques ou impériaux, avec ou sans joints toriques. La bride plus grande permet une application et un retrait plus rapide lors d’une utilisation manuelle.

À des fins de contrôle de qualité ; les capes de couleur naturelle vous permettent de voir à travers la cape et de vérifier si le joint torique est installé ou non, sur la fixation protégée.

Fournissent un ajustement sûr et parfait.

  • Conçues pour couvrir et protéger les filetages.
  • Protègent contre les dommages, les impuretés et l’humidité.
  • Utilisées dans les secteurs de l’automobile et de l’ingénierie
Matière: TPE - PIR Couleur: Noir Séries: SR1026

Capes à collerettes hautes températures

Les capes à brides sont conçues pour un assemblage et un démontage rapides et faciles, à l’aide d’un équipement automatisé ou à la main. Habituellement utilisées pour protéger les filetages métriques ou impériaux, avec ou sans joints toriques. La bride plus grande permet une application et un retrait plus rapide lors d’une utilisation manuelle.

À des fins de contrôle de qualité ; les capes de couleur naturelle vous permettent de voir à travers la cape et de vérifier si le joint torique est installé ou non, sur la fixation protégée.

Fournissent un ajustement sûr et parfait.

  • Conçues pour couvrir et protéger les filetages.
  • Protègent contre les dommages, les impuretés et l’humidité.
  • Utilisées dans les secteurs de l’automobile et de l’ingénierie
Matière: Silicone Couleur: Jaune, Gris, Transparent, Rose Séries: SR5754

Masquage pour écrous à souder

Les écrous à souder de masquage sont conçus pour couvrir et protéger les écrous à souder filetés et non filetés. Ils sont munis d'une tirette et de dents qui retiennent le fil. Peuvent supporter des températures allant jusqu'à +250 C.Les écrous à souder sont dotés d’un filetage, et il est vital que ce filetage évite un revêtement à la peinture poudre ou un traitement de surface. Notre gamme de bouchons de masquage à languette est spécialement conçue pour masquer les trous traversants non filetés ou filetés et est parfaitement adaptée au masquage des écrous à souder.La languette permet un retrait rapide et facile.Le corps du bouchon a des dents qui maintiennent un filetage ; cela assure un ajustement parfait qui maintiendra l’assemblage de masquage en place. Matière: Silicone Couleur: Rouge, Bleu, Jaune, Noir Séries: SRF0061

Capes à collerette

Les capes à brides sont conçues pour un assemblage et un démontage rapides et faciles, à l’aide d’un équipement automatisé ou à la main. Habituellement utilisées pour protéger les filetages métriques ou impériaux, avec ou sans joints toriques. La bride plus grande permet une application et un retrait plus rapide lors d’une utilisation manuelle.

À des fins de contrôle de qualité ; les capes de couleur naturelle vous permettent de voir à travers la cape et de vérifier si le joint torique est installé ou non, sur la fixation protégée.

Fournissent un ajustement sûr et parfait.

  • Conçues pour couvrir et protéger les filetages.
  • Protègent contre les dommages, les impuretés et l’humidité.
  • Utilisées dans les secteurs de l’automobile et de l’ingénierie
Matière: TPE, PEBD Couleur: Jaune, Naturel Séries: SRCTLTPE, SR1116