Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
(4 Types de produit)
Les manchons de protection des tuyaux sont des couvertures solides qui protègent les tuyaux contre la chaleur, l'abrasion et du bruit. Résistants à la chaleur, à l'ozone et aux abrasions. Peuvent résister à des températures allant de 110ºC à 185ºC.Excellente résistance à l’abrasionFacile à installer.Idéal pour les connecteurs, raccords, épissures, câbles et tuyaux. Matière: Nylon balistique 1050, PA, PES ; PO Couleur: Noir Séries: SR1080, , SR1108, SREHSS
Manchons de protection des tuyaux approuvés par la sécurité minière. Les revêtements durables sont approuvés pour protéger les tuyaux contre la chaleur, l'abrasion et les éclatements. Peuvent résister à des températures allant de -40 C à +130 C. L'administration américaine de la sécurité et de la santé dans les mines (MSHA) a approuvé ce produit. Efficaces pour minimiser un flux concentré de fuites en trou d'épingle, tout en maintenant une résistance élevée à l'éclatement.Produit conforme aux normes de la MSHA (Mine Safety and Health Administration).Haute résistance contre l'abrasion et l'éclatementRésistance en température : -40 C à +130 C.Peut être marqué avec le logo de votre entreprise et les détails de la référence.Longueur standard du rouleau : 50 mètres. Matière: Polyester, Nylon Couleur: Noir Séries: , SR1082
Les protecteurs de tuyaux en spirale sont destinés à protéger les tuyaux hydrauliques, pneumatiques et électriques contre l'écrasement, l'usure et l'abrasion. Ils sont dotés d'une forte mémoire de récupération pour augmenter la couverture du tuyau et d'une performance anti-écrasement supérieure. Idéaux pour emballer des faisceaux de tuyaux simples ou multiples.
Protecteurs de tuyaux en spirale pour la sécurité dans les mines. Les propriétés ignifuges et antistatiques sont approuvées, ce qui en fait un produit idéal pour les applications souterraines. Conçus pour protéger les tuyaux hydrauliques, pneumatiques et électriques contre l'écrasement, l'usure et l'abrasion. Ils sont dotés d'une forte mémoire de récupération pour augmenter la couverture du tuyau et d'une performance anti-écrasement supérieure. Idéaux pour emballer des faisceaux de tuyaux simples ou multiples.
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer