Menu Search

We vonden 94 producttypes voor Kappen

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Kappen


LPG-kappen

LGP Caps have been developed in collaboration with the LPG sector to assist in avoiding harmful gas leaks. Provides a tight seal for cylinders, valves and fittings, even in harsh environments. Prevents pollutants from entering the applications. Marked with assembly and disassembly directions.

  • Het ontwerp is voorzien van een riempje om verlies te voorkomen en vervanging eenvoudig te maken.
  • Het voorkomt dat vuil en verontreinigingen de toepassing binnendringen.
  • Het wordt gebruikt in magazijnen, de bouw en automotive-industrie.
Materiaal: HDPE;LDPE, HDPE Kleur: Zwart Serie: SR1085

Lange zeshoekige hydraulische doppen

Lange zeshoekige hydraulische fittingkappen zijn ontworpen om de gehele montagefitting op hydraulische slangen af te dichten en te beschermen tegen verontreiniging, lekkage en beschadiging.

Het slimme zeshoekige ontwerp biedt een alles-in-één oplossing, met een moeiteloze drukbevestiging die zowel het vrouwelijke als het mannelijke profiel beschermt.

Hierdoor kan een groter koppel worden toegepast, waardoor het risico op losraken door trillingen of drukschommelingen afneemt.

  • Veelgebruikt voor hydraulische systemen in industriële, automobiel- en andere toepassingen.
Materiaal: LDPE Kleur: Zwart Serie: SRTTF

NPT-draadpluggen

NPT Thread Plugs are used to seal and protect the ends of BSP and NPT threaded pipes and fittings. The robust design ensures they can withstand high pressure, temperature and damage during storage and shipment. The tapered form allows for a tight, leak-free fit across various inner diameters.

  • Used to seal and protect the ends of BSP/NPT threaded pipes and fittings.
  • Their robust design allows them to withstand high pressure, temperature, corrosion, dirt, and damage during storage and shipment.
  • Used in plumbing pipes, HVAC, automotive, and industrial applications.
Materiaal: LDPE Kleur: Blauw Serie: SR1114

Ontluchtingsdoppen

Breather Caps are used to protect equipment against moisture and particle contamination. Allows for airflow in applications, preventing a system from malfunctioning due to pressure changes.

Faciliteert een hoge luchtstroom.Beschermt apparatuur door vocht- en deeltjesverontreiniging te beheersen.Ideaal voor toepassingen die worden blootgesteld aan druk en vraag vanuit vloeistofniveaus. Materiaal: Aluminium Kleur: Zwart Serie: SRV0019, SRV0018

Ovale omdoppen

Oval Feet Ferrules are intended to add stability, provide floor protection and a polished appearance to equipment. Covers sharp tube edges and oval legs, providing impact and wear resistance. They are adaptable, allowing for easy application.

  • Designed to provide stability, protection and finished look.
  • Made for tubular legs or oval shaped feet.
  • Used for furniture, equipment, and other applications.
Materiaal: PVC Kleur: Zwart Serie: SR1522

Pluggen met zijdelingse treklip

Pluggen met zijdelingse treklip zijn een type plug met een geïntegreerde zijdelingse treklip en zijn ontworpen voor eenvoudige verwijdering op lastige locaties. Ontworpen om draad- of niet-draadgaten te beschermen tijdens productie, opslag en transport. Biedt bescherming tegen stof, vuil, schade, vocht, zuur en corrosie.

De zijdelingse treklip is ontworpen voor een snelle en eenvoudige verwijdering en biedt extra hulp om het deel te verwijderen uit een strak passende toepassing. Het is bestand tegen temperaturen tussen -40F en 275F (-40C en 135C).

Gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder machines, elektronica, auto's en HVAC-systemen.

  • Beschermt tegen stof, vuil, schade, vocht, zuur en corrosie.
  • Bbestand tegen temperaturen tussen -40F en 275F (-40C en 135C).
  • Taps oplopend ontwerp zorgt ervoor fat het deel in verschillende binnendiameters aangebracht kan worden.
Materiaal: LDPE, TPE Kleur: Geel, Naturel, Blauw Serie: SRSTCL2, SR1053, SR1110

Pluggen voor banjokoppelingen

Banjo Union Plugs protect banjo unions against damage and fluid residue. They are sturdy and suitable for hydraulic and fluid systems. Can be supplied with or without a cover tab. Compatible with DIN 7642 B/E banjo unions.

Ontworpen om te beschermen tegen schade, slijtage en binnendringend vuil of vocht.Biedt een stevige passing op banjo-koppelingen DIN 7642 B/E, en vormt een betrouwbaar afdichtingsoppervlak om lekken te voorkomen.Het kan worden gebruikt in toepassingen in de automobielindustrie of in industriële Machines. Materiaal: LDPE - PIR, LDPE Kleur: Naturel Serie: SR1016

Quick fit connector kappen

Kappen met treklip zijn ontworpen om toepassingen te beschermen tegen verontreiniging en morsen. Het ontwerp met treklip biedt meer contactoppervlak, waardoor minder grijpkracht nodig is bij installatie en verwijdering.

De lipjes zijn bijzonder handig in toepassingen waarbij snelle verwijdering tijdens mechanische processen nodig is, en om deze reden zijn ze een populaire keuze in verschillende industrieën.

De flexibiliteit van de gebruikte materialen zorgt voor een strakke pasvorm op toepassingen. De toevoeging van het lipje maakt ze tot een essentiële keuze.

  • Ontworpen om te beschermen tegen vervuiling en morsen.
  • Flexibel ontwerp betekent dat het kan uitrekken tot iets grotere afmetingen voor een goede pasvorm.
  • Wordt gebruikt in de voedingsindustrie, industriële toepassingen of opslagtoepassingen.
  • They can be reused.
Materiaal: LDPE Kleur: Geel Serie: SRQCF

Quick fit connector kappen PCR

Quick Fit connectordoppen zijn ontworpen om mannelijke snelkoppelingen te beschermen die voldoen aan SAE-normen. Wordt gebruikt in hydraulische toepassingen om componenten te beschermen tegen stof, vocht, schokschade en vloeistoflekkage, wat het hydraulische systeem tijdens productie, testen, opslag en transport kan beïnvloeden. Het heeft een lange middenflap die eenvoudig te verwijderen is met een sterke grip, waardoor het vooral belangrijk is voor vloeibare toepassingen.

Deze serie wordt vervaardigd van gerecycled materiaal van post-consumenten, dat is ontworpen om de ESG-ambities van Essentra en die van onze klanten te ondersteunen. Materiaal: LDPE - PCR Kleur: Groen Serie: SRQCFPCR

Quick release kappen

Quick Release Caps are designed for capping ISO A and ISO B series. They protect hoses, fittings and tubes from contamination, dirt, moisture and corrosion. They can withstand temperatures ranging from -40C up to 135C.

Een quick-release kap gebruikt in hydraulische toepassingen. De vrouwelijke fitting is geschikt voor de bescherming van snelkoppelingen van serie A en B volgens ISO 7241-1.

  • Blijft aan de slang vastzitten.
  • Bescherming tegen binnendringen van vuil en vocht en is corrosiebestendig.
Materiaal: TPE Kleur: Blauw, Groen, Geel, Rood Serie: SR1181

Quick-fit connectorplug

Quick-fit connectorpluggen zijn ontworpen om te voldoen aan de SAE J2044 - 12 connectoren voor brandstofsystemen. De plug biedt bescherming tegen het binnendringen van verontreinigingen of mogelijke lekkage van vloeistoffen.

De ringtab is ontworpen om de wand van de connector te bedekken wanneer deze is gemonteerd en kan worden uitgetrokken voor een eenvoudige en snelle verwijdering.

  • De ringtab is ontworpen om de wand van de connector te bedekken wanneer deze is gemonteerd.
  • Helpt bij het snel en gemakkelijk verbinden van draden, zonder dat speciaal gereedschap of apparatuur nodig is.
  • Gebruikt voor loodgieterswerk, HVAC en industriële toepassingen.
Materiaal: LDPE Kleur: Geel Serie: SRF0009

Quick-fit connectorplug PCR

Deze Quick-Fit-aansluitstekker is voorzien van een trekring die de aansluitwand bedekt wanneer deze is aangebracht en eenvoudig kan worden verwijderd door aan de trekring te trekken. Het biedt ideale bescherming tegen verontreinigingen zoals stof, vuil, vocht en mogelijke hydraulische vloeistoflekkages tijdens opslag en transport. Voldoet aan SAE J2044-normen voor brandstofsysteemverbindingen.

Deze serie wordt vervaardigd van gerecycled materiaal van post-consumenten, dat is ontworpen om de ESG-ambities van Essentra en die van onze klanten te ondersteunen. Materiaal: LDPE - PCR Kleur: Groen Serie: SRQCMPCR

Ronde eindkappen - Standaard

Standard Round End Caps keep out dirt and other contaminants from threaded and non-threaded tubes, pipes and rods. Available in standard, short or long form, depending on the intended use. Can resist temperatures of up to 70C.

Er zijn standaard, korte en lange kappen verkrijgbaar.Zeer geschikt voor de bescherming van buizen, pijpen en stangen.Het helpt om onbedoelde verschuiving te voorkomen. Materiaal: LDPE Kleur: Naturel Serie: SR5763

Ronde kogelkappen

Round Ball Caps have excellent strength and a solid press fit to improve the leg design. Ideal for furniture; it guards against damage, while acting as an aesthetically pleasing top or end.

  • Met een hoge sterkte en stevige drukbevestiging.
  • Ideaal voor meubels, ambachtelijke of architectonische projecten.
  • Kan ook worden gebruikt als decoratieve bovenzijde of als afwerking.
Materiaal: LDPE Kleur: Zwart Serie: SR1634

Ronde omdoppen - Conisch

Tapered Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other furniture. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

Biedt bescherming van buizen, stangen en schroefdraden.Anti-slip en krassen vloeren.Het wordt gebruikt in de meubelindustrie, de detailhandel en commerciële toepassingen. Materiaal: PVC, Nylon, LDPE - PIR Kleur: Zwart, Wit, Naturel Serie: SR1520, SRF0069

Ronde omdoppen - Standaard

Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

Biedt bescherming van buizen, stangen en schroefdraden.Anti-slip en krassen vloeren.Het wordt gebruikt in de meubelindustrie, de detailhandel en commerciële toepassingen. Materiaal: LDPE, PVC, LDPE - PIR Kleur: Wit, Zwart Serie: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Ronde ophangkappen

Round Hanger Caps protect the outer diameters of threaded and non-threaded tubes and rods, preventing unintentional displacement. Feature an attractive finish and have excellent weather resistance.

Zeer geschikt voor de bescherming van buizen, pijpen en stangen.Het heeft een aantrekkelijke afwerking met een handig doorboord uiteinde voor het ophangen.Flexibel voor eenvoudige bevestiging en goede weerbestendigheid. Materiaal: PVC Kleur: Zwart Serie: SR1512

Ronde vinyl eindkappen

Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.

Ronde Vinyleindkappen bieden een nette en afgewerkte uitstraling aan de uiteinden van verschillende cilindrische voorwerpen.Ontworpen om stevig over ronde cilindrische buizen, staven of pijpen te passen.Fungeert als beschermende barrière tegen vocht, stof, vuil en andere verontreinigingen. Materiaal: PVC Kleur: Zwart, Rood, Geel Serie: SR1044

Schroefkappen

Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.

Voorzien van een gekartelde kop waardoor ze eenvoudig met de hand kunnen worden aangebracht en verwijderd door ze in de buis of buis te draaien.De beschermkap houdt verontreinigingen zoals vuil, stof, vuil en vocht uit het gat.Gebruikt in verschillende toepassingen, zoals hydraulische en pneumatische systemen, auto-industrie en industriële toepassingen. Materiaal: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Kleur: Rood, Naturel, Geel Serie: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014

Schroefkappen PCR

Schroefkappen beschermen schroefdraad en fittingen tegen beschadiging tijdens productie, opslag en verzending, zodat ze in goede staat blijven en klaar voor gebruik wanneer nodig. Ze houden verontreinigingen zoals vuil, stof, puin en vocht uit het gat.

Ze hebben een knurled hoofdontwerp dat ze gemakkelijk te installeren en te verwijderen met de hand maakt. Draai ze gewoon op een pijp of buis. Gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder hydraulische en pneumatische systemen, auto- en industriële instellingen. Verkrijgbaar in een breed scala aan schroefdraadmaten die voldoen aan de Metrische, BSP/Gas en UNF-normen.

Deze serie wordt vervaardigd van gerecycled materiaal van post-consumenten, dat is ontworpen om de ESG-ambities van Essentra en die van onze klanten te ondersteunen. Materiaal: LDPE - PCR Kleur: Groen Serie: SRCFPCR

Schroefkappen met pakking

Threaded Sealing Caps are designed for use with BSP and Gas Threads protect threads and fittings from damage during production, storage and shipping. Features an interior neoprene rubber sealing disc that limits fluid leakage and reduces possible shear. Used in hydraulic and pneumatic systems.

De dop is voorzien van een interne afdichtschijf van neopreenrubber om lekkage van vloeistof te beperken, en vermindert de kans op afschuiving.Eenvoudig handmatig aan te brengen en te verwijderen, maar door de Zeskantkop kan de plug bij laag koppel met een moersleutel of dopsleutel worden aangebracht of verwijderd.Gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder hydraulische, pneumatische en algemene industriële toepassingen. Materiaal: HDPE Kleur: Geel, Rood Serie: SR1126

Slangafsluitdoppen

Hose Washer Caps are applied to the ends of hoses and tubes to keep them from slipping over the fittings. Protects against water, dust, grime and pollutants.

Het voorkomt lekkage van water en vuil.Eenvoudig aan te brengen en te verwijderen.Gebruikt in bouwtoepassingen, tuinieren en auto-industrie. Materiaal: TPE, LDPE Kleur: Zwart, Geel Serie: SR5758

Smeernippelkappen

Smeernippelkappen zijn ontworpen om smeernippels te beschermen tegen stof, vocht, vuil en andere verontreinigingen. Ons assortiment biedt een selectie van kappen met of zonder lipje om het verwijderen te vergemakkelijken. Het ontwerp van de kap biedt de keuze tussen gekartelde of niet-gekartelde koppen voor eenvoudig vastpakken. Deze smeernippelkappen kunnen ook worden gebruikt als een visuele indicator of de fitting al dan niet is gesmeerd.

Ze zijn een voordelige oplossing die snel en gemakkelijk te installeren en te verwijderen is.

Gebruikt in vloeistoftransmissietoepassingen die smeernippels hebben.

  • Ontworpen om te beschermen tegen stof, vocht, vuil en andere verontreinigingen.
  • Snel en eenvoudig te installeren en te verwijderen.
  • Geschikt voor gebruik in machines, apparatuur, voertuigen of elke toepassing die smeernippels gebruikt.
Materiaal: TPE, LDPE Kleur: Zwart, Rood, Geel Serie: SRPITPE, SRPI, SR1019

Snap-fit pluggen

Deze snap-fit pluggen zijn ontworpen om het aanbrengen en verwijderen op een component te vergemakkelijken. Ze beschermen de opening tegen het binnendringen van verontreinigingen zoals vuil, stof en puin.

Eenvoudig te installeren en te verwijderen; eenmaal op zijn plaats geduwd, zorgt een enkele draai voor een stevige en nauwsluitende pasvorm. Een centraal lipje aan de bovenkant zorgt voor een sterke grip bij het vastzetten of verwijderen. Het assortiment is geschikt voor hydraulische koppelingen met metrische, BSP-, UNF- en JIC-schroefdraad.

Elke plug omvat een reeks verschillende schroefdraadmaten en -stijlen.

  • Eenvoudig te installeren en te verwijderen waarin op zijn plaats vastgeduwd, een enkele draai zorgt voor een stevige en strakke bevestiging.
  • Met een centraal lipje aan de bovenkant om een sterke grip te bieden bij het vastzetten of verwijderen.
  • Geschikt voor metrische, BSP- en UNF-schroefdraad.
Materiaal: LDPE - PIR, LDPE Kleur: Rood, Geel, Blauw Serie: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010

Snap-fit pluggen PCR

Snap-fit pluggen beschermen effectief tegen verontreinigingen zoals vuil, stof en vocht, tijdens productie-, opslag- en transportprocessen, voor een variaty van toepassingen. Lichte druk sluit de plug in een interne rib, waardoor het gemakkelijk te installeren en te verwijderen is. De kruis-kop functie maakt verwijdering met een gereedschap mogelijk, dat het onderdeel eruit draait.

Deze serie wordt vervaardigd van gerecycled materiaal van post-consumenten, dat is ontworpen om de ESG-ambities van Essentra en die van onze klanten te ondersteunen. Materiaal: LDPE - PCR Kleur: Groen Serie: SRTFUPPCR

  • van 4