Retaining Washers are primarily used to hold screws and bolts in place during assembly and have a design that grips the outside of screw or bolt shank. They also provide insulation. cushioning and spacing. They help insulate fastening assemblies from moisture and electricity.
This washer range includes options with internal and external teeth with a tapered design. The washer easily slides on to the screw (or bolt) and is retained by the screw once assembled. The washer cold forms and fully enters the pitch of the screw to provide sealing.
These washers allow for preliminary mounting of the screw (or bolt) before securing with a nut. They are ideal when pre-assembly of the screw and washer is required. They also help reduce assembly time and cost.
The range includes material options that provide corrosion, abrasion and chemical resistance.
Series Code :SR1945
Seri Kodu: SR1945
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Malzeme | İç Çap | Dış Çap | Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi) | Kalınlık | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5127 TL - 0,6327 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
PA
|
|
0.264 in
6.7 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,61 TL - 0,7533 TL | 210 Stokta |
PA
|
|
0.39 in
9.9 mm
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
6,6761 TL - 8,2425 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
PA
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
1,465 TL - 2,1927 TL | 354 Stokta |
PA
|
|
0.398 in
10.1 mm
|
|
0.051 in
1.3 mm
|
||
0,3825 TL - 0,4724 TL | 3000 Stokta |
PA
|
|
0.264 in
6.7 mm
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
1,0575 TL - 1,3057 TL | 2000 Stokta |
PA
|
|
0.264 in
6.7 mm
|
|
0.122 in
3.1 mm
|
||
0,4599 TL - 0,5681 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
PA
|
|
0.327 in
8.3 mm
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
0,6402 TL - 0,7903 TL | 3448 Stokta |
PA
|
|
0.39 in
9.9 mm
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
0,9677 TL - 1,1946 TL | 999 Stokta |
PA
|
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
0,7126 TL - 0,8798 TL | 70856 Stokta |
PA
|
|
0.248 in
6.3 mm
|
|
0.051 in
1.3 mm
|
||
7,3665 TL - 9,0945 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
PA
|
|
1.382 in
35.1 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
1,0002 TL - 1,2349 TL | 136 Stokta |
PA
|
|
0.89 in
22.6 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
2,3229 TL - 2,8678 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
PA
|
|
1.343 in
34.1 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
3,0005 TL - 3,7044 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
PA
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,5127 TL - 0,6327 TL | 1884058 Stokta |
PA
|
|
0.201 in
5.1 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,6402 TL - 0,7903 TL | 473920 Stokta |
PA
|
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
0,6402 TL - 0,7903 TL | 23632 Stokta |
PA
|
|
0.327 in
8.3 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,8975 TL - 1,1083 TL | 33592 Stokta |
PA
|
|
0.39 in
9.9 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
1,185 TL - 1,4634 TL | 493 Stokta |
PA
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,8225 TL - 1,0156 TL | 3886 Stokta |
PA
|
|
0.89 in
22.6 mm
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin