Retaining Washers are primarily used to hold screws and bolts in place during assembly and have a design that grips the outside of screw or bolt shank. They also provide insulation. cushioning and spacing. They help insulate fastening assemblies from moisture and electricity.
This washer range includes options with internal and external teeth with a tapered design. The washer easily slides on to the screw (or bolt) and is retained by the screw once assembled. The washer cold forms and fully enters the pitch of the screw to provide sealing.
These washers allow for preliminary mounting of the screw (or bolt) before securing with a nut. They are ideal when pre-assembly of the screw and washer is required. They also help reduce assembly time and cost.
The range includes material options that provide corrosion, abrasion and chemical resistance.
Series Code :SR1945
Seri Kodu: SR1945
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | Malzeme | İç Çap | Dış Çap | Kalınlık | Uyumlu Vida Boyutları | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31998 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
HDPE
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
HDPE
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
HDPE
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
|||
| 62526 Stokta |
Doğal renk
|
HDPE
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
|||
| 8000 Stokta |
Doğal renk
|
HDPE
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
|||
| 247 Stokta |
Doğal renk
|
HDPE
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
|||
| 280466 Stokta |
Doğal renk
|
HDPE
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
|||
| 509000 Stokta |
Doğal renk
|
HDPE
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|||
| 8160 Stokta |
Doğal renk
|
HDPE
|
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|||
| 5000 Stokta |
Doğal renk
|
HDPE
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
|||
| 3978 Stokta |
Doğal renk
|
HDPE
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
|||
| 19500 Stokta |
Doğal renk
|
HDPE
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|||
| 401621 Stokta |
Doğal renk
|
HDPE
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
|
|||
| 1123014 Stokta |
Doğal renk
|
PA
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
|
|||
| 159334 Stokta |
Doğal renk
|
PA
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
|||
| 569304 Stokta |
Doğal renk
|
PA
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
|||
| 1286586 Stokta |
Doğal renk
|
PA
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
|||
| 79218 Stokta |
Doğal renk
|
HDPE
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|||
| 276200 Stokta |
Doğal renk
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin