Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(78 Počet produktových řad)
The Anu-Lok Cap Head Shoulder Screws feature a cylindrical shoulder that distinguishes the screws head from its threaded section. This shoulder is precisely machined to serve as a bearing surface for the screw head.
These screws utilise Anu-Lok 180 (AnuLok), a reusable nylon patch that works like a nylon nut. During installation, the nylon patch contracts to fill the gap within the threads, creating a holding mechanism that prevents the screw from detaching due to vibrations or mechanical stress.
Equipped with a hexagonal socket head, these screws can be easily tightened or loosened using a hexagonal wrench or key.
Anu-Lok hlava válcová šrouby lícované jsou navrženy tak, aby poskytovaly bezpečné a vibracím odolné upevnění a zároveň zůstaly trvale připojené. Vybaven konstrukcí hlava válcová která umožňuje jednoduché utahování pomocí nástrojů, jako jsou šestihranné klíče. Anu-Lok 180 (AnuLok) je opakovaně použitelná nylonová náplast, která funguje jako nylonová matice. Během instalace se nylonová záplata smrští, aby vyplnila mezeru v závitech.
Specializovaný mechanismus uchycení zabraňuje úplnému oddělení od sestavy kvůli vibracím nebo mechanickému namáhání, přičemž umožňuje opakované upevnění a uvolnění. Tato funkce je užitečná v aplikacích vyžadujících údržbu nebo pravidelný přístup. Aplikace zahrnují elektronické pouzdra, ochranné kryty strojů a konstrukční prvky.
Upozornění: Tyto šrouby mají dřík se zmenšeným průměrem a neměly by být utahovány doporučeným momentem pro ekvivalentní šroub s plochou hlavou velikosti d1.
Tlumicí desky jsou vyrobeny z přírodního polyethylenu HD a jsou ideální pro odlehčení vodičů.
Těmto klíčům se také říká inbus nebo šestihranný klíč. Mívají podobu šestihranné tyčinky ohnuté do pravého úhlu a některé sady obsahují různé velikosti rovných tyčinek, které se vsadí do rukojeti. Inbusy se používají k utažení a uvolnění šroubů s hlavou s vnitřním šestihranem.
Konfirmáty se používají především pro snadnou montáž a demontáž panelů. Jsou ideální pro dřevěný nábytek. Hlava s vnitřním šestihranem (inbus), která je kompatibilní s šestihranným klíčem č. 3 nebo 4.
Tento vrut má hluboko vyřezaný závit, který zajišťuje přesné a těsné spoje. Řada obsahuje možnosti velikosti závitu M5 a M7.
Tato řada fixačních závitových podložek má velmi mělký závit na vnitřním průměru. To znamená, že je lze našroubovat a jakmile projdou závity, už se od šroubu s tenkým dříkem neoddělí.
Jak nainstalovat sestavu fixačního šroubu s tenkým dříkem a závitové podložky;
1) Umístěte šroub s tenkým dříkem do otvoru v panelu.
2) Našroubujte závitovou podložku na šroub až za závitovou část šroubu, což zafixuje šroub v panelu.
Tyto podložky jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Pouzdra s přírubou pro neztratitelné šrouby s tenkým dříkem jsou alternativou k vyřezávání vnitřního závitu do panelu nebo použití pojistné podložky se závitem. Pouzdro s přírubou se připevní k panelu tak, že se napěchuje do zahloubeného otvoru.
Neztratitelné šrouby s tenkým dříkem se pak jednoduše provléknou přírubou a upevní se v panelu.
Příruby jsou vyrobeny buď z nerezové oceli, která má dobrou odolnost vůči korozi, nebo z hliníku, který má dobrou tepelnou vodivost.
DK folie je vysoce přilnavá oboustranná lepicí páska s lepidlem na bázi kaučuku. Lepidla na bázi kaučuku mají dobrou počáteční přilnavost a jsou ideální pro mnoho různých povrchů včetně podkladů s nízkou povrchovou energií. Specifikace: Lepidlo: permanentní na bázi kaučuku po obou stranách (nedoporučujeme vystavovat přímému UV záření). Použití: jmenovky, obaly, cedule, reklamní a grafické materiály, pořadače a krabice z vlnité lepenky, plastové upevňovací prvky apod.
Tyto plastové rukojeti s rýhováním po obvodu mohou sloužit jako ovládací prvek. Lze je použít na šrouby s vnitřním šestihranem a jsou dostupné v různých barvách. Tyto ovládací prvky se snadno montují zatlačením na šrouby s vnitřním šestihranem.
Šroub má samořeznou špičku, která usnadňuje jeho zašroubování do desky. Tím šetří čas a práci potřebnou k upevnění.
Rýhovaná hlava slouží pro snadný úchop. Jsou ideální k použití v místech s omezeným prostorem a tam, kde nelze pro utažení použít nástroj.
Odvětrávací duté šrouby s válcovou hlavou, vyrobené z PEEK, mají výjimečnou mechanickou pevnost, odolnost vůči chemikáliím a tepelnou stabilitu.
Mají duté jádro jako větrací otvor, který umožňuje uvězněnému plynu nebo kapalině uniknout ze závitového otvoru, což je činí ideálními pro vakuovou techniku.
Šrouby si udržují svou strukturální integritu a kvalitu i při teplotě až 260 C, což je činí ideálními pro použití ve zdravotnickém, elektrotechnickém a automobilovém průmyslu. Materiál: PEEK Barva: béžová Produktová řada: SR2012
Duté šrouby s větracím otvorem jsou spojovací prvky s otvorem vyvrtaným uprostřed, které umožňují plynům zachyceným na dně zaslepeného otvoru se závitem unikat skrz jádro a zajišťovat proudění vzduchu v aplikaci. Tyto šrouby jsou běžně používány pro systémy s vysokým a ultravysokým vakuem, protože jejich středové odvzdušňění snižuje virtuální únik ze systémů s vysokým podtlakem.
Tento sortiment dutých šroubů s větracím otvorem má klenutou hlavu s vnitřním šestihranem. Šestihran je vhodný pro přesnou montáž v omezeném prostoru. Jsou vyrobeny z nerezové oceli.
Duté šrouby s větracím otvorem jsou spojovací prvky s otvorem vyvrtaným uprostřed, které umožňují plynům zachyceným na dně zaslepeného otvoru se závitem unikat skrz jádro a zajišťovat proudění vzduchu v aplikaci. Tyto šrouby jsou běžně používány pro systémy s vysokým a ultravysokým vakuem, protože jejich středové odvzdušňění snižuje virtuální únik ze systémů s vysokým podtlakem.
Tato řada dutých šroubů s větracím otvorem má zapuštěnou hlavu s vnitřním šestihranem. Šestihran je vhodný pro přesnou montáž a v omezeném prostoru. Jsou vyrobeny z nerezové oceli.
Tento sortiment lícovaných šroubů má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem. Šestihran je ideální pro precizní montáž a používá se tam, kde je k dispozici menší plocha.
Duté jádro šroubu funguje jako větrací systém. Tento sortiment vyhovuje normě DIN 912 (centrální ventilace). Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli čištěné ultrazvukem, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností.
Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Rychlá a jednoduchá montáž, pevný spoj. Dodáváno jako sada, která obsahuje šroub i matici. Vyrobeno z vysokohustotního polyethylenu (HDPE).
Knihařské šrouby a bindry jsou vyrobeny z kovu, který nabízí bezkonkurenční pevnost, životnost a odolnost vůči opotřebení. Tato řada obsahuje šroub s vnějším závitem a protikus s vnitřním závitem; papír nebo jiné materiály se pevně uchytí spojením těchto dvou dílů (jednotlivé díly se prodávají samostatně). Na rozdíl od svého mužského protějšku nemají knihařské šrouby pro ženy na hlavě pohon.
Ručně nebo pomocí šroubováku zašroubujte několik listů papíru do protikusu. Používají se pro montáž panelů, jako jsou vzorníky, barevné tabulky, katalogy, vzorníky a mnoho dalších.
Rychlá a jednoduchá montáž, pevný spoj. Toto je pouze matice, tedy část s vnitřním závitem. Šrouby je nutno objednat samostatně.
Šrouby s rýhovanou hlavou mají křídlový úchop s nylonovou hlavou pro utahování a povolování bez použití nástrojů.
Tyto šrouby s osazením s půlkulatou hlavou, také známé jako šrouby lícované s půlkulatou hlavou, jsou druhem upevňovacího prvku, který se skládá z válcového dříku s půlkulatou hlavou na jednom konci a z osazení na druhém. Toto osazení je obrobeno s precizní tolerancí a slouží jako nosná plocha pro hlavu šroubu.
Šrouby s osazením jsou vhodné pro sestavy, které vyžadují montážní čep, kolík, spoj, hřídel nebo posuvný pohyb. Jsou robustní a odolné vůči korozi, nikoli však v hodně drsném prostřední.
Tento sortiment šroubů s osazením má půlkulatou hlavu, která je mírně vypouklá, a ploché ložisko. Jsou vhodné pro nízkoprofilové sestavy a dodávají atraktivní vzhled. Mají snadnou montáž i demontáž pomocí plochého šroubováku. Tyto šrouby jsou vhodné pro elektropříslušenství, zdravotnické prostředky, stroje a zařízení a automobilový průmysl.
Tyto šrouby s osazením, často zvané také lícované šrouby, jsou druhem upevňovacího prvku s válcovou hlavou a závitovým dříkem. Toto osazení se táhne od hlavy k dříku, který je obroben s přesnou tolerancí. Šrouby s osazením se často používají ke spojení dvou komponentů, přičemž osazení slouží jako nosná plocha.
Šrouby s osazením jsou vhodné pro sestavy, které vyžadují montážní čep, kolík, spoj, hřídel nebo posuvný pohyb.
Tento sortiment šroubů s osazením je charakteristický hlavou s rovnou drážkou, díky které mohou být šroubovány pomocí plochého šroubováku. Jsou magnetické a mají vynikající pevnost ve smyku, i když korodují o něco snadněji než konvenční šrouby s osazením. Tyto šrouby jsou vhodné pro elektropříslušenství, stroje a zařízení, automobilový průmysl a stavebnictví.
Tyto šrouby s osazením, často zvané také lícované šrouby, jsou druhem upevňovacího prvku s válcovým osazením, které odděluje hlavu šroubu od jeho závitové části. Toto osazení je obrobeno s precizní tolerancí a slouží jako nosná plocha pro hlavu šroubu.
Šrouby s osazením jsou užitečné v sestavách, které vyžadují montážní čep, kolík, spoj, hřídel nebo posuvný pohyb. Jsou mírně magnetické, pevné a odolné vůči korozi, ale nikoli ve velmi drsných podmínkách.
Tento sortiment šroubů s osazením je charakteristický hlavou s vnitřním šestihranem, díky které mohou být snadno utaženy nebo uvolněny pomocí inbusového nebo šestihranného klíče. Nemají hladkou hlavu, což usnadňuje jejich úchop. Tyto šrouby jsou vhodné pro elektropříslušenství, stroje a zařízení a automobilový průmysl.
Tyto lícované šrouby, známé také jako šrouby s osazením, jsou druhem upevňovacího prvku, který má mezi hlavou a závitovou částí šroubu hladké osazení. Toto osazení je obrobeno s precizní tolerancí pro polohovací, utahovací nebo otočné součásti.
Snižují koncentraci tlaku na jedno místo a riziko poškození nebo selhání. Jsou také odolné, nerezavějící a nemagnetické. Mají vysokou nosnost, jsou odolné vůči vibracím a obstojí i v drsném prostředí.
Jejich šestihranná hlava nabízí pohodlný a stabilní úchop pro snadnější utahování a uvolňování šroubu. Šestihranný tvar hlavy usnadňuje její otočení pomocí francouzského klíče nebo klíče s vnitřním šestihranem pro zajištění pevného spoje. Má všestranné využití v různých odvětvích včetně automobilového, průmyslového, elektronického a stavebního.
Tento sortiment šroubů s tenkým dříkem má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem. Šestihran je ideální pro přesnou montáž a používá se tam, kde je k dispozici menší plocha.
Představují ideální upevňovací řešení pro panely s hladkými otvory. Používají se k zajištění souladu se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES – obecně s normou ISO 1207. Šrouby s tenkým dříkem se běžně používají s fixačními podložkami se závitem (nutno objednat samostatně).
Tyto šrouby jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Poznámka: Tyto šrouby mají menší průměr dříku a nelze je utahovat pomocí utahovacího momentu doporučeného pro ekvivalentní šroub s uvedenou velikostí závitu.
Tyto přítlačné šrouby s mosazným koncem poskytují nosnou plochu pro komponenty, které musí být přesně umístěny a uchyceny, a minimalizují axiální pohyb nebo poškození protikusu. Zaručují hladký, kontrolovaný pohyb při snížení tření a opotřebení.
Při otočení šroubu se mosazná podložka přitlačí na kontaktní povrch, čímž umožňuje řízený pohyb nebo seřízení. Poskytují spolehlivý a stabilní kontakt a jsou zcela voděodolné.
Mají snadnou montáž zatlačením; jemně upněte nebo zatlačte závitové vřeteno, tyč nebo ošetřený komponent a umístěte křehčí součásti. Často se používají v rámci mechanické montáže, precizních přístrojů, kalibrace a zarovnání.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku