Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Acero inoxidable Abrazaderas y mordazas

 (7 conjuntos de productos)


Abrazaderas Dyna-Force

Estas abrazaderas Dyna-Force están diseñadas para asegurar, sujetar y mantener objetos en su lugar. Ofrecen un agarre fuerte y fiable al tiempo que son sencillas de usar y precisas. La alta fuerza de sujeción mejora la productividad y la precisión en procesos industriales.

Tienen un perfil bajo, una forma compacta y caras suaves y acanaladas. La abrazadera se mueve en un ángulo para proporcionar una fuerza de sujeción descendente firme, aproximadamente el 25 % de la fuerza de sujeción. Para lograr una alineación exacta, la superficie de apoyo de la abrazadera es de alambre cortado.

La superficie de apoyo de la abrazadera puede estar al nivel de la placa de sujeción o elevada para permitir un perforado meticuloso. Pueden utilizarse en diversas industrias, incluyendo en fabricación, metalurgia y montaje de automóviles.

  • Tienen un perfil bajo, una forma compacta y caras suaves y acanaladas.
  • La superficie de apoyo de la abrazadera puede estar al nivel de la placa de sujeción o elevada para permitir un perforado meticuloso.
  • Se utilizan en diversas industrias, incluyendo en fabricación, metalurgia y montaje de automóviles.
Material: Acero inoxidable Código De La Serie: SR12010

Abrazaderas manuales para rieles miniatura

Estas abrazaderas de riel manuales se utilizan junto con carros de rieles. Cuando el pomo de agarre se gira, las superficies de contacto de la abrazadera presionan el riel, sujetándolo en su sitio. Su forma compacta y ligera las hace perfectas para usar con sistemas de rieles en miniatura donde el espacio está restringido.

Estas abrazaderas están equipadas con un mecanismo de palanca o asa que permite un ajuste exacto de la fuerza de agarre. Esto mantiene los pequeños rieles en su sitio sin causar daños ni deformaciones. Los rieles se mueven suavemente y tienen un coeficiente bajo de fricción y fuerzas de rotura.

Pueden soportar cargas pesadas, son resistentes a la corrosión y al uso y desgaste. Se utilizan en diferentes aplicaciones, como dispositivos médicos, farmacéutica, sistemas de automatización pequeños y equipos ópticos.

  • Su forma compacta y ligera las hace perfectas para usar con sistemas de rieles en miniatura donde el espacio está restringido.
  • Equipadas con un mecanismo de palanca o asa que permite un ajuste exacto de la fuerza de agarre.
  • Se utilizan en dispositivos médicos, farmacéutica, sistemas de automatización pequeños y equipos ópticos.
Material: Acero inoxidable Código De La Serie: SRL1012C, SRL1010

Pasadores XYZ Xpansion - Ajuste a presión

Estos pasadores XYZ Xpansion, también conocidos como pasadores a presión, presentan un diseño único que permite un posicionamiento exacto y repetibilidad al tiempo que proporciona fuertes presiones de fijación para fijar piezas en un diámetro interior.

La parte superior del pasador se ha ahusado levemente para optimizar el contacto en línea en el orificio de montaje al tiempo que proporciona el espacio adecuado durante la carga y descarga de la pieza de trabajo. Además, el ajuste a presión mantiene los pasadores en su lugar incluso bajo vibración o estrés dinámico.

Son fáciles de instalar a presión en un orificio taladrado con precisión con un orificio roscado en el medio para que puede acoplarse un tornillo ahusado; una vez en su lugar, se expande para formar un ajuste estanco y seguro. Ofrece una solución de bajo coste para lápidas, operaciones de eyección de agua a presión, cuadros y placas de fijación, así como otras aplicaciones en fabricación de electrónica, maquinaria industrial y dispositivos médicos.

  • La parte superior del pasador se ha ahusado levemente para optimizar el contacto en línea en el orificio de montaje.
  • El ajuste a presión mantiene los pasadores en su lugar incluso bajo vibración o estrés dinámico.
  • Se utilizan en fabricación de equipo electrónicos, maquinaria industrial y dispositivos médicos.
Material: Acero, Acero inoxidable Código De La Serie: SR12058

Pasadores XYZ Xpansion - Roscados

Estos pasadores XYZ Xpansion, también conocidos como fijaciones expansibles roscadas, tienen un diseño único que permite una colocación precisa y repetibilidad al tiempo que ofrece presiones de fijación altas para sujetar los elementos con un diámetro interior.

La parte superior del pasador se ha ahusado levemente para mejorar el contacto en línea en el orificio de montaje al tiempo que proporciona el espacio adecuado durante la carga y descarga de la pieza de trabajo. Además, el diseño roscado permite que se inserten fácilmente en orificios pretaladrados. Permiten gestionar la extensión de los pasadores, por lo que son una solución segura.

Se introducen en un orificio taladrado y escariado para lograr un posicionamiento de precisión o se colocan en un casquillo de perforación para obtener una mayor fuerza de fijación y resistencia al desgaste. Una vez instalados, se expanden para crear un ajuste estanco y seguro. Ofrecen una solución de bajo coste para lápidas, operaciones de eyección de agua a presión, cuadros y placas de fijación, así como otras aplicaciones en fabricación de electrónica, maquinaria industrial y dispositivos médicos.

  • Permiten una colocación precisa y repetibilidad al tiempo que ofrece presiones de fijación altas
  • La parte superior del pasador se ha ahusado levemente para mejorar el contacto en línea en el orificio de montaje.
  • Se utilizan en fabricación de equipos electrónicos, maquinaria industrial y dispositivos médicos.
Material: Acero inoxidable Código De La Serie: SR12059

Pernos de expansión Loc-Down

Estos pernos de expansión Loc-Down, también llamados simplemente pernos de expansión, están diseñados para ofrecer una sujeción de componentes rápida y segura. Cuentan con un mecanismo expandible que permite que se inserte fácilmente en orificios pretaladrados para una sujeción rápida y sencilla, lo que minimiza el tiempo de configuración y mejora la productividad.

Una vez instalados, los pernos pueden expandirse, ejerciendo presión en los componentes de alrededor y fijándolos de manera segura en su lugar. Se utilizan con pasadores de ubicación y casquillos de perforación para una colocación rápida y precisa.

Eliminan la necesidad de usar pernos estándar al tiempo que eliminan la interferencia de herramientas de las técnicas de sujeción tradicionales. Son adecuados para el mecanizado a alta velocidad de componentes y se utilizan en fabricación, construcción, carpintería y metalurgia.

  • Cuentan con un mecanismo expandible que permite que se inserte en orificios pretaladrados para una sujeción rápida.
  • Se utilizan con pasadores de ubicación y casquillos de perforación para una colocación rápida y precisa.
  • Se utilizan en fabricación, construcción, carpintería y metalurgia.
Material: Acero inoxidable, Aleación de acero Código De La Serie: SR12098

Placas de sujeción

Estas placas de sujeción para abrazaderas de leva en espiral están diseñadas con superficies mecanizadas con precisión y una estructura duradera para ofrecer un agarre firme sobre la pieza de trabajo en la sujeción, evitando la deformación de la pieza de trabajo.

Disponen de una superficie dura y plana con un lado inclinado y un orificio de montaje perfectamente perforado en el centro que se alinea con el punto de montaje de la abrazadera. La placa de sujeción y las abrazaderas de leva en espiral trabajan juntas para ofrecer una solución de sujeción fiable y repetible, por lo que brindan resultados consistentes y precisos en diversas aplicaciones.

Gracias a su diseño, la instalación es rápida y sencilla y se utilizan en mecanizado, carpintería y procesos de montaje.

  • Disponen de una superficie dura y plana con un lado inclinado y un orificio de montaje perforado en el centro que se alinea con el punto de montaje de la abrazadera.
  • Proporcionan una solución de sujeción fiable y repetible, por lo que brindan resultados consistentes y precisos.
  • Se utilizan en mecanizado, carpintería y procesos de montaje.
Material: Acero inoxidable 304 Código De La Serie: SR12108

Tornillos de repuesto de abrazadera

Estos tornillos de repuesto se utilizan para sustituir las abrazaderas de fijación excéntricas. Su diseño les permite transmitir la fuerza de agarre de manera uniforme al tiempo que mantienen la alineación, garantizando un ajuste perfecto.

Su compatibilidad permite que proporcionen una transición sin problemas al sustituir abrazaderas antiguas o rotas, reduciendo el tiempo de inactividad y asegurando una productividad continua. Sujetan de manera rápida y potente, y están diseñadas para un uso prolongado. Se utilizan en operaciones de mecanizado, fundición y montaje.

  • Transmiten la fuerza de agarre de manera uniforme al tiempo que mantienen la alineación.
  • Proporcionan una transición sin problemas cuando se sustituyen abrazaderas antiguas o rotas.
  • Se utilizan en operaciones de mecanizado, fundición y montaje.
Material: Acero, Acero inoxidable, Acero endurecido Código De La Serie: SR12059, SR12058, SR12113, SR12112