Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Abrazaderas y mordazas

 (29 conjuntos de productos)

Nuestra gama de abrazaderas y pinzas incluye soluciones de ingeniería de precisión, diseñadas para mejorar sus procesos de mecanizado, montaje y sujeción en diversos sectores. Ofrecemos soluciones personalizables que ofrecen flexibilidad en diversas configuraciones. Tanto si busca un agarre preciso como capacidades mejoradas, nuestras ofertas garantizan un rendimiento fiable. Cada componente está diseñado para optimizar la eficiencia y la precisión, encarnando nuestro compromiso con la innovación y la fiabilidad para obtener resultados excepcionales. 

Tipos y aplicaciones

En nuestra gama hay abrazaderas y pinzas que incluyen: 

  • Componentes de expansión y ampliación
  • Placas de sujeción y bases
  • Sistemas de sujeción especializados
  • Soluciones de fijación y agarre
  • Sujeción de raíles y ejes 

Pinzas y abrazaderas Versagrip

Estas pinzas y abrazaderas Versagrip tienen un agarre reforzado con dientes penetrantes diseñados para hundirse en la pieza de trabajo, limitando el movimiento lateral y horizontal. Incluso pueden agarrar piezas cortadas con soplete y con un ángulo de salida negativo.

Estas pinzas y abrazaderas proporcionan un agarre seguro y ajustable sobre objetos con una forma irregular, tubos circulares o superficies planas. La fuerza de agarre puede ajustarse para adaptarse a las necesidades específicas de la aplicación, garantizando una excelente estabilidad y distribuir la fuerza de manera adecuada para minimizar la posibilidad de deslizamientos o movimientos durante la operación.

Son fáciles de instalar en la aplicación y suelen usarse en fontanería, trabajos eléctricos, mecanizado y automoción.

  • Tienen un agarre reforzado con dientes penetrantes diseñados para hundirse en la pieza de trabajo.
  • Proporcionan un agarre seguro y ajustable sobre objetos con una forma irregular.
  • Se utilizan en aplicaciones de fontanería, trabajos eléctricos, mecanizado y automoción.
Material: Acero, Acero endurecido Código De La Serie: SR12036

Pitbull Wear Plates

These Pitbull Wear Plates are compact, sturdy metal plates that fit between the Pitbull Clamp and its holding fixture. They serve as a protective barrier, preventing the clamp from directly contacting and harming the part.

It also protects the pieces from deformation. It is suited for lightweight or soft metal fixtures that require complete clamp motion and holding forces at maximum pressure. It extends the service life of clamps, significantly decreasing wear and tear on critical equipment and lowering maintenance requirements.

It can tolerate temperatures between -30 C and +80C. Widely utilised in metalworking, industrial machinery, and manufacturing.

  • It is suited for lightweight or soft metal fixtures.
  • It serves as a protective barrier, preventing the clamp from harming the part.
  • It can withstand temperatures between -30 C and +80C.
Material: Aluminio Código De La Serie: SR12031

Placas de sujeción

Estas placas de sujeción para abrazaderas de leva en espiral están diseñadas con superficies mecanizadas con precisión y una estructura duradera para ofrecer un agarre firme sobre la pieza de trabajo en la sujeción, evitando la deformación de la pieza de trabajo.

Disponen de una superficie dura y plana con un lado inclinado y un orificio de montaje perfectamente perforado en el centro que se alinea con el punto de montaje de la abrazadera. La placa de sujeción y las abrazaderas de leva en espiral trabajan juntas para ofrecer una solución de sujeción fiable y repetible, por lo que brindan resultados consistentes y precisos en diversas aplicaciones.

Gracias a su diseño, la instalación es rápida y sencilla y se utilizan en mecanizado, carpintería y procesos de montaje.

  • Disponen de una superficie dura y plana con un lado inclinado y un orificio de montaje perforado en el centro que se alinea con el punto de montaje de la abrazadera.
  • Proporcionan una solución de sujeción fiable y repetible, por lo que brindan resultados consistentes y precisos.
  • Se utilizan en mecanizado, carpintería y procesos de montaje.
Material: Acero inoxidable 304 Código De La Serie: SR12108

Tornillos de repuesto de abrazadera

Estos tornillos de repuesto se utilizan para sustituir las abrazaderas de fijación excéntricas. Su diseño les permite transmitir la fuerza de agarre de manera uniforme al tiempo que mantienen la alineación, garantizando un ajuste perfecto.

Su compatibilidad permite que proporcionen una transición sin problemas al sustituir abrazaderas antiguas o rotas, reduciendo el tiempo de inactividad y asegurando una productividad continua. Sujetan de manera rápida y potente, y están diseñadas para un uso prolongado. Se utilizan en operaciones de mecanizado, fundición y montaje.

  • Transmiten la fuerza de agarre de manera uniforme al tiempo que mantienen la alineación.
  • Proporcionan una transición sin problemas cuando se sustituyen abrazaderas antiguas o rotas.
  • Se utilizan en operaciones de mecanizado, fundición y montaje.
Material: Acero, Acero inoxidable, Acero endurecido Código De La Serie: SR12059, SR12058, SR12113, SR12112

  • de 2