Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Nomex Funda de cable Ruedas

 (5 conjuntos de productos)


Fundas de cable - Expandible/PPS UL94V-0

Vainas expandibles para facilitar el montaje. Estas fundas se ajustan a una gama de diámetros de cables y protegen contra la abrasión en la aplicación.

Fundas de cable - Protección térmica

Las fundas de cable trenzado se utilizan normalmente con cables o alambres, y ofrecen protección térmica y alta resistencia a la abrasión. El tacto suave y el aspecto liso facilitan la instalación, y se cortan fácilmente con tijeras estándar. Temperatura de funcionamiento: de -196 C a 350 C.

  • Material: fibra Nomex™
  • Clasificación UL94 V0
  • Color: Natural

Fundas de cable antiabrasión

Vaina de cable trenzado para proteger contra la abrasión.

Fundas de cable de abrasión trenzadas

Vainas de cable trenzado que protegerán los cables y tubos contra la abrasión.

Código De La Serie: SR1106

Vainas para cables - Cierre automático/trenzado

Vainas para cables de cierre automático; el diseño de superposición significa que se pueden instalar después de que los cables ya se hayan ensamblado.