Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

EPDM Ajustable a presión Tapones de enmascaramiento para altas temperaturas

 (4 conjuntos de productos)


Conos de enmascaramiento

Los conos de enmascarar pueden utilizarse como tapones o tapas. Su forma cónica les permite adaptarse a una gran variedad de diámetros interiores y exteriores. Se puede asegurar con ganchos de pintura. Disponible en silicona y EPDM.

  • Solución de enmascaramiento versátil que puede utilizarse como tapa o tapón.
  • Diseño cónico.
  • Opciones de materiales de primera calidad y económicos.
Material: Silicona, EPDM Color: Morado, Rojo, Natural, Teja, Negro, Azul, Verde, Marrón, Amarillo Código De La Serie: SR1075, SR1091

Tapones ahusados para altas temperaturas

Los tapones cónicos para altas temperaturas protegen y enmascaran los componentes durante la pintura, el chorro de arena, el procesamiento químico abrasivo y durante la exposición a altas temperaturas (de hasta +218ºC para piezas de EPDM y 316 C para piezas de silicona). La forma cónica permite que el tapón se expanda y se adapte al contorno del orificio, a medida que se calienta.Disponibles como tapas macizas o con núcleo hueco para facilitar la compresión y adaptarse a orificios roscados o no roscados.Estos tapones reutilizables vienen en un material de silicona de alta temperatura de primera calidad o en un material económico de EPDM de temperatura reducida.Se utiliza en aplicaciones químicas, de mecanizado y en equipos industriales. Material: EPDM, Silicona, GTP Color: Negro, Natural, Amarillo, Azul, Verde, Morado, Naranja, Rosa, Rojo Código De La Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Tapones de enmascaramiento sin reborde

Los tapones sin reborde están diseñados para tapar los orificios sin enmascarar la zona circundante, protegiendo contra los contaminantes. Con anillos cónicos y un núcleo hueco, estos tapones pueden enmascarar varias zonas a la vez.

  • Se utilizan para tapar agujeros sin enmascarar la zona circundante.
  • La lengüeta hace que sean fáciles de instalar y quitar, permitiendo una inserción suave y un ajuste perfecto que elimina las fugas o filtraciones no deseadas.
  • Se utilizan en múltiples aplicaciones, como el recubrimiento en polvo, la pintura, el chapado y el sellado.
Material: EPDM, Silicona, TPE, PVC Color: Negro, Natural, Azul, Verde, Morado, Naranja, Amarillo, Rosa, Rojo Código De La Serie: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Tapones extraíbles de enmascaramiento

Los tapones de enmascaramiento se utilizan para enmascarar orificios roscados y no roscados, ofreciendo resistencia a los productos químicos. La lengüeta facilita su instalación y extracción, garantizando un ajuste seguro que evita fugas o filtraciones. El material reutilizable permite múltiples usos, reduciendo la necesidad de reemplazos frecuentes y ayudando a minimizar los residuos. Cn soportar temperaturas de hasta 250 C.Se utilizan para enmascarar orificios roscados y no roscados.La lengüeta simplifica la colocación y la extracción, permitiendo una inserción suave y un ajuste firme.Se utilizan en el recubrimiento en polvo, el sellado, el montaje de automóviles y la producción electrónica. Material: EPDM, Silicona, Goma de Silicona Color: Negro, Transparente, Natural, Rojo, Gris, Blanco, Morado, Verde, Rosa, Naranja, Amarillo, Azul Código De La Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028