En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(8 conjuntos de productos)
El asa empotrada de acero inoxidable se sujeta con las arandelas y tuercas suministradas. El acabado satinado aporta una apariencia estéticamente agradable y este modelo es ideal para su uso en catering o equipos de procesamiento de alimentos.
Las asas a nivel con montaje atornillable pueden montarse a ras de una puerta o panel con espárragos de montaje. El montaje al ras es ideal para áreas en las que un asa que sobresalga limitaría la funcionalidad o donde el espacio sea limitado.
Nuestra gama de asas empotradas se insertan fácilmente en el orificio de montaje. El perfil embutido ofrece seguridad con una posición a ras del marco de la puerta sin perder eficacia en el agarre manual. Una variedad de materiales, acabados y tamaños permiten que esta gama sea la elección perfecta para armarios grandes y pequeños o cubiertas de maquinaria.
Código De La Serie: SR5466
Los tiradores y pomos de lóbulo hembra disponen de un borde festoneado para permitir máximo agarre y comodidad. Estos pomos de lóbulo duraderos son resistentes a los impactos y a los productos químicos y ofrecen un aspecto limpio para aplicaciones acabadas que requieren ajuste.
Nuestra gama de volantes de radios proporcionan un buen agarre manual para la colocación y el ajuste en la máquina y el equipo. Una variedad de materiales de tecnopolímero ofrece resistencia a los aceites y grasas que se suelen encontrar en su entorno de trabajo. La gama incluye diferentes tipos de asas de maniobra para aumentar la seguridad.
Nuestra gama de volantes metálicos de radios proporcionan un buen agarre manual para la colocación y el ajuste en la máquina y el equipo. La gama incluye diferentes tipos de asas de maniobra para aumentar la seguridad.
Los volantes de control proporcionan un agarre manual de alta resistencia para realizar la colocación y el ajuste en máquinas grandes. El diseño de cuatro radios permite al operador un agarre manual fuerte y, por tanto, no incluyen asas. La gama ofrece una variedad de materiales para adaptarse al entorno de la aplicación.
Nuestros pomos de lóbulo son ideales para muchas aplicaciones distintas, desde equipo de fabricación metálico hasta la exposición de mobiliario, y están disponibles en muchos estilos y tamaños diferentes. Los laterales lobulados son fáciles de agarrar.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar