Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Casquillos a presión Volantes

 (6 conjuntos de productos)


Pasacables abiertos de ajuste a presión

Pasacables abiertos estándar con un fácil diseño de ajuste a presión que permite instalarlos en paneles de grosor común. El diseño dividido permite que se monten en orificios de panel que ya contienen un haz.

Diseño para la protección de cables, alambres y tubos frente a los bordes afilados sin acabado e irregulares en planchas de metal. Instalación sin necesidad de herramientas, con una simple presión con la punta del dedo.

  • Materiales: nylon termoestabilizado 6/6 y nylon 6/6
  • Color: Negro
  • Clasificación ignífuga UL94 V2

Tiradores y pomos de lóbulo - Hembra

Los tiradores y pomos de lóbulo hembra disponen de un borde festoneado para permitir máximo agarre y comodidad. Estos pomos de lóbulo duraderos son resistentes a los impactos y a los productos químicos y ofrecen un aspecto limpio para aplicaciones acabadas que requieren ajuste.

Volantes - Dos radios de tecnopolímero

Nuestra gama de volantes de radios proporcionan un buen agarre manual para la colocación y el ajuste en la máquina y el equipo. Una variedad de materiales de tecnopolímero ofrece resistencia a los aceites y grasas que se suelen encontrar en su entorno de trabajo. La gama incluye diferentes tipos de asas de maniobra para aumentar la seguridad.

Volantes - Metal con asa

Nuestra gama de volantes metálicos de radios proporcionan un buen agarre manual para la colocación y el ajuste en la máquina y el equipo. La gama incluye diferentes tipos de asas de maniobra para aumentar la seguridad.

Volantes - Metal sin asa

Los volantes de control proporcionan un agarre manual de alta resistencia para realizar la colocación y el ajuste en máquinas grandes. El diseño de cuatro radios permite al operador un agarre manual fuerte y, por tanto, no incluyen asas. La gama ofrece una variedad de materiales para adaptarse al entorno de la aplicación.

Volantes y pomos manuales lobulados - Vacíos

Nuestros pomos de lóbulo son ideales para muchas aplicaciones distintas, desde equipo de fabricación metálico hasta la exposición de mobiliario, y están disponibles en muchos estilos y tamaños diferentes. Los laterales lobulados son fáciles de agarrar.