Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Metal Tornillos para encuadernar Volantes

 (5 conjuntos de productos)


Tiradores y pomos de lóbulo - Hembra

Los tiradores y pomos de lóbulo hembra disponen de un borde festoneado para permitir máximo agarre y comodidad. Estos pomos de lóbulo duraderos son resistentes a los impactos y a los productos químicos y ofrecen un aspecto limpio para aplicaciones acabadas que requieren ajuste.

Tornillos para encuadernar - Metal

Los postes de encuadernación de libros están hechos de metal, lo que ofrece una resistencia superior, durabilidad y una excelente resistencia al desgaste. Este grupo incluye el poste roscado macho y el lado del receptáculo hembra; ambas partes se unen para sujetar los papeles o materiales encuadernados (cada parte se vende por separado). A diferencia de su contraparte macho, los tornillos hembra de los libros no tienen un accionamiento en su cabeza..

Une varias hojas al atornillarlas a una pieza de acoplamiento con la mano o con un destornillador plano. Se utiliza para conjuntos de fijación de paneles, como tarjetas de muestras, cartas de color, catálogos, libros de muestras y muchos otros.

  • Ofrece una resistencia superior, durabilidad y una excelente resistencia al desgaste.
  • Une varias hojas al atornillarlas a una pieza de acoplamiento con la mano o con un destornillador plano.
  • Se utiliza para conjuntos de fijación de paneles, como tarjetas de muestras, cartas de color, catálogos, libros de muestras y muchos otros.
Material: Acero Color: Galvanizado, Negro, Chapado en níquel Código De La Serie:

Volantes - Metal con asa

Nuestra gama de volantes metálicos de radios proporcionan un buen agarre manual para la colocación y el ajuste en la máquina y el equipo. La gama incluye diferentes tipos de asas de maniobra para aumentar la seguridad.

Volantes - Metal sin asa

Los volantes de control proporcionan un agarre manual de alta resistencia para realizar la colocación y el ajuste en máquinas grandes. El diseño de cuatro radios permite al operador un agarre manual fuerte y, por tanto, no incluyen asas. La gama ofrece una variedad de materiales para adaptarse al entorno de la aplicación.

Volantes y pomos manuales lobulados - Vacíos

Nuestros pomos de lóbulo son ideales para muchas aplicaciones distintas, desde equipo de fabricación metálico hasta la exposición de mobiliario, y están disponibles en muchos estilos y tamaños diferentes. Los laterales lobulados son fáciles de agarrar.