Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Nylon Abrazadera con clip de cabeza remachada Volantes

 (8 conjuntos de productos)


Abrazadera - Distanciador, entrada lateral

Las abrazaderas con distanciador de entrada lateral sujetan los cables de forma segura. Tienen una base ahuecada que aporta mayor estabilidad y cubre el orificio por completo.

Los cables se insertan por el lateral de la abrazadera en aplicaciones en las que el espacio sea un problema. Las diferentes alturas de los espaciadores elevan los cables alejándolos de otros compañeros.

  • Material: Nylon 6/6
  • Color: Natural
  • Clasificación UL94 V0

Abrazaderas - Con retención de cable

Estas abrazaderas cuentan con retención de cable en la parte superior. El cable o cables se colocan en el centro de la abrazadera y, a continuación, la parte superior con retención de cable se coloca sobre los cables. Las patas de la abrazadera se introducen en dos orificios. La parte superior permanece sujeta en su sitio, reteniendo el cable con la ayuda de dos tornillos. Cuando se roscan los tornillos, las patas se expanden sujetando la abrazadera sin necesidad de una tuerca. Esto significa que no es necesario el acceso a la parte inferior de la tabla.

Abrazaderas - Montaje adhesivo/a presión, con acceso central, base remachada

These Webbing Centre Clips are designed to organise and handle cables, wires, and cords securely. It has a webbed solution in the core of the clip, which provides for even stress distribution while protecting wires from potentially distracting or damaging factors.

They are long-lasting and resistant to wear and tear, and the standoff design lifts the wires away from the mounting surface, allowing for better ventilation and preventing overheating.

They are snap-lock and require no further tools to install. These are appropriate for various applications, including automobiles, offices, electronic gadgets, workstations, and any applications that include many wires.

The adhesive element of the product has a shelf life of approximately 1 Year from the date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.

  • It has a webbed solution, which provides for even stress distribution while protecting wires from damaging factors.
  • The standoff design allows for better ventilation and prevents overheating.
  • Snap-lock or self-adhesive and require no further tools to install.
Material: PA66, Nylon Color: Natural, Negro Estándar de inflamabilidad del material: UL94 V-2Código De La Serie: SRWCC,

Abrazaderas - Montaje de grapa, para tubo con cierre

Sujeta los tubos corrugados/enrollados u otros haces. Un nervio interno que cubre todo el diámetro de la abrazadera ofrece un fuerte agarre. Seguro extraíble para un cómodo mantenimiento. El montaje de grapa se adapta bien a una amplia variedad de grosores de panel

Abrazaderas - Pasacable dual con grapa

Este pasacable dual con grapa ofrece la ventaja de guiar un tubo o una tubería de 25,0 mm, así como dos haces más pequeños de 6,0 mm por separado.

Se utiliza para fijar cables y tubos en un panel con un casquillo estriado.

  • Material: Nylon 6/6
  • Color: Natural
  • Clasificación ignífuga UL94 V2.

Abrazaderas regulables

These Adjustable Cable Clamps are used in various applications to organise and secure cables. They keep wires in place, keeping them from tangling, being damaged, or posing a threat.

They are long-lasting and resistant to wear and tear, as well as reducing cable stress. Easy to use and install by pushing in, and the adjustable clip is adaptable enough to accept a variety of wire sizes.

Most do not come with an adhesive backing; however, they can be purchased separately if needed. Commonly used in construction to secure electrical wires, manufacturing, and office.

  • It organise and secure cables.
  • Easy to use and install by pushing in, and the adjustable clip is adaptable enough to accept a variety of wire sizes.
  • Used in construction to secure electrical wires, manufacturing, and office.
Material: PA, PA66 Color: Natural, Negro Estándar de inflamabilidad del material: UL94 V-0, UL94 V-2Código De La Serie: , SRWAC

Clips para cables con cabeza remachada

Los clips para cables con cabeza remachada ofrecen una sujeción segura a la vez que sencilla y son una solución ideal para la gestión del cableado en varias aplicaciones. La base de ajuste a presión facilita la instalación y el pasacable dual garantiza más seguridad.

Tiradores y pomos de lóbulo - Hembra

Los tiradores y pomos de lóbulo hembra disponen de un borde festoneado para permitir máximo agarre y comodidad. Estos pomos de lóbulo duraderos son resistentes a los impactos y a los productos químicos y ofrecen un aspecto limpio para aplicaciones acabadas que requieren ajuste.