Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Plástico Soportes de fibra óptica Volantes

 (6 conjuntos de productos)


Soporte de fibra - Clip de bobinado de fibra óptica

El clip de bobinado del soporte de fibra óptica de PVC se compone de dos clips extruidos que se encajan para formar un clip de superficie superior de forma suave y curvada para acomodar al conjunto de fibras ópticas y limitar el radio de curvatura de la fibra. De aspecto negro. Clasificación UL94 V0.

Soporte de fibra - Cuarto de vuelta

Los soportes de fibra de cuarto de vuelta aguantan soportes para racks estándar que se montan en un rack de 19 pulgadas con un cuarto de vuelta. Pueden usarse para direccionar fibra óptica a lo largo de una unidad de racks. Fabricado en nylon negro de clasificación UL94 V0 y de aspecto negro.

Soportes de empalme

Estos soportes de empalme de fibra están realizados en nylon o polipropileno (PP). Vienen en varias configuraciones de método de montaje y ranura, y tienen una capacidad máxima de 24 conexiones de empalme. Opciones disponibles UL94 V0 y UL94 V2. Las opciones de color son: negro, azul, verde, natural, rojo y amarillo.

Tiradores y pomos de lóbulo - Hembra

Los tiradores y pomos de lóbulo hembra disponen de un borde festoneado para permitir máximo agarre y comodidad. Estos pomos de lóbulo duraderos son resistentes a los impactos y a los productos químicos y ofrecen un aspecto limpio para aplicaciones acabadas que requieren ajuste.

Volantes - Dos radios de tecnopolímero

Nuestra gama de volantes de radios proporcionan un buen agarre manual para la colocación y el ajuste en la máquina y el equipo. Una variedad de materiales de tecnopolímero ofrece resistencia a los aceites y grasas que se suelen encontrar en su entorno de trabajo. La gama incluye diferentes tipos de asas de maniobra para aumentar la seguridad.

Volantes y pomos manuales lobulados - Vacíos

Nuestros pomos de lóbulo son ideales para muchas aplicaciones distintas, desde equipo de fabricación metálico hasta la exposición de mobiliario, y están disponibles en muchos estilos y tamaños diferentes. Los laterales lobulados son fáciles de agarrar.