Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Acier

 (54 Types de produit)


Chariots sans bride - Standard

Ces chariots sans bride à profil surbaissé sont des paliers linéaires destinés aux applications de mouvement linéaire à usage intensif et précis. Ils apportent précision, stabilité et fiabilité. Le contact à quatre rangées avec le rail de couplage offre les mêmes capacités de charge, quelle que soit la charge qui appuie sur le chariot ou qui en pend.

La conception sans bride fournit une solution plus compacte, mais peut uniquement être installée par le dessus. Les supports de billes des chariots permettent un fonctionnement plus silencieux, tout en améliorant la lubrification du système. Cela garantit également que les billes restent en place au cas où le chariot était enlevé du rail par erreur.

Les chariots sont fournis sur des blocs factices qui doivent être présentés au bord du rail sur lequel le chariot doit être placé pendant l'installation. Faites glisser le chariot du bloc factice sur le rail pour veiller à ce qu'aucun dommage ne se produise. Il est utilisé dans de nombreuses applications, dont les équipements spéciaux, l'automatisation, les systèmes de manutention de matériaux, les dispositifs médicaux, etc.

  • Ils apportent précision, stabilité et fiabilité.
  • La conception sans bride fournit une solution plus compacte, mais peut uniquement être installée par le dessus.
  • Les supports de billes des chariots permettent un fonctionnement plus silencieux, tout en améliorant la lubrification du système.
Matière: Acier Séries: SRL1016U

Chariots sans bride - Bas

Ces chariots sans bride à profil surbaissé sont des paliers linéaires destinés aux applications de mouvement linéaire à usage intensif et précis. Ils apportent précision, stabilité et fiabilité. Le contact à quatre rangées avec le rail de couplage offre les mêmes capacités de charge, quelle que soit la charge qui appuie sur le chariot ou qui en pend.

La conception sans bride fournit une solution plus compacte, mais peut uniquement être installée par le dessus. Les supports de billes des chariots permettent un fonctionnement plus silencieux, tout en améliorant la lubrification du système. Cela garantit également que les billes restent en place au cas où le chariot était enlevé du rail par erreur.

Son profil surbaissé fournit une solution encore plus compacte par rapport aux chariots linéaires sans brides standard. Il est utilisé dans de nombreuses applications, dont les équipements spéciaux, l'automatisation, les systèmes de manutention de matériaux, les dispositifs médicaux, etc.

  • Ils apportent précision, stabilité et fiabilité.
  • La conception sans bride fournit une solution plus compacte par rapport aux chariots à brides.
  • Son profil surbaissé fournit une solution encore plus compacte par rapport aux chariots linéaires sans brides standard.
Matière: Acier Séries: SRL1016UL

Extrémités de tige sphériques - Filetage femelle, polymère

Nos extrémités de tiges en polymère sont adaptées aux environnements exigeants grâce à leur résistance aux acides faibles et à la corrosion Elles offrent une bonne résistance à la poussière et la saleté grâce à leur fonctionnement à sec et à leurs propriétés auto-lubrifiantes. Elles sont idéales pour les applications impliquant des mouvements rotatifs, oscillants et linéaires, et permettent de compenser les défauts d'alignement et les charges en bordure. Elles permettent également un fort amortissement des vibrations et une isolation électrique.

Extrémités de tige sphériques - Filetage mâle, polymère

Nos extrémités de tiges en polymère sont adaptées aux environnements exigeants grâce à leur résistance aux acides faibles et à la corrosion Elles offrent une bonne résistance à la poussière et la saleté grâce à leur fonctionnement à sec et à leurs propriétés auto-lubrifiantes. Elles sont idéales pour les applications impliquant des mouvements rotatifs, oscillants et linéaires, et permettent de compenser les défauts d'alignement et les charges en bordure. Elles permettent également un fort amortissement des vibrations et une isolation électrique.

Pieds machine - Standard

Notre gamme de pieds machines standard fabriqués avec goujon en acier zingué et une base en polyamide (PA) sont destinés à supporter des machines, des racks électroniques et des applications de convoyeur. Les pieds ont une articulation de 20 au maximum et peuvent être achetés dans des variantes avec ou sans trous de fixation. Des patins antidérapants peuvent être achetés séparément lorsqu'un frottement supplémentaire est requis.

Séries: SR1545

Chariots à brides - Standard

Ces chariots standard à bride sont un type de palier linéaire utilisé pour les applications de mouvement à usage intensif et précis. Ils apportent précision, stabilité et fiabilité. Leurs rails en acier sont durcis à cœur pour une durabilité et une durée de vie de résistance à l'usure accrues.

La conception à bride offre une plus grande surface sur laquelle installer le composant mobile, mais aussi la capacité de se fixer à la pièce mobile depuis le dessus ou le dessous du chariot.

Les chariots seront fournis séparément des rails et montés sur des blocs factices. Pour mettre le chariot sur les rails, alignez le bloc factice sur l'extrémité du rail et faites-le coulisser dessus. Il est utilisé dans de nombreuses applications, dont les équipements, l'automatisation, les systèmes de manutention de matériaux, les dispositifs médicaux, etc.

  • Les rails en acier sont durcis à cœur pour une durabilité et une durée de vie de résistance à l'usure accrues.
  • Apportent précision, stabilité et fiabilité.
  • La conception à bride offre une plus grande surface sur laquelle installer le composant mobile, mais aussi la capacité de se fixer à la pièce mobile depuis le dessus ou le dessous du chariot.
Matière: Acier Séries: SRL1016F

Écrous hexagonaux standard - Métal

Les écrous hexagonaux standard font partie des écrous les plus courants disponibles et sont utilisés avec des dispositifs d'ancrage, boulons, vis, goujons, cannes filetées et sur tout autre fixation muni d'un filetage machine.

Pieds ajustables - Standard/Non articulés

Pieds ajustables - Les pieds de nivellement standard/non articulés avec une base rigide en plastique s'adaptent aux surfaces inégales et nivellent les machines-outils, les racks électroniques et les applications similaires. La base en plastique offre une surface lisse, non-abrasive, qui protège les sols.

Séries: SR5439

Vis à tête cylindrique 6 pans creux - Tête métallique standard

Convient à une fixation à l'aide de la tête hexagonale à six pans creux avec une clé hexagonale

Écrous de blocage - À enfiler

Ces écrous freins à enfiler sont conçus pour un assemblage rapide et une fixation serrée, empêchant les vis ou boulons de tourner, de glisser ou de se détacher. Ils éliminent le besoin de serrage ou de desserrage chronophage sur des filetages longs et le risque de casser les filets.

Ils sont zingués pour résister à la corrosion et peuvent être enfilés sur un goujon cassé ou tordu jusqu'à un angle de 20 degrés. Ils sont adaptés à un usage extérieur et sont sans entretien et réutilisables. Ils s'assemblent et se démontent 50 % plus vite, faisant gagner du temps à l'usage.

Simples à installer dans des lieux restreints et ne nécessitent pas de clé spéciale. Il suffit d'ouvrir l'écrou frein, de le positionner à l'endroit souhaité puis de le serrer à l'aide d'une clé. En outre, ils peuvent supporter des températures pouvant atteindre +150 C. Couramment utilisés dans la construction, les échafaudages, l'automobile et les applications mécaniques.

  • Ils peuvent être enfilés sur un goujon cassé ou tordu jusqu'à un angle de 20 degrés.
  • Ils sont réutilisables et s'assemblent et se démontent 50 % plus vite, faisant gagner du temps à l'usage.
  • Ils peuvent supporter des températures jusqu'à +150 C.
Matière: Acier Séries: SR24520

Écrous à oreilles et 2 ailes - Écrous à oreilles métalliques

Les écrous à oreilles sont dotés d'ailettes offrant une prise supplémentaire pour faciliter l'installation et le retrait rapide sans outils. Les écrous 2 ailes sont disponibles avec filetage métrique standard et en acier zingué.

Écrous cylindriques en acier

Les écrous cylindriques en acier sont des fixations couramment utilisées conjointement avec des vis mères ou des vis à billes pour convertir un mouvement rotatif en mouvement linéaire. L’écrou est fileté sur la vis et se déplace sur la longueur de la vis pendant sa rotation, fournissant un mouvement linéaire lisse et précis.

Ils sont utilisés pour des vitesses de rotation basses, un contrôle manuel et des fonctions de serrage. Ils ne sont pas adaptés aux mouvements motorisés. Ils disposent de filetages adaptés à la vis, ce qui assure une durabilité et une résistance à l’usure exceptionnelles grâce à leur matière.

Ils sont utilisés dans les secteurs de l’automobile, de l’aérospatiale ou de la construction pour maintenir les vis mères en place. Disponibles en tant qu’écrous cylindriques en acier filetés main droite standard, ainsi que filetés main gauche.

  • L'écrou est fileté sur la vis et se déplace sur la longueur de la vis pendant sa rotation
  • Il est utilisé dans les secteurs de l'automobile, de l'aérospatiale ou de la construction
  • Disponibles en tant qu'écrous cylindriques en acier filetés main droite standard, ainsi que filetés main gauche.
Matière: Acier Séries: SRL1339

Charnières plates - Fixation par goujon fileté

Les charnières plates avec goujons filetés sont des charnières plates particulièrement adaptées aux portes montées à fleur. Cette gamme, également désignée comme des charnières à montage en surface ou charnières de grille invisibles, est proposée dans diverses matières et tailles de goujons pour apporter une solution à la plupart des applications.

Séries: SR5330

Charnières plates à fixation fraisée

Les charnières plates à montage fraisé sont des charnières plates couramment utilisées dans diverses applications. Elles sont particulièrement adaptées aux portes montées à fleur. Cette gamme également appelée charnières à montage en surface propose différents formats de trous fraisés en fonction de la force de soutien requise par l'application. Plusieurs matières sont disponibles pour convenir à l'exigence environnementale de l'application selon qu'elle est intérieure ou extérieure. Différents angles de rotation sont également disponibles.

Séries: SR5506 ,SR5562

Vis Confirmat

Les vis Confirmat permettent principalement d’assembler et de démonter aisément des panneaux. Idéales pour le mobilier en bois et les meubles en kit. Elles sont dotées d’un entraînement compatible avec une clé Allen de 3 ou 4.

La vis a un filetage profond qui assure des raccords précis et ajustés. La gamme comprend des options de taille de filetage Ø5 et Ø7.

  • Matière : acier
  • Finition : zinguée

Bagues composites

Les rondelles composites à auto-centrage sont couramment employées là où des fluides hydrauliques et des huiles pneumatiques sont répandus. Elles constituent une option idéale pour les applications de maintenance, de réparation et de fonctionnement.

Les rondelles composites sont habituellement utilisées avec des vis et des boulons. La rondelle est en acier et est fournie avec un joint d’étanchéité torique en caoutchouc adapté au diamètre interne de la bague. Cette combinaison de rondelle et de joint d’étanchéité contribue à assurer un assemblage étanche à l’eau pour votre application.

Les clients peuvent acheter un kit qui contient une sélection d’options de tailles adaptées aux filetages BSP ou métriques, ce qui assure un accès rapide et facile à des tailles adaptées. Ils peuvent sinon acheter des pièces individuelles dans le type de filetage et la taille spécifique requis.

  • Matière de la rondelle : acier doux
  • Matière du joint d’étanchéité : NBR nitrile 80
  • Couleur du joint d’étanchéité : noir

Écrous cages

Les écrous cages sont appliqués sur des trous carrés, généralement présents sur les rails de montage des armoires d'équipement. L'association d'un trou carré et d'un écrou cage est utilisé dans les systèmes de racks car elle permet de choisir les tailles d'écrou et de boulon. Lorsque les filetages sont endommagés, l'écrou peut facilement être remplacé parce que la tôle est trop mince pour être taraudée. Notre gamme est fabriquée en acier et est disponible en plusieurs tailles pour s'adapter à votre application.

Séries: SR6227

Butées anti-vibration

Butées anti-vibration en acier zingué et caoutchouc, disponibles dans différents modèles coniques et dans une large gamme de tailles de filetage.

Séries: SR6486

Outil d'installation pour bouchons d'étanchéité - Pouce

Ces outils d'installation pour bouchons d'étanchéité pour les tailles en pouces sont conçus pour aider à installer efficacement des bouchons d'étanchéité dans diverses applications. Ils contribuent à un meilleur joint d'étanchéité en réduisant la fuite d'air ou de contaminants.

Les bouchons d'étanchéité sont ajustés dans un trou foré et la bille d'expansion est enfoncée dans le manchon du bouchon. Les anneaux d'étanchéité rainurés séparés de la boule du bouchon sont poussés dans la matière du boîtier pour obturer et étanchéifier le trou de manière permanente. La boule est maintenue en position. Ils ne nécessitent pas de taraudage, d'alésage, d'usinage de rainures de joints toriques, juste un ruban ou du mastic.

La gamme de produits est proposée en variantes pour outils à main et outils pneumatiques pour diverses installations. Avant d'exercer une pression, veillez à vous assurer que la boule est bien en place. Ils sont souvent utilisés dans les secteurs pneumatiques, hydrauliques, la transmission hydraulique et les applications industrielles et de vannes.

  • Ils contribuent à un meilleur joint d'étanchéité en réduisant la fuite d'air ou de contaminants.
  • Proposée en variantes pour outils à main et outils pneumatiques pour diverses installations.
  • Utilisés dans les secteurs pneumatiques, hydrauliques, la transmission hydraulique et les applications industrielles et de vannes.
  • Pour les tailles en pouces.
Matière: Acier Séries: SRP0193

Outil d'installation pour bouchons d'étanchéité - métrique

Ces outils d'installation pour bouchons d'étanchéité pour les tailles métriques sont conçus pour aider à installer efficacement des bouchons d'étanchéité dans diverses applications. Ils contribuent à un meilleur joint d'étanchéité en réduisant la fuite d'air ou de contaminants.

Les bouchons d'étanchéité sont ajustés dans un trou foré et la bille d'expansion est enfoncée dans le manchon du bouchon. Les anneaux d'étanchéité rainurés séparés de la boule du bouchon sont poussés dans la matière du boîtier pour obturer et étanchéifier le trou de manière permanente. La boule est maintenue en position. Ils ne nécessitent pas de taraudage, d'alésage, d'usinage de rainures de joints toriques, juste un ruban ou du mastic.

La gamme de produits est proposée en variantes pour outils à main et outils pneumatiques pour diverses installations. Avant d'exercer une pression, veillez à vous assurer que la boule est bien en place. Ils sont souvent utilisés dans les secteurs pneumatiques, hydrauliques, la transmission hydraulique et les applications industrielles et de vannes.

  • Ils contribuent à un meilleur joint d'étanchéité en réduisant la fuite d'air ou de contaminants.
  • Proposée en variantes pour outils à main et outils pneumatiques pour diverses installations.
  • Utilisés dans les secteurs pneumatiques, hydrauliques, la transmission hydraulique et les applications industrielles et de vannes.
  • Pour les tailles métriques.
Matière: Acier Séries: SRP0193

Pied de nivellement - À boulonner/Profil bas

Les pieds de nivellement à goujon montés sur base pivotante métallique constituent une solution durable pour le montage sur machines ou convoyeurs. Ces pieds sont dotés d’un pivot articulé et d’un goujon fabriqués dans une optique de précision et de robustesse de filetage.

Mini serrures quart de tour - Trou de montage 45 degrés

Les mini verrous quart de tour avec boîtier à 45 sont spécialement conçus avec un ressort interne qui confère jusqu’à 1 mm de torsion.

La came repose à un angle de 45 par rapport à l'enceinte. Le verrou est proposé avec différentes gammes de poignées et trois types de tête : carré 6 mm, triangle 7 mm et fente.

  • Matière : Zamak
  • Options de finition : revêtement poudre noire ou chromé

Supports sandwich & tiges filetées

Supports anti-vibration en acier zingué et caoutchouc. Conviennent pour toute application nécessitant l'isolation des vibrations. Peuvent s'utiliser pour la compression, le cisaillement, ou les deux - lorsqu'il n'y a pas d'exigence spécifique pour la fonctionnalité de sécurité. Disponibles en cinq options et dans diverses tailles de filetage.

Séries: SR5495

Vis sans tête avec patin

Les patins de butée se vissent sur les extrémités des doigts pour utilisation dans des brides à mouvement en ligne droite. Le doigt pousse vers l'avant jusqu'à ce que le patin de butée tienne solidement la pièce à traiter. Ces composants sont conçus pour un serrage par mouvement rapide avec des écarts de taille et des mouvement d'ouverture et de fermeture lents.

Boutons moletés à serrage rapide

Les boutons moletés à serrage rapide disposent d’une surface moletée qui permet une meilleure prise et une rotation plus facile. Ils peuvent être rapidement serrés ou desserrés, uniquement à l’aide des doigts, sans avoir besoin d’outils supplémentaires, en utilisant seulement une légère force de serrage. Cela peut économiser du temps et des efforts dans des situations où des changements sont requis régulièrement.

Le bouton est inséré en oblique sur le goujon fileté, avant d’être placé en position axiale pour s’engager sur le filetage du goujon. À ce moment-là, il peut être verrouillé avec une petite rotation.

Ils sont couramment utilisés dans une variété d’applications industrielles, notamment dans l’automobile, l’aérospatiale et les équipements médicaux.

  • Le bouton est inséré en oblique sur le goujon fileté avant d'être placé en position axiale pour s'engager sur le filetage du goujon.
  • Largement utilisé dans une variété d’applications industrielles, notamment dans l’automobile, l’aérospatiale et les équipements médicaux
Matière: Acier Séries: SR37360

  • sur 3