Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Cape extrémité

 (30 Types de produit)

Qu'est-ce qu'une cape d'extrémité ?

Les capes d'extrimités, également connus sous le nom d'embouts de tubes, sont utilisés comme couvercles de protection à l'extrémité d'un objet afin de le protéger contre les dommages ou l'accumulation de saletés sur les tuyaux, les meubles et d'autres applications.

Ils sont utilisés dans de nombreuses industries et applications différentes, notamment dans l'automobile, la fabrication de machines spéciales et la construction. Les capes d'extrémité sont fabriqués à partir de matériaux variés et sont disponibles dans de nombreuses tailles afin de répondre à vos besoins et exigences spécifiques.

Applications des embouts

Ces composants polyvalents sont utilisés dans diverses industries pour assurer la protection, la sécurité et l'esthétique dans des applications telles que :

  • Filetage gaz, bouteilles et vannes : Empêche la contamination et l'endommagement des filetages et assure des connexions sûres et sans fuite.
  • Hydraulique et protection des fluides : Scelle les orifices et les connecteurs ouverts, maintient l'intégrité du système et empêche les fuites de fluide.
  • Travaux de peinture et traitement de surface : Protège les zones contre les éclaboussures et les débris afin de garantir une finition propre et précise.
  • Protection du stockage et du transport : Protège les extrémités des tuyaux, des tubes et des tiges et prévient les dommages pendant le transport.
  • Mobilier et fabrication métallique : Couvre les arêtes vives pour plus de sécurité, améliore l'aspect des structures métalliques et protège les surfaces contre les dommages.

Filetages et normes industrielles

Explorez une gamme de filetages incluant les filetages BSP, métriques, filetés, non filetés, NPT et UNF dans diverses normes industrielles telles que RoHS, ANSI, REACH, ISO et bien d'autres.

Matériaux

Nos bouchons sont fabriqués à partir de matériaux de haute performance tels que le plastique, le PE, le LDPE, l'EPDM, le PVC, le TPE, etc.

Pour plus d'informations sur notre gamme de capes et de bouchons, consultez notre centre de connaissances pour des guides.


Capes à anneaux pour tube

Les capes à anneaux pour tubes ne sont pas filetées et sont disponibles en rouge ou en jaune. Nous proposons une large gamme de tailles pour répondre à votre application. Elles offrent une protection idéale pour les cannes et tuyaux, filetés ou non. Des capes standard longues et courtes sont disponibles. Les versions courtes sont à usage général et les versions longues ont une profondeur supplémentaire et un bord biseauté permettant un bon ajustement. Les versions longues sont conçues de façon à prévenir tout déplacement accidentel.

Séries: SR1046

Embouts de suspension arrondis

Embout de suspension arrondi conçu pour protéger les diamètres extérieurs des tubes, tuyaux et tiges filetés ou non filetés. Il permet d’éviter les déplacements accidentels. Il présente une finition attrayante et une extrémité percée pratique pour la suspension.

Leur flexibilité permet une installation facile ; ils offrent une bonne résistance aux intempéries, ce qui en fait un excellent choix pour les applications extérieures.

  • Matière : polychlorure de vinyle (PVC)
  • Couleur : noir


Séries: SR1512

Capes d'extrémité standards arrondies

Les capes d'extrémité standard arrondies constituent une option polyvalente pour protéger les extrémités de tube pendant le transport, le processus de peinture ou sur un produit fini. Ces bouchons en PEBD peuvent être utilisés sur les tubes, tuyaux ou tiges. Disponibles en couleur rouge ou naturel, en trois formes, allant de bouchons courts à des bouchons plus longs. Les bouchons plus longs sont idéaux pour les applications plus importantes. Ces bouchons s'installent par pression sur l'application et peuvent être réutilisés après retrait.

Séries: SRF0068

Capes pour tuyaux de taille standard

Les capes pour tuyau de taille standard constituent une cape de protection économique qui s’accompagne d’une finition de haute qualité.

Capes moulées qui sont conçues pour se fixer fermement sur le diamètre extérieur d’extrémités de tuyaux filetés et non filetés, empêchant la pénétration de corps étrangers pendant le stockage et l’expédition.

La conception de la cape comporte des lamelles internes qui assurent un ajustement parfait. En outre, la gamme comprend des capes qui sont pourvues d’un petit trou d’évent pour éliminer l’accumulation de pression d’air et elle satisfait les caractéristiques ANSI et DIN.

  • Conçues pour empêcher la pénétration de corps étrangers pendant le stockage ou le transport.
  • Comprend des ailettes internes qui assurent un meilleur ajustement.
  • Disposent d’un petit trou d’évent pour éliminer l’accumulation de pression d’air.
Matière: PEBD, PVC Couleur: Vert, Bleu, Orange, Jaune, Rouge, Noir, Naturel, Gris Séries: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1340

Capes d'extrémité

Les capes pour extrémité de tube offrent une protection idéale pour les tubes, tuyaux et tiges filetés ou non filetés. Des bouchons standard, courts et longs sont disponibles. Les versions courtes sont à usage général et les versions longues ont une profondeur supplémentaire et un bord biseauté permettant un bon ajustement.

La conception de ces capes plus longues permet d’éviter tout déplacement accidentel. Les capes pour extrémité de tube ont la même fonction que les capes d’extrémité thermorétractables, mais ne se rétractent pas lorsqu’elles sont chauffées pendant le processus d’application. Elles sont résistantes aux UV et aux intempéries, ce qui en fait des applications idéales pour l’extérieur.

  • Matière : Polychlorure de vinyle (PVC), Polyéthylène basse densité (PEBD)
  • Couleur : Rouge


Séries: SR1610, SR1620

  • sur 2