Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
(15 Types de produit)
Provides secure sealing between two mating surfaces. The washer features a metal outer ring that is connected to a flexible inner ring. This enhances its durability, pressure resistance, and adaptability to varying temperatures, and chemicals.
Self-centring design aids alignment during installation, as well as providing greater sealing efficiency, and reduces the risk of misplacement.
Used in sectors such as automotive, aerospace, hydraulics, and plumbing where strong sealing is required to prevent leaks, and keep systems intact. Common uses include sealing hydraulic fittings, pipe flanges, and threaded couplings.
Provides secure sealing between two mating surfaces. The washer features a metal outer ring that is connected to a flexible inner ring. This enhances its durability, pressure resistance, and adaptability to varying temperatures, and chemicals.
Self-centring design aids alignment during installation, as well as providing greater sealing efficiency, and reduces the risk of misplacement.
Used in sectors such as automotive, aerospace, hydraulics, and plumbing where strong sealing is required to prevent leaks, and keep systems intact. Common uses include sealing hydraulic fittings, pipe flanges, and threaded couplings.
Les rondelles composites à auto-centrage sont couramment employées là où des fluides hydrauliques et des huiles pneumatiques sont répandus. Elles constituent une option idéale pour les applications de maintenance, de réparation et de fonctionnement.
Les rondelles composites sont habituellement utilisées avec des vis et des boulons. La rondelle est en acier et est fournie avec un joint d’étanchéité torique en caoutchouc adapté au diamètre interne de la bague. Cette combinaison de rondelle et de joint d’étanchéité contribue à assurer un assemblage étanche à l’eau pour votre application.
Les clients peuvent acheter un kit qui contient une sélection d’options de tailles adaptées aux filetages BSP ou métriques, ce qui assure un accès rapide et facile à des tailles adaptées. Ils peuvent sinon acheter des pièces individuelles dans le type de filetage et la taille spécifique requis.
Les boutons de manœuvre à lobes femelles sont dotés d'un bord dentelé permettant une très bonne emprise et un confort optimal. Ces boutons à lobe durables présentent une forte résistance aux impacts et aux produits chimiques, et confèrent un aspect net aux applications nécessitant des ajustements.
Les boutons à monter soi-même sont conçus sans fixations internes et permettent un large éventail d'options d'inserts mâles et femelles filetés et sont disponibles dans une large gamme de styles pour s'adapter à toutes les applications. Ces boutons à enfoncer confèrent de la flexibilité pour les matériels standard et des vis tête cylindrique six pans creux.
Séries: SR1580
Le kit de cordons et d'épissures de joint torique est destiné à réduire le besoin d'un grand nombre de joints toriques. Il se compose d'un ruban à mesurer, d'un bloc de coupe, d'un flacon d'adhésif, d'un couteau rétractable et d'un joint d'une largeur et d'une longueur adéquates. Il empêche les fuites de liquide et de gaz.Ils comprennent un ruban de mesure, un bloc de découpe, une bouteille adhésive, un couteau rétractable et un cordon.Ils conviennent pour sceller toute application personnalisée et prévenir les fuites ou les fluides.Utilisés dans divers systèmes hydrauliques, pneumatiques, d’alimentation en fluide, automobiles, de fabrication ou de pétrole et gaz. Matière: NBR Couleur: Noir Séries: SR6153, SRV0072
Les anneaux en D métriques et les kits sont utilisés pour des raisons d'étanchéité dans des applications statiques et dynamiques. Empêchent les fuites et la contamination dans une variété d'applications. Ces kits sont emballés de manière à ce que les joints restent intacts pendant le stockage et le transport. Utilisés dans les secteurs de l'automobile, de la plomberie et de la fabrication.
These O-rings are precisely engineered to accommodate SAE flange connectors. They provide a tight seal that prevents fluid or gas leaks. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.
Delivers a constant sealing force and a tight fit. For use in static applications, where a seal is created between two stationary components.
Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.
These O-rings are precisely engineered to accommodate SAE hose fittings. They provide a tight seal that prevents fluid or gas leaks. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.
Delivers a constant sealing force and a tight fit. For use in static applications, where a seal is created between two stationary components.
Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.
Les joints toriques impériaux et les kits sont utilisés pour des raisons d'étanchéité dans des applications statiques et dynamiques. Empêchent les fuites et la contamination dans une variété d'applications. Ces kits sont emballés de manière à ce que les joints restent intacts pendant le stockage et le transport. Utilisés dans les secteurs de l'automobile, de la plomberie et de la fabrication.
Joints toriques métriques et kit utilisés pour des raisons d'étanchéité dans des applications statiques et dynamiques. Empêchent les fuites et la contamination dans une variété d'applications. Ces kits sont emballés de manière à ce que les joints restent intacts pendant le stockage et le transport. Utilisés dans les secteurs de l'automobile, de la plomberie et de la fabrication.Empêchent la pénétration de liquides et les fuites de gaz.Joints toriques impériaux, joints toriques métriques, joints toriques métriques européens et joints d’étanchéité faciale toriques (ORF) disponibles.Ces kits sont enveloppés pour protéger les joints des dommages pendant le stockage ou le transport. Matière: FPM 75, NBR 70, FPM, NBR Couleur: Noir Séries: SRV0064, SR6152
O-ring seals provide a tight seal in flanged connections that prevents fluid or gas leakage. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.
The radial cross-section of the O-ring provides consistent sealing force and a snug fit. When used in static situations, they create a seal between two stationary components. When used in dynamic situations, they seal between a fixed part and a moving element.
Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.
O-ring face seals provide a tight seal in flanged connections that prevents fluid or gas leaks. Typically inside into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.
The radial cross-section of the O-ring provides consistent sealing force and a snug fit. When used in static situations, they create a seal between two stationary components. When used in dynamic situations, they seal between a fixed part and a moving element.
Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.
Les joints toriques et les kits de joints de bride SAE sont utilisés pour des raisons d'étanchéité dans des applications statiques et dynamiques. Empêchent les fuites et la contamination dans une variété d'applications. Ces kits sont emballés de manière à ce que les joints restent intacts pendant le stockage et le transport. Utilisés dans les secteurs de l'automobile, de la plomberie et de la fabrication.
Les joints à anneau sont disponibles en profilés avec ou sans rebord. Fournissent les avancées les plus récentes en matière de détection et de confinement de la contamination, ce qui permet de réduire les pertes de produits et d'augmenter la productivité. Ils possèdent de solides qualités mécaniques et d'étanchéité. Ils sont munis d'un sceau bleu pour faciliter leur identification.
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer