Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

TPR Filetages métriques

 (9 Types de produit)


Bouchons de masquage à languette

Les bouchons de masquage sont parfaitement adaptés au masquage des trous traversants lisses ou filetés. La languette permet une insertion facile dans un trou et peut également s’avérer très pratique pour retirer la pièce lorsque le trou est très étroit. Le matériau flexible permet une légère variation dans les dimensions à masquer.

Séries: SR1057, SR1094, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Bouchons à bords parallèles

Les bouchons de protection parallèles sont des bouchons à usage général qui sont utilisés pour protéger un éventail d’applications.

La gamme élastomère thermoplastique est recommandée pour les applications dans lesquelles une résistance aux acides est requise. La gamme en PVC est hautement résistante au déchiquetage et est donc idéale pour les applications filetées. La gamme en vinyle vert fonctionne bien avec les applications dans lesquelles des huiles et des graisses sont présentes.

Dispose d’une conception de paroi parallèle ou droite qui assure un ajustement sûr et parfait tout en empêchant les contaminants, les dommages, les impuretés, la corrosion, l’humidité et les débris pendant le stockage et le transport.

  • La conception parallèle assure un ajustement sûr et parfait qui empêche les contaminants, la corrosion et les débris de pénétrer pendant le stockage et le transport.
  • Faciles à installer et à retirer et fournissent une finition nette.
  • Adaptés à diverses applications notamment l’automobile, la fabrication et le secteur commercial.
Matière: TPR, PEBD, TPE, PVC, Vinyle Couleur: Noir, Naturel, Rouge, Vert Séries: SR1067, SR1015, SRSTG, SRSTLL, SR1014, SR1013, SRF0000

Bouchons fuselés haute température

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

  • Disponibles en tant que bouchons pleins ou avec un noyau creux pour faciliter la compression afin de s’adapter à des trous filetés ou non.
  • Ces bouchons réutilisables sont disponibles dans un matériau silicone haute température haut de gamme ou dans un matériau EPDM économique pour température réduite.
  • Utilisés dans les applications chimiques, d’usinage et d’équipement industriel.
Matière: EPDM, Silicone, TPR Couleur: Noir, Naturel, Jaune, Bleu, Vert, Violet, Orange, Rose, Rouge Séries: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Bouchon à languette latérale

Les bouchons à languette latérale sont un type de bouchon qui dispose d’une languette latéral intégrale et sont conçus pour un retrait facile dans des emplacements peu accessibles. Conçus pour protéger les trous filetés et non filetés pendant la production, le stockage et le transport. Confèrent une protection contre la poussière, les impuretés, les dommages, l’humidité, les acides et la corrosion.

La languette latérale est conçue pour un retrait rapide et facile et fournit une aide supplémentaire pour retirer la pièce d’une application étroitement ajustée. Elle peut supporter des températures comprises entre -40 C et 135 C (-40 F à 275 F).

Utilisée dans diverses applications, notamment les machines, l’électronique, l’automobile et les systèmes de chauffage, ventilation, et climatisation.

  • Protège de la poussière, des impuretés, des dommages, de l'humidité, des acides et de la corrosion.
  • Elle supporte des températures comprises entre -40 C et 135 C (-40 F à 275 F).
  • Leur forme conique leur permet d’obturer de multiples diamètres intérieurs.
Matière: PEBD, TPE Couleur: Bleu, Jaune, Naturel Séries: SR1110, SRSTCL2, SR1053

Bouchon à languette centrale

Le bouchon à languette centrale s’insère dans un trou fileté ou non fileté. En raison de sa conception conique, il peut être utilisé pour obturer de multiples diamètres internes. Ces bouchons offrent un ajustement parfait et sûr qui empêche les substances indésirables de pénétrer dans le tube ouvert ou le trou, en protégeant les composants internes et en assurant une performance optimale.

La languette centrale intégrée est conçue pour un retrait rapide et facile, en tirant la languette vers le haut. Le bouchon protège des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion pendant le stockage et le transport.

Utilisés dans diverses applications.

  • La conception conique fait que le bouchon est adapté à de multiples diamètres internes.
  • La languette centrale intégrée est conçue pour un retrait facile et rapide et une installation à la main ou à l’aide d’outils.
  • Produit utilisé dans diverses applications, y compris les câbles électriques dans les machines, les équipements et les armoires de commande.
Matière: PEBD Couleur: Jaune, Orange, Rouge Séries: SR1174, SR1068

Capes à collerettes hautes températures

Les capes à brides sont conçues pour un assemblage et un démontage rapides et faciles, à l’aide d’un équipement automatisé ou à la main. Habituellement utilisées pour protéger les filetages métriques ou impériaux, avec ou sans joints toriques. La bride plus grande permet une application et un retrait plus rapide lors d’une utilisation manuelle.

À des fins de contrôle de qualité ; les capes de couleur naturelle vous permettent de voir à travers la cape et de vérifier si le joint torique est installé ou non, sur la fixation protégée.

Fournissent un ajustement sûr et parfait.

  • Conçues pour couvrir et protéger les filetages.
  • Protègent contre les dommages, les impuretés et l’humidité.
  • Utilisées dans les secteurs de l’automobile et de l’ingénierie
Matière: Silicone Couleur: Jaune, Gris, Transparent, Rose Séries: SR5754

Cape de protection pour goujon

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

  • Elle est utilisée pour protéger les filetages BSP et UNF.
  • Conçue avec une petite bride.
  • Elle augmente la protection contre les contaminants et limite le temps perdu pendant les opérations répétitives.
Matière: PEBD, PE Couleur: Naturel, Rouge Séries: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Capes à collerette

Les capes à brides sont conçues pour un assemblage et un démontage rapides et faciles, à l’aide d’un équipement automatisé ou à la main. Habituellement utilisées pour protéger les filetages métriques ou impériaux, avec ou sans joints toriques. La bride plus grande permet une application et un retrait plus rapide lors d’une utilisation manuelle.

À des fins de contrôle de qualité ; les capes de couleur naturelle vous permettent de voir à travers la cape et de vérifier si le joint torique est installé ou non, sur la fixation protégée.

Fournissent un ajustement sûr et parfait.

  • Conçues pour couvrir et protéger les filetages.
  • Protègent contre les dommages, les impuretés et l’humidité.
  • Utilisées dans les secteurs de l’automobile et de l’ingénierie
Matière: TPE, PEBD Couleur: Jaune, Naturel Séries: SRCTLTPE, SR1116

Capes à collerettes TPR

Les capes à brides sont conçues pour un assemblage et un démontage rapides et faciles, à l’aide d’un équipement automatisé ou à la main. Habituellement utilisées pour protéger les filetages métriques ou impériaux, avec ou sans joints toriques. La bride plus grande permet une application et un retrait plus rapide lors d’une utilisation manuelle.

À des fins de contrôle de qualité ; les capes de couleur naturelle vous permettent de voir à travers la cape et de vérifier si le joint torique est installé ou non, sur la fixation protégée.

Fournissent un ajustement sûr et parfait.

  • Conçues pour couvrir et protéger les filetages.
  • Protègent contre les dommages, les impuretés et l’humidité.
  • Utilisées dans les secteurs de l’automobile et de l’ingénierie
Matière: TPR Couleur: Noir Séries: SR1026