För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(42 Produktserier)
Ändkåpor för tryckmontering utgör ett enkelt och prisvärt sätt att skydda metriska såväl som UNF-gängor i samband med målning, montering och transport. De är tillverkade av mjuk, hållbar TPE som ger ett bättre grepp och tät passning. Skyddar rörändar från skador och håller smuts och skräp borta.
Lätta att få på plats och ta bort. Arbetstemperatur från -60 C upp till 135 C.
Vanligt förekommande inom VVS, HVAC och i industriella tillämpningar.
Tryckmontering End Cap ger allmänt skydd för metrisk, BSP och UNF gängor från föroreningar som smuts, damm och fukt. Den tryckpassande designen möjliggör en enkel, manuell applicering, samtidigt som den säkerställer en trygg passform. Idealisk för en mängd olika tillämpningar inom tillverkning, lagring och under transport av komponenter. Denna serie utgör ett ekonomiskt alternativ till en gängad profil.
Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRCFBPCR
Masking pull plugs används för att maskera gängade och ogängade hål och är resistenta mot kemikalier. Dragfliken gör dem lätta att installera och ta bort, vilket ger en säker passform som förhindrar läckage eller läckage. Det återanvändbara materialet möjliggör flera användningsområden, vilket minskar behovet av frekventa byten och bidrar till att minimera avfallet. Klarar temperaturer på upp till 250 C.Används för att maskera gängade och icke-gängade hål.Dragtungan förenklar montering och demontering, vilket möjliggör jämn montering och säker passning.Används vid pulverlackering, tätning, fordonsmontering och elektronikproduktion. Material: EPDM, Silikon, Silikongummi Färg: Svart, Genomskinlig, Naturfärgad, Röd, Grå, Vit, Lila, Grön, Rosa, Orange, Gul, Blå Serienummer: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Easy Pull Masking Caps är avsedda för maskering av detaljer vid anodisering, blästring, pulverlackering, e-beläggning, plätering och vanliga färgapplikationer. Finns i en mängd olika material med ett brett utbud av fördelar. Silikon är ett maskeringsmedel av hög kvalitet som tål höga temperaturer. EPDM är ett billigare material som är mindre värmebeständigt.Enkelt avdragbara maskeringslock ger optimalt skydd för ändprofiler, som stänger, rör och rör under tillverkningsprocessen.Typiska tillämpningar innefattar: anodisering, blästring, pulverlackering, galvanisering, plätering och allmänna målningslinjer.För att säkerställa bästa möjliga passform ska innerdiametern vara cirka 10 procent mindre än ytterdiametern på den del som maskeras. Material: EPDM, Silikon, PVC Färg: Svart, Naturfärgad, Genomskinlig, Gul Serienummer: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079
Ezeplugs är utformade för att täta och säkra gängade hål. De har en central eller lateral dragflik som gör det enkelt att sätta i och ta ur dem. De finns i flera storlekar och kan skydda över 25 imperiala eller metriska gängstorlekar mot skador, smuts, fukt och korrosion under lagring och transport. Den flexibla dragfliken gör det enkelt att ta bort den.
High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.
The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.Böjliga högtemperaturlock med dragtunga, passar på och kan tas bort från gängade och släta tillämpningar.
Insexskruvlocken sitter stadigt på de övre insexskruvarna. De skyddar mot skador och kontaminering. Används bland annat inom elektronik och möbeltillverkning.Används för att dölja och skydda insexskruvhuvud från damm, smuts och skador.Det kan bidra till att minska buller och vibrationer genom att ge en säkrare passning.Används inom elektronik- eller möbelindustrin. Material: LDPE Färg: Svart Serienummer: SR1805
Skyddslock för insexskruvar skyddar insexskruvar och förhindrar skador orsakade av korrosion och inträngande föroreningar. De ger också ett estetiskt tilltalande intryck. Tål temperaturer från -40 C upp till +150 C. Används för fordons- och elektriska ändamål.Används för insidan av UPS-boxar när högspänningskablar passerar nära skruvhuvuden av metall.Täck och skydda insexhuvud från damm och smuts, samtidigt som de ger en snabb och ren finish.Används i apparater, elektriska tillämpningar och fordon. Material: Silikon, LDPE Färg: Svart, Vit, Grå Serienummer: SR1628, SR1813
Kåpor med fläns är utformade för att lätt kunna monteras eller tas bort, antingen med automatiserad utrustning eller för hand. Används framför allt för att skydda gängor, metriska och imperial, med eller utan O-ringar. Den större flänsen kan fås på plats och tas bort snabbare när man gör det för hand.
För kvalitetskontroll: Man kan se genom de ofärgade kåporna för att kolla om O-ringen är på plats på den skyddade kopplingen eller inte.
Passningen är tät och säker.
Tapered Paper Caps är perfekta för färg- och pulverlackeringsapplikationer. Tillverkat av en blandning av återvunna och nyproducerade material Klarar driftstemperaturer på upp till +205 C.
Koniska kåpor och pluggar med bred fläns ger extra skydd av den omgivande ytan på lagrets yta. Den bredare flänsen hindrar delen från att av misstag tryckas ner genom motparten. Utformad för att användas som plugg eller kåpa. Den koniska profilen gör att delen kan användas som plugg i flera olika innerdiametrar eller som kåpa över flera olika ytterdiametrar.
De här komponenterna med dubbel funktion används vanligen för att skydda mot skador, smuts, fukt och annan påverkan under lagring och transport.
Med sin okomplicerade utformning, de trycks enkelt på plats, är de lätta att få på plats och ta bort.
Koniska kåpor och pluggar av standardtyp har många användningsområden. Den koniska formen gör att flera olika innerdiametrar kan pluggas, och att flera olika ytterdiametrar kan täckas med kåpan.
De här pluggarna och kåporna med dubbel funktion används vanligen för att skydda mot skador, smuts, fukt och annan påverkan under lagring och transport.
Den okomplicerade utformningen, de bara trycks på plats, gör de här delarna med dubbel funktion lätta att få på plats och ta bort. I det omfattande sortimentet finns ett urval olika storlekar, från 2,9 mm till 345,0 mm.
Standard koniska lock och proppar är utformade för att fungera både som lock och proppar. De kan rymma över 140 storlekar på grund av sin avsmalnande form. Vanligtvis används för att skydda mot skador, smuts, fukt och andra korrosiva kemikalier under lagring och frakt. De är allmänt tillämpliga inom olika branscher. Enkla att installera och ta bort, erbjuder de en kostnadseffektiv lösning.
Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRSTCPCR
Tapered Plugs för höga temperaturer skyddar och maskerar komponenter vid målning, sandblästring, abrasiv kemisk bearbetning och vid exponering för höga temperaturer (upp till +218ºC för EPDM-delar och 316 C för silikondelar). Den avsmalnande formen gör att pluggen kan expandera och anpassa sig till hålets kontur när den värms upp.Finns som massiv plugg eller med ihålig kärna för att underlätta kompression för att passa gängade och ogängade hål.Dessa återanvändbara pluggar kommer i ett förstklassigt silikonmaterial för höga temperaturer eller ett ekonomiskt EPDM-material för reducerad temperatur.Används i kemiska tillämpningar, bearbetningstillämpningar och industriell utrustning. Material: EPDM, Silikon, TPR Färg: Svart, Naturfärgad, Gul, Blå, Grön, Lila, Orange, Rosa, Röd Serienummer: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Collar Plugs har en självgängande design för enkel installation. De tjocka väggarna gör dem mycket hållbara och svåra att lossa, vilket garanterar en säker anslutning.
Kragpluggar har en självskärande design för enkel installation. Med tjocka väggar är de mycket hållbara och motståndskraftiga mot att lossna, vilket säkerställer en säker anslutning. Dessa pluggar skyddar mot damm, skräp och andra externa element. Detta gör dem idealiska för sandblästring, liksom för tillämpningar inom bygg- och fordonsindustrin. De är utformade med ett räfflat huvud för lätt att avlägsna efter ytbehandling.
Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRTAUPCR
Kåpor med dragtunga är utformade för att skydda mot föroreningar och spill. Dragtungan ger mer kontakt med ytan och kräver mindre greppkraft för att sätta på plats och tas bort.
Flikarna är särskilt praktiska där snabb borttagning krävs under mekanisk bearbetning och är därför ett vanligt val inom en rad branscher.
Det ingående materialet är tänjbart och medger tät passning där det används. Tillägget med dragtunga gör kåporna till ett viktigt val.
Kåpor med fläns är utformade för att lätt kunna monteras eller tas bort, antingen med automatiserad utrustning eller för hand. Används framför allt för att skydda gängor, metriska och imperial, med eller utan O-ringar. Den större flänsen kan fås på plats och tas bort snabbare när man gör det för hand.
För kvalitetskontroll: Man kan se genom de ofärgade kåporna för att kolla om O-ringen är på plats på den skyddade kopplingen eller inte.
Passningen är tät och säker.
Tear Tab Caps är lätta att installera och ta bort i olika applikationer, inklusive viktiga hydraulrör och rörledningar. Ger skydd mot skador, smuts, fukt och andra typer av intrång. Lämplig för en mängd olika applikationer och gängor.
Kåpor med rivtunga erbjuder en snabbpassande och snabbavtagande lösning tack vare sin design med rivtunga. Effektivt skyddar delar från skador, smuts, fukt och andra former av förorening. Lämplig för olika tillämpningar inklusive hydrauliska rör och rörledningar, hydrauliska kopplingar och allmän skydd av rörändar. De är ett utmärkt val för specialistfordonsindustrin och andra tillverkningssektorer.
Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRTLSPCR
Kåpor med fläns är utformade för att lätt kunna monteras eller tas bort, antingen med automatiserad utrustning eller för hand. Används framför allt för att skydda gängor, metriska och imperial, med eller utan O-ringar. Den större flänsen kan fås på plats och tas bort snabbare när man gör det för hand.
För kvalitetskontroll: Man kan se genom de ofärgade kåporna för att kolla om O-ringen är på plats på den skyddade kopplingen eller inte.
Passningen är tät och säker.
Högtemperaturbrickor är utformade för att maskera ytan runt ett gängat eller slätt hål, med en integrerad bricka och plugg som fungerar som ett enda objekt. Lätt att montera och ta bort; de sitter tätt och ger en säker tätning för att förhindra läckage eller kontaminering. Klarar temperaturer på upp till 250 C.De har en integrerad bricka och plugg som gör att de kan fungera som en enda komponent.Tål höga temperaturer på upp till 250 grader Celsius.Används för pulverlackering, målning, plätering, tätning, fordonsmontering och elektroniktillverkning. Material: Silikon, EPDM Färg: Naturfärgad, Svart, Vit, Grå, Mörkgrön, Gul, Rosa, Lila, Röd Serienummer: SR1065, SR1092, SR5753
Masking Washer Caps är avsedda som lock med en extra bricka för att dölja jordnings- eller plugghål när de är inverterade. Skyddar mot lösningsmedel och slipmedel och är lämplig för temperaturer upp till +250ºC.Maskeringbricklock som kan användas som skyddslock för gängade och icke-gängade ändar.Integrerad bricka maskerar jordning och ger även kantskydd.Kan också inverteras och användas för att plugga hål. Material: Silikon Färg: Grå, Naturfärgad, Lila, Gul, Svart, Röd, Rosa, Grön Serienummer: SR5756
Mjuka räfflade kåpor utgör ett enkelt och prisvärt sätt att skydda metriska såväl som UNF-gängor i samband med målning, montering och transport. De är räfflade utvändigt och tillverkade av mjuk, hållbar TPE som ger ett bättre grepp och tät passning. Skyddar rörändar från skador och håller ute smuts och skräp.
Lätta att få på plats och ta bort. Arbetstemperatur från -60 C upp till 135 C.
Vanligt förekommande inom VVS, HVAC och i industriella tillämpningar.
En populär serie av parallella skyddspluggar med en flikdesign. Utformad för effektivt skydd under lagring och transport. Dess primära funktion är att förhindra skador, korrosion, smuts och fukt från att tränga in och kontaminera den interna delen av en komponent. Dessa kontakter har en integrerad flik som möjliggör snabb och enkel borttagning, utan behov av ytterligare verktyg.
Denna serie tillverkas av material som är återvunnet efter konsumtion, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRSTLLPCR
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta