Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Plast Tryckmontering Metriska Gängor

 (29 Produktserier)


"Tryck i" pluggar

Ändkåpor för tryckmontering utgör ett enkelt och prisvärt sätt att skydda metriska såväl som UNF-gängor i samband med målning, montering och transport. De är tillverkade av mjuk, hållbar TPE som ger ett bättre grepp och tät passning. Skyddar rörändar från skador och håller smuts och skräp borta.

Lätta att få på plats och ta bort. Arbetstemperatur från -60 C upp till 135 C.

Vanligt förekommande inom VVS, HVAC och i industriella tillämpningar.

  • Ett enkelt och prisvärt sätt att skydda såväl metriska som UNF-gängor.
  • Lätt att placera och ta bort.
  • Arbetstemperatur från min -60 C upp till max 135 C.
Material: LDPE, TPE Färg: Röd, Blå Serienummer: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB

Dragpluggar för maskering

Masking pull plugs används för att maskera gängade och ogängade hål och är resistenta mot kemikalier. Dragfliken gör dem lätta att installera och ta bort, vilket ger en säker passform som förhindrar läckage eller läckage. Det återanvändbara materialet möjliggör flera användningsområden, vilket minskar behovet av frekventa byten och bidrar till att minimera avfallet. Klarar temperaturer på upp till 250 C.Används för att maskera gängade och icke-gängade hål.Dragtungan förenklar montering och demontering, vilket möjliggör jämn montering och säker passning.Används vid pulverlackering, tätning, fordonsmontering och elektronikproduktion. Material: EPDM, Silikon, Silikongummi Färg: Svart, Genomskinlig, Naturfärgad, Röd, Grå, Vit, Lila, Grön, Rosa, Orange, Gul, Blå Serienummer: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Enkelt avdragbara maskeringslock

Easy Pull Masking Caps är avsedda för maskering av detaljer vid anodisering, blästring, pulverlackering, e-beläggning, plätering och vanliga färgapplikationer. Finns i en mängd olika material med ett brett utbud av fördelar. Silikon är ett maskeringsmedel av hög kvalitet som tål höga temperaturer. EPDM är ett billigare material som är mindre värmebeständigt.Enkelt avdragbara maskeringslock ger optimalt skydd för ändprofiler, som stänger, rör och rör under tillverkningsprocessen.Typiska tillämpningar innefattar: anodisering, blästring, pulverlackering, galvanisering, plätering och allmänna målningslinjer.För att säkerställa bästa möjliga passform ska innerdiametern vara cirka 10 procent mindre än ytterdiametern på den del som maskeras. Material: EPDM, Silikon, PVC Färg: Svart, Naturfärgad, Genomskinlig, Gul Serienummer: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Ezepluggar

Ezeplugs är utformade för att täta och säkra gängade hål. De har en central eller lateral dragflik som gör det enkelt att sätta i och ta ur dem. De finns i flera storlekar och kan skydda över 25 imperiala eller metriska gängstorlekar mot skador, smuts, fukt och korrosion under lagring och transport. Den flexibla dragfliken gör det enkelt att ta bort den.Inkluderar en dragtunga i mitten eller sidan som gör dem enkla att montera och demontera från gängade hål.De skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion under förvaring och transport.De är enkla att installera med den patenterade snabbmonterade utformningen och låser pluggen på plats med en tryckning. Material: LDPE, LDPE - PIR Färg: Röd Serienummer: SR1055

Flexibla vinylkåpor med dragtunga – För höga temperaturer

High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.

The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.Böjliga högtemperaturlock med dragtunga, passar på och kan tas bort från gängade och släta tillämpningar.

  • Unik utformning som innebär att varje lock passar många olika diametrar.
  • Lätt att montera och ta bort.
Material: Böjlig PVC Färg: Gul Serienummer: SR1072

Hattar för insexskruvar

Insexskruvlocken sitter stadigt på de övre insexskruvarna. De skyddar mot skador och kontaminering. Används bland annat inom elektronik och möbeltillverkning.Används för att dölja och skydda insexskruvhuvud från damm, smuts och skador.Det kan bidra till att minska buller och vibrationer genom att ge en säkrare passning.Används inom elektronik- eller möbelindustrin. Material: LDPE - PIR, LDPE Färg: Svart Serienummer: , SR1805

Hattar för skruv med insexhuvud

Skyddslock för insexskruvar skyddar insexskruvar och förhindrar skador orsakade av korrosion och inträngande föroreningar. De ger också ett estetiskt tilltalande intryck. Tål temperaturer från -40 C upp till +150 C. Används för fordons- och elektriska ändamål.Används för insidan av UPS-boxar när högspänningskablar passerar nära skruvhuvuden av metall.Täck och skydda insexhuvud från damm och smuts, samtidigt som de ger en snabb och ren finish.Används i apparater, elektriska tillämpningar och fordon. Material: Silikon, LDPE Färg: Svart, Vit, Grå Serienummer: SR1628, SR1813

Högtemperatur axel skyddskåpor

Kåpor med fläns är utformade för att lätt kunna monteras eller tas bort, antingen med automatiserad utrustning eller för hand. Används framför allt för att skydda gängor, metriska och imperial, med eller utan O-ringar. Den större flänsen kan fås på plats och tas bort snabbare när man gör det för hand.

För kvalitetskontroll: Man kan se genom de ofärgade kåporna för att kolla om O-ringen är på plats på den skyddade kopplingen eller inte.

Passningen är tät och säker.

  • Avsedd för att täcka och skydda gängor.
  • Skyddar mot skador, smuts och fukt.
  • Används i branscher som fordon, HVAC och teknik.
Material: TPE - PIR Färg: Svart Serienummer: SR1026

Koniska lock och pluggar - Bred fläns

Koniska kåpor och pluggar med bred fläns ger extra skydd av den omgivande ytan på lagrets yta. Den bredare flänsen hindrar delen från att av misstag tryckas ner genom motparten. Utformad för att användas som plugg eller kåpa. Den koniska profilen gör att delen kan användas som plugg i flera olika innerdiametrar eller som kåpa över flera olika ytterdiametrar.

De här komponenterna med dubbel funktion används vanligen för att skydda mot skador, smuts, fukt och annan påverkan under lagring och transport.

Med sin okomplicerade utformning, de trycks enkelt på plats, är de lätta att få på plats och ta bort.

  • Förhindrar att pluggen av misstag trycks ner genom genom kontaktstycket.
  • Skyddar gängade och ogängade rör, anslutningsportar och åtkomstpunkter mot skador, smuts, skräp och annan påverkan.
  • Passar i hydrauliksystem, fordonskomponenter och kemikalie- samt medicinska branscher.
Material: LDPE, LDPE - PIR Färg: Röd, Blå, Gul Serienummer: SR1001, SR1115, SRF0030

Koniska lock och pluggar – Standard

Koniska kåpor och pluggar av standardtyp har många användningsområden. Den koniska formen gör att flera olika innerdiametrar kan pluggas, och att flera olika ytterdiametrar kan täckas med kåpan.

De här pluggarna och kåporna med dubbel funktion används vanligen för att skydda mot skador, smuts, fukt och annan påverkan under lagring och transport.

Den okomplicerade utformningen, de bara trycks på plats, gör de här delarna med dubbel funktion lätta att få på plats och ta bort. I det omfattande sortimentet finns ett urval olika storlekar, från 2,9 mm till 345,0 mm.

  • Pluggens utformning gör att den passar flera olika inner- respektive ytterdiametrar.
  • Skyddar gängade och ogängade rör, anslutningsportar och åtkomstpunkter mot skador, smuts, skräp och annan påverkan.
  • Passar i hydrauliksystem, fordonskomponenter och medicinska branscher.
Material: LDPE, LDPE - PIR Färg: Röd, Blå, Svart, Genomskinlig, Gul Serienummer: SR1000, SR1111, SRF0020

Koniska pluggar för hög temperatur

Tapered Plugs för höga temperaturer skyddar och maskerar komponenter vid målning, sandblästring, abrasiv kemisk bearbetning och vid exponering för höga temperaturer (upp till +218ºC för EPDM-delar och 316 C för silikondelar). Den avsmalnande formen gör att pluggen kan expandera och anpassa sig till hålets kontur när den värms upp.Finns som massiv plugg eller med ihålig kärna för att underlätta kompression för att passa gängade och ogängade hål.Dessa återanvändbara pluggar kommer i ett förstklassigt silikonmaterial för höga temperaturer eller ett ekonomiskt EPDM-material för reducerad temperatur.Används i kemiska tillämpningar, bearbetningstillämpningar och industriell utrustning. Material: EPDM, Silikon, TPR Färg: Svart, Naturfärgad, Gul, Blå, Grön, Lila, Orange, Rosa, Röd Serienummer: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Kragpluggar

Collar Plugs har en självgängande design för enkel installation. De tjocka väggarna gör dem mycket hållbara och svåra att lossa, vilket garanterar en säker anslutning.

  • De har en självgängande design som gör dem enkla att installera.
  • Skyddar mot damm, skräp och andra yttre delar.
  • Idealiska för sandblästring och tillämpningar inom bygg- och fordonsindustrin.
Material: LDPE Färg: Orange Serienummer: SR1160

Kåpor med dragtunga

Kåpor med dragtunga är utformade för att skydda mot föroreningar och spill. Dragtungan ger mer kontakt med ytan och kräver mindre greppkraft för att sätta på plats och tas bort.

Flikarna är särskilt praktiska där snabb borttagning krävs under mekanisk bearbetning och är därför ett vanligt val inom en rad branscher.

Det ingående materialet är tänjbart och medger tät passning där det används. Tillägget med dragtunga gör kåporna till ett viktigt val.

  • Utformade för att skydda från föroreningar och spill.
  • Tänjbarheten innebär att det kan sträckas ut för att passa på något större mått och ge tät passning.
  • Används i livsmedelsindustrin, industriella tillämpningar och för lagring.
Material: EVA, PVC Färg: Gul, Svart, Röd Serienummer: SR6110, SR1066

Kåpor med fläns

Kåpor med fläns är utformade för att lätt kunna monteras eller tas bort, antingen med automatiserad utrustning eller för hand. Används framför allt för att skydda gängor, metriska och imperial, med eller utan O-ringar. Den större flänsen kan fås på plats och tas bort snabbare när man gör det för hand.

För kvalitetskontroll: Man kan se genom de ofärgade kåporna för att kolla om O-ringen är på plats på den skyddade kopplingen eller inte.

Passningen är tät och säker.

  • Avsedd för att täcka och skydda gängor.
  • Skyddar mot skador, smuts och fukt.
  • Används i branscher som fordon, HVAC och teknik.
Material: TPE, LDPE Färg: Gul, Naturfärgad Serienummer: SRCTLTPE, SR1116

Kåpor med rivtunga

Tear Tab Caps är lätta att installera och ta bort i olika applikationer, inklusive viktiga hydraulrör och rörledningar. Ger skydd mot skador, smuts, fukt och andra typer av intrång. Lämplig för en mängd olika applikationer och gängor.

  • Snabb montering och demontering.
  • Enkel design med flikar som kan tas bort.
  • Mångsidig kåpa, perfekt för många olika tillämpningar.
  • Skydd för UNF-/JIC- eller NPT-gängor.
Material: LDPE Färg: Naturfärgad, Blå, Gul, Svart Serienummer: SR1022, SR1033

Lock med fläns - Hög temperatur

Kåpor med fläns är utformade för att lätt kunna monteras eller tas bort, antingen med automatiserad utrustning eller för hand. Används framför allt för att skydda gängor, metriska och imperial, med eller utan O-ringar. Den större flänsen kan fås på plats och tas bort snabbare när man gör det för hand.

För kvalitetskontroll: Man kan se genom de ofärgade kåporna för att kolla om O-ringen är på plats på den skyddade kopplingen eller inte.

Passningen är tät och säker.

  • Avsedd för att täcka och skydda gängor.
  • Skyddar mot skador, smuts och fukt.
  • Används i branscher som fordon, HVAC och teknik.
Material: Silikon Färg: Gul, Grå, Genomskinlig, Rosa Serienummer: SR5754

Maskerande brickpluggar

Högtemperaturbrickor är utformade för att maskera ytan runt ett gängat eller slätt hål, med en integrerad bricka och plugg som fungerar som ett enda objekt. Lätt att montera och ta bort; de sitter tätt och ger en säker tätning för att förhindra läckage eller kontaminering. Klarar temperaturer på upp till 250 C.De har en integrerad bricka och plugg som gör att de kan fungera som en enda komponent.Tål höga temperaturer på upp till 250 grader Celsius.Används för pulverlackering, målning, plätering, tätning, fordonsmontering och elektroniktillverkning. Material: Silikon, EPDM Färg: Naturfärgad, Svart, Vit, Grå, Mörkgrön, Gul, Rosa, Lila, Röd Serienummer: SR1065, SR1092, SR5753

Mjuka räfflade kåpor

Mjuka räfflade kåpor utgör ett enkelt och prisvärt sätt att skydda metriska såväl som UNF-gängor i samband med målning, montering och transport. De är räfflade utvändigt och tillverkade av mjuk, hållbar TPE som ger ett bättre grepp och tät passning. Skyddar rörändar från skador och håller ute smuts och skräp.

Lätta att få på plats och ta bort. Arbetstemperatur från -60 C upp till 135 C.

Vanligt förekommande inom VVS, HVAC och i industriella tillämpningar.

  • Ett enkelt och prisvärt sätt att skydda såväl metriska som UNF-gängor.
  • Lätt att placera och ta bort.
  • Arbetstemperatur från min -60 C upp till max 135 C.
Material: TPE Färg: Blå Serienummer: SRF0010

Parallella skyddspluggar

Parallella skyddspluggar för generellt bruk, kan användas i många olika tillämpningar.

Sortimentet med termoplastisk elastomer rekommenderas där beständighet mot syror krävs. PVC-sortimentet är mycket beständigt mot strimling/splittring och därför perfekt för gängade komponenter. Sortimentet av grön vinyl fungerar bra i tillämpningar med oljor och fetter.

Har rak eller parallell vägg som säkerställer tät och säker passning och skyddar mot föroreningar, skador, smuts, korrosion, fukt och skräp under lagring och transport.

  • Parallell design säkerställer tät och säker passning och skyddar mot föroreningar, korrosion och skräp under lagring och transport.
  • Lätta att placera och ta bort, ger prydlig finish.
  • Passar i diverse tillämpningar, bl.a. fordon, tillverkning och kommersiellt.
Material: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE - PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinyl Färg: Svart, Röd, Naturfärgad, Grön Serienummer: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000

Pluggar med centrerad dragtunga

Plugg med dragtunga i centrum pluggas lätt in i gängade såväl som ogängade hål. Den koniska utformningen gör att den kan användas i flera olika innerdiametrar. Pluggen skapar tät och säker passning som förhindrar att oönskade ämnen tränger in i det öppna röret eller hålet och skyddar därmed invändiga komponenter samt garanterar optimal funktion.

Den inbyggda fliken i mitten dras uppåt för att snabbt och lätt ta bort pluggen. Pluggen skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion under lagring och transport.

Används i diverse tillämpningar.

  • Den koniska utformningen gör att den kan användas i flera olika innerdiametrar.
  • Den inbyggda fliken i mitten gör att pluggen snabbt och lätt kan tas bort/sättas på plats, för hand eller med verktyg.
  • Används i diverse tillämpningar, exempelvis elkablar i maskiner, utrustning och kontrollpaneler.
Material: LDPE, LDPE - PIR Färg: Gul, Orange, Röd Serienummer: SR1174, SR1068

Pluggar med dragtunga på sidan

Sidodragpluggar har inbyggd dragflik i sidan och är utformad att lätt kunna tas bort på besvärliga ställen. Designad för att skydda gängade eller ogängade hål under produktion, lagring och transport. Skyddar mot damm, smuts, skador, fukt, syra och korrosion.

Dragfliken i sidan gör att pluggen snabbt och lätt kan tas bort och är extra praktisk när delen ska tas bort från en tätt sittande tillämpning. Klarar temperaturer från -40 C till 135 C.

Används i diverse tillämpningar, bl.a. maskiner, elektronik, fordon och HVAC-system.

  • Skyddar mot damm, smuts, skador, fukt, syra och korrosion.
  • Klarar temperaturer från -40 C till +135 C.
  • Konisk utformning gör att delen kan plugga flera innerdiametrar.
Material: LDPE, TPE Färg: Gul, Naturfärgad, Blå Serienummer: SRSTCL2, SR1053, SR1110

Pluggar med snäppfäste

De här pluggarna med snäppfäste är utformade för att underlätta applicering på och borttagning från en komponent. De skyddar öppningar från inträngande föroreningar som smuts, damm och skräp.

Lätta att få på plats och ta bort, när de tryckts i rätt läge får man en säker och tät passning med bara en vridning av pluggen. Har ett starkt grepp överst i mitten för åtdragning och borttagning. Sortimentet passar för hydrauliska kopplingar med metriska gängor såväl som med BSP-, UNF-, och JIC-gängor.

Varje plugg finns med en rad olika gängstorlekar och modeller.

  • Lätta att få på plats och ta bort, när de tryckts i rätt läge får man en säker och tät passning med bara en vridning av pluggen.
  • Har ett starkt grepp överst i mitten för åtdragning och borttagning.
  • Passar såväl metriska gängor som BSP- och UNF-gängor.
Material: LDPE - PIR, LDPE Färg: Röd, Gul, Blå Serienummer: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010

SEXKANTSLOCK

Sexkantslock är avsedda att täcka sexkantsformade beslag, bultar och muttrar. Finns i alla konventionella hydrauliska kopplingsstorlekar. Tack vare sin anpassningsförmåga kan dessa lock även användas för att skydda sfäriska komponenter.

  • Sexkantslock är styva och går snabbt och lätt att applicera och ta bort. Finns i alla vanliga hydraulkopplingsstorlekar.
  • Passar också för att skydda runda komponenter.
  • Flexibel och prisvärd.
Material: LDPE Färg: Naturfärgad Serienummer: SR1127

Skyddslock för bultar

Skyddslock för bultar döljer och skyddar bult- och mutterhuvuden mot väderpåverkan. Perfekt för bult- och skruvhuvuden samt för muttrar. De ger ett tilltalande och färdigbearbetat yttre och är ett utmärkt val för utomhusapplikationer.

Det här sortimentet finns i flera olika storlekar för att passa många tillämpningar. Kåporna passar vanliga bultar enligt standarderna Imperial UNF, Metric ISO 4017 och DIN 933.

Finns i olika färger.

  • Skyddar fästelement mot manipulering och väderpåverkan.
  • Din applikation får ett tilltalande och färdigbearbetat utseende.
  • Ett utmärkt val för utomhusapplikationer.
Material: LDPE - PIR, LDPE Färg: Svart, Vit, Grå, Grön, Brun Serienummer: , SRF0130, SR1802, SRF0074

Snabbmonterad kopplingsplugg

Kåpor med dragtunga är utformade för att skydda mot föroreningar och spill. Dragtungan ger mer kontakt med ytan och kräver mindre greppkraft för att sätta på plats och tas bort.

Flikarna är särskilt praktiska där snabb borttagning krävs under mekanisk bearbetning och är därför ett vanligt val inom en rad branscher.

Det ingående materialet är tänjbart och medger tät passning där det används. Tillägget med dragtunga gör kåporna till ett viktigt val.

  • Utformade för att skydda från föroreningar och spill.
  • Tänjbarheten innebär att det kan sträckas ut för att passa på något större mått och ge tät passning.
  • Används i livsmedelsindustrin, industriella tillämpningar och för lagring.
  • They can be reused.
Material: LDPE Färg: Gul Serienummer: SRQCF

  • av 2