Driveshaft Protection Caps protect the ends of exposed driveshafts from oil and chemicals, during transportation and storage. They are resistant to ripping and splitting.
Tahrik Mili Koruma Tapaları tahrik milinin ve çevresindeki yatakların benzin ve çeşitli kimyasallardan maskelenmesi ve korunmasında kullanılır.DIN 748, IEC 600-72 ve ISO R 775 ile uyumludur. Malzeme: LDPE, PVC Renk: Yellow Seri Kodu: SR1079
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | d1 | d | H | Tam Malzeme | Tip | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35,9584 TL - 35,9584 TL | 424 Stokta |
1.654 in
42.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
Flexible Polyvinyl Chloride
|
2
|
||
53,0966 TL - 53,0966 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.89 in
48.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
Flexible Polyvinyl Chloride
|
2
|
||
47,7343 TL - 47,7343 TL | 47 Stokta |
1.772 in
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
Flexible Polyvinyl Chloride
|
2
|
||
7,2302 TL - 17,7141 TL | 5500 Stokta |
1.189 in
30.2 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.909 in
48.5 mm
|
Low Density Polyethylene
|
1
|
||
5,4177 TL - 5,4177 TL | 46569 Stokta |
0.898 in
22.8 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.35 in
34.3 mm
|
Low Density Polyethylene
|
1
|
||
7,997 TL - 7,997 TL | 1250 Stokta |
1.39 in
35.3 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2.323 in
59.0 mm
|
Low Density Polyethylene
|
1
|
||
19,6191 TL - 19,6191 TL | 27972 Stokta |
2.402 in
61.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
3.642 in
92.5 mm
|
Low Density Polyethylene
|
1
|
||
4,8997 TL - 12,0045 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.63 in
16.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Low Density Polyethylene
|
1
|
||
20,4915 TL - 50,2042 TL | 1744 Stokta |
4.37 in
111.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
6.425 in
163.2 mm
|
Low Density Polyethylene
|
1
|
||
8,5202 TL - 9,4669 TL | 6725 Stokta |
2.579 in
65.5 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
5.098 in
129.5 mm
|
Low Density Polyethylene
|
1
|
||
16,2189 TL - 16,2189 TL | 5916 Stokta |
3.78 in
96.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
Low Density Polyethylene
|
1
|
||
5,6765 TL - 5,6765 TL | 3937 Stokta |
1.016 in
25.8 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
Low Density Polyethylene
|
1
|
||
10,0585 TL - 10,0585 TL | 4274 Stokta |
1.772 in
45.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Low Density Polyethylene
|
1
|
||
16,0339 TL - 16,0339 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.008 in
51.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
3.72 in
94.5 mm
|
Low Density Polyethylene
|
1
|
||
18,6232 TL - 18,6232 TL | 20296 Stokta |
2.185 in
55.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
3.732 in
94.8 mm
|
Low Density Polyethylene
|
1
|
||
5,6765 TL - 5,6765 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.012 in
25.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.961 in
49.8 mm
|
Low Density Polyethylene
|
1
|
||
5,1587 TL - 5,1587 TL | 48168 Stokta |
0.78 in
19.8 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.118 in
28.4 mm
|
Low Density Polyethylene
|
1
|
||
11,8512 TL - 11,8512 TL | 5795 Stokta |
1.89 in
48.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
3.709 in
94.2 mm
|
Low Density Polyethylene
|
1
|
||
8,256 TL - 8,256 TL | 54946 Stokta |
1.496 in
38.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Low Density Polyethylene
|
1
|
||
7,738 TL - 7,738 TL | 30052 Stokta |
1.24 in
31.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2.354 in
59.8 mm
|
Low Density Polyethylene
|
1
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin