Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Round Plastik Metrik Dişler

 (23 Ürün grupları)


Alyen Vida Kapakları

Allen Screw Caps firmly fit atop hex socket screws. They protect against damage and contamination. Used in sectors, including electronics and furniture making.

  • Used to conceal and protect Allen head screw from dust, dirt and damage.
  • It can help reduce noise and vibration by providing a more secure fitting.
  • Used in electronics, or furniture industries.
Malzeme: LDPE Renk: Black Seri Kodu: SR1805

Banjo Cıvata Kapakları

A Protection Cap and Retaining Washer in a single unit. These Banjo Bolt Caps hold everything together during assembly, storage and shipping.

A highly versatile cap that will protect your application against damage and the ingress of dirt. The product is also supplied with bridged retaining loops. The caps are easy to grip, even when wearing gloves and are available in a choice of sizes to suit your project needs.

  • Material: Low-Density Polyethylene (LDPE)
  • Colour: Black


Seri Kodu: SR1083

Cıvata Koruma Kapakları

Cıvata Koruma Kapakları, cıvata başlarını ve somunları hava koşullarına karşı korur. Cıvata başları, vida başları ve somunlar için idealdir. Zarif bir görünüm oluşturur ve dış mekan uygulamaları için harika bir seçimdir.

Bu ürün grubu birçok uygulamaya uyan pek çok farklı boyutta sunulur. Bu kapaklar Emperyal UNF, Metrik ISO 4017 veya DIN 933 standart cıvatalara uyar.

Çeşitli renklerde mevcuttur.

  • Ek yeri bağlantı parçalarını kurcalamaya ve hava koşullarına karşı korur.
  • Uygulamanıza zarif bir görünüm katar.
  • Dış mekan uygulamaları için harika bir seçim.
Malzeme: LDPE Renk: Black, White, Grey, Green, Brown Seri Kodu: SRF0130, SR1802, SRF0074

Esnek Vinil Çekme Kulaklı Kapaklar - Yüksek Isı

High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.

The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.Bir çekme tırnağı içeren Yüksek Sıcaklıklı Esnek Kapaklar, dişli veya düz uygulamalara takılıp çıkarılabilir.

  • Özgün tasarımı sayesinde her kapak çok çeşitli çaplara uyar.
  • Kolay montaj ve sökme.
Malzeme: Flexible PVC Renk: Yellow Seri Kodu: SR1072

Ezeplug'lar

Ezeplugs are used to seal and secure threaded holes. They include a central or lateral pull tab that allows them to be easily inserted and removed from threaded holes. Several sizes are available to protect over 25 different imperial and metric thread sizes. It protects against damage, dirt, moisture, and corrosion during storage and shipping.

It is simple to install with the patented quick-fit design and locks the plug in place with a simple push. It also has a sturdy and flexible pull tab that makes removing it easy. Used in various applications, including industrial machinery, control panels, electrical panels, and other equipment.

  • Material: LDPE
  • Colour: Red


Seri Kodu: SR1055

Flanşlı Kapaklar

Flanşlı Kapaklar, otomatik ekipmanla veya elle kolayca takılıp çıkarılmak üzere tasarlanmıştır. Genellikle O-Halka içeren veya içermeyen metrik ya da emperyal dişlileri korumak için kullanılır. Büyük flanş sayesinde elle kullanılırken daha hızlı takılıp çıkarılır.

Kalite kontrolü yapılırken, doğal renkli kapakların içi göründüğünden O-Halkanın korunan parçada takılı olup olmadığı görülebilir.

Tam ve güvenli oturur.

  • Dişleri kapatmak ve korumak için tasarlanmıştır.
  • Hasara, kir ve neme karşı korur.
  • Otomotiv ve mühendislik sektörlerinde kullanılır.
Malzeme: TPE, LDPE Renk: Yellow, Natural Seri Kodu: SRCTLTPE, SR1116

Isıya Dayanıklı Saplama Koruma Kapakları

Flanşlı Kapaklar, otomatik ekipmanla veya elle kolayca takılıp çıkarılmak üzere tasarlanmıştır. Genellikle O-Halka içeren veya içermeyen metrik ya da emperyal dişlileri korumak için kullanılır. Büyük flanş sayesinde elle kullanılırken daha hızlı takılıp çıkarılır.

Kalite kontrolü yapılırken, doğal renkli kapakların içi göründüğünden O-Halkanın korunan parçada takılı olup olmadığı görülebilir.

Tam ve güvenli oturur.

  • Dişleri kapatmak ve korumak için tasarlanmıştır.
  • Hasara, kir ve neme karşı korur.
  • Otomotiv ve mühendislik sektörlerinde kullanılır.
Malzeme: TPR Renk: Black Seri Kodu: SR1026

Isıya Dayanıklı Flanşlı Kapaklar

Flanşlı Kapaklar, otomatik ekipmanla veya elle kolayca takılıp çıkarılmak üzere tasarlanmıştır. Genellikle O-Halka içeren veya içermeyen metrik ya da emperyal dişlileri korumak için kullanılır. Büyük flanş sayesinde elle kullanılırken daha hızlı takılıp çıkarılır.

Kalite kontrolü yapılırken, doğal renkli kapakların içi göründüğünden O-Halkanın korunan parçada takılı olup olmadığı görülebilir.

Tam ve güvenli oturur.

  • Dişleri kapatmak ve korumak için tasarlanmıştır.
  • Hasara, kir ve neme karşı korur.
  • Otomotiv ve mühendislik sektörlerinde kullanılır.
Malzeme: Silicone Renk: Yellow, Grey, Clear, Pink Seri Kodu: SR5754

Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları

Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.

Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları imalat sürecinde çubuklar, borular ve tüpler gibi uç parça profilleri için mükemmel koruma sunar.

  • Yaygın uygulamaları arasında eloksallama, kumlama, toz kaplama, elektrokaplama ve genel boya hatları vardır.
  • Tam olarak oturması için maskelenen parçanın iç çapı, dış çapından yaklaşık %10 küçük olmalıdır.
Malzeme: EPDM, Silicone, PVC Renk: Black, Natural, Clear, Yellow Seri Kodu: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart

Standart Konik Kapaklar ve Tapalar, kapak veya tapa olarak kullanılmak üzere tasarlanmış çok yönlü parçalardır. Konik profili sayesinde parçanın birçok farklı iç çapı veya farklı dış çapları tapalamasını sağlar.

Çift işlevli tapalar veya kapaklar genellikle depolama ve taşıma sırasında hasara, kire, neme ve diğer aşındırıcılara karşı koruma amaçlı kullanılır.

Basit sıkı geçme tasarıma sahip çift işlevli parçalar kolayca takılıp çıkarılır. Kapsamlı ürün grubunda, 2,9 mm ila 345 mm arasında çok çeşitli boyutlar sunulur.

  • Tapa tasarımı birçok iç ve dış çapa uygundur.
  • Dişli ve dişsiz boruları, girişleri ve erişim noktalarını hasara, kire, neme, döküntülere ve aşınmaya karşı korur.
  • Hidrolik sistemler, otomotive parçaları ve tıp sektöründe kullanıma uygundur.
Malzeme: LDPE Renk: Red, Blue, Black, Clear, Yellow Seri Kodu: SR1000, SR1111, SRF0020

Manşon Tapaları

Collar plugs feature a self tapping design which makes them easy to install. Very durable due to their thick wall, they are difficult to dislodge and offer a secure connection.

Designed to protect your equipment from dust, debris and other external elements. Ideal for sandblasting and other applications in the construction and automotive industries.

  • Material: LDPE
  • Colour: Orange


Seri Kodu: SR1160

Maskeleme Pul Tapaları

These High Temperature Washer Plugs are used to mask the surface around a threaded or plain hole, with an integrated washer and plug that allows them to function as a single item. They are long-lasting and resistant to chemicals, temperature changes, and abrasion.

These plugs are simple to install and remove, and their design assures a snug fit, a secure seal, and the prevention of leakage or contamination. They can withstand high temperatures of up to 250 degrees Celsius and are used in various applications such as powder coating, painting, plating, sealing, automotive assembly, and electronics manufacturing.

  • Material: Silicone, EPDM
  • Colour: Grey, Natural, Black, Clear, White, Dark Green, Yellow, Pink, Purple, Red


Seri Kodu: SR1065, SR1092, SR5753

Hızlı Geçmeli Konnektör Kapakları

Çekme Kulaklı Kapaklar, uygulamaları kirlenme ve akıntılara karşı korumak için tasarlanmıştır. Çekme kulağı tasarımı, daha fazla yüzey temas alanı yaratarak takma ve çıkarma sırasında daha az tutma gücü gerektirir.

Kulaklar mekanik işlemler sırasında hızlıca çıkarılması gereken uygulamalarda özellikle kullanışlı olduğundan birçok sektörde popüler bir seçimdir.

Kullanılan malzemelerin esnekliği sayesinde uygulamalara sıkıca oturur. Kulak özelliğiyle her zaman aranan bir parçadır.

  • Kirlenme ve akıntılara karşı korumak için tasarlanmıştır.
  • Esnek tasarımı sayesinde esneyerek biraz daha geniş çaplara sıkıca oturur.
  • Yiyecek sektörü, endüstriyel uygulamalar ve depolama çözümlerinde kullanılır.
  • They can be reused.
Malzeme: LDPE Renk: Yellow Seri Kodu: SRQCF

Saplama Koruma Başlıkları

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

  • BSP ve UNF dişleri korumak için kullanılır.
  • Küçük bir flanşla tasarlanmıştır.
  • Kirleticilere karşı korumayı artırır ve tekrarlayan işlemler sırasında boşa harcanan zamanı sınırlar.
Malzeme: LDPE, PE Renk: Natural, Red Seri Kodu: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Unicap Kapatma Kapakları

Unicap caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately, in low and high profile designs.

  • Açıktaki vida ve cıvataları gizleyip koruyarak hem güvenlik hem de zarif bir görünüm sağlar.
  • Hem düşük hem de yüksek profilli olarak mevcuttur.
  • Kullanılan malzeme sayesinde korozyon, aşınma ve darbeye dirençlidir.
Malzeme: PP, LDPE Renk: Grey, Silver, Black, White, Natural, Flint, Brown, Stone, Beige, Altın, Orange Seri Kodu: SR1801

Uniscrew Kapaklar

Uniscrew caps are designed to provide a flush and seamless appearance. They are connected to a washer by a hinge that folds neatly when inserted into the cap. Easy to install with a push fit. Protects against damage, moisture and corrosion.

  • Protects against damage, dirt, moisture and corrosion during storage and shipping.
  • Connected to a washer by a hinge that folds neatly when inserted into the cap.
  • Used in furniture assembly, automotive interiors, and electrical equipment.
Malzeme: PP Renk: Black, White Seri Kodu: SR1807

Vida Kapatma Kapakları

Socket Screw Cover Caps protect socket head screws, preventing damage caused by corrosion and the ingress of impurities. They also add aesthetical appeal. Can tolerate temperatures ranging from -40C up to +150C. Used for automotive and electrical purposes.

  • Used for the inside of UPS boxes when high voltage cables pass close to metal screw heads.
  • Cover and protect socket head screws from dust and dirt, while providing a quick and clean finish.
  • Used in appliances, electrical applications and automotive.
Malzeme: Silicone, LDPE Renk: Black, White, Grey Seri Kodu: SR1628, SR1813

Yumuşak Tırtıklı Kapaklar

Yumuşak Tırtıllı Kapaklar boyama, montaj ya da nakliye sırasında metrik ve UNF dişleri korumanın basit ve ekonomik yoludur. Tırtıllı bir dış yapısı vardır ve daha iyi tutuş ve sıkı oturma sağlayan yumuşak ve dayanıklı TPE malzemeden mamuldür. Boru uçlarını hasara karşı korur, kir ve döküntülerin girmesini önler.

Hızlı ve kolay takılıp sökülür. -60C ila 135C arasında sıcaklıklarda çalışır.

Tesisat, HVAC ve endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılır.

  • Metrik ve UNF dişleri korumanın basit ve ekonomik yolu.
  • Hızlı ve kolay takılıp sökülür.
  • -60C ila 135C arasında sıcaklıklarda çalışır.
Malzeme: TPE Renk: Blue Seri Kodu: SRF0010

Yüksek Isı Konik Tapalar

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

  • Available as a solid plug or with a hollow core to aid in the compression to fit threaded or unthreaded holes.
  • These reusable plugs come in a premium high temp silicone material or an economical reduced temp EPDM material.
  • Used in chemical, machining applications and industrial equipment.
Malzeme: EPDM, Silicone, TPR Renk: Black, Natural, Yellow, Blue, Green, Purple, Orange, Pink, Red Seri Kodu: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Yırtma Kulaklı Kapaklar

Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.

  • Quick fitting and release.
  • Simple tear-away tab design.
  • Versatile cap solution that is ideal for numerous applications.
  • Protection for UNF/JIC or NPT theads.
Malzeme: LDPE Renk: Natural, Blue, Yellow, Black Seri Kodu: SR1022, SR1033

Çekme Kulaklı Kapaklar

Çekme Kulaklı Kapaklar, uygulamaları kirlenme ve akıntılara karşı korumak için tasarlanmıştır. Çekme kulağı tasarımı, daha fazla yüzey temas alanı yaratarak takma ve çıkarma sırasında daha az tutma gücü gerektirir.

Kulaklar mekanik işlemler sırasında hızlıca çıkarılması gereken uygulamalarda özellikle kullanışlı olduğundan birçok sektörde popüler bir seçimdir.

Kullanılan malzemelerin esnekliği sayesinde uygulamalara sıkıca oturur. Kulak özelliğiyle her zaman aranan bir parçadır.

  • Kirlenme ve akıntılara karşı korumak için tasarlanmıştır.
  • Esnek tasarımı sayesinde esneyerek biraz daha geniş çaplara sıkıca oturur.
  • Yiyecek sektörü, endüstriyel uygulamalar ve depolama çözümlerinde kullanılır.
Malzeme: PVC, EVA Renk: Black, Yellow, Red Seri Kodu: SR1066, SR6110

Çekmeli Maskeleme Tapaları

Masking Pull Plugs, also known as silicone masking plugs, are plugs used to mask threaded and non-threaded holes. They resist chemicals, dust, dirt, temperature changes, and abrasion. Furthermore, the pull tab simplifies installation and removal, allowing for smooth insertion and a secure fit that avoids undesired leaks or seepage.

The reusable material used in these plugs allows for various uses, reducing the need for frequent replacements and contributing to waste reduction. They can resist temperatures of up to 250 degrees Celsius and are used in various applications, including powder coating, sealing, automotive assembly, and electronics production.

  • Material: Silicone, EPDM, Silicone Rubber, TPR
  • Colour: Natural, Black, Clear, Red, Grey, White, Purple, Green, Pink, Orange, Yellow, Blue


Seri Kodu: SR1057, SR1094, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

İtmeli Tapalar

İtmeli Tapalar, imalat veya nakliye sürecinde birçok farklı delik ve çapı tapalarken pratik bir seçim olup nihai ürünlerde de kullanılabilir. Keskin kenarlı deliklerin sebep olduğu kaba yüzeylerden kullanıcıyı korumak için tasarlanmıştır. Ürün grubundaki farklı stiller, kirleticilerin girmesini önlemek için de kullanılabilir.

Tek bir itme hareketiyle kolayca takılır ve çıkarılır. Tıp, otomotiv, yiyecek-içecek ve endüstriyel makine sektörleri gibi farklı uygulama alanları bulunur.

Hasar, kir, nem ve korozyona karşı korur.

  • Keskin kenarlı deliklerin sebep olduğu kaba yüzeylerden kullanıcıyı korur.
  • Tıp, otomotiv, yiyecek-içecek ve endüstriyel makine sektörleri gibi farklı uygulama alanları bulunur.
  • Hasar, kir, nem ve korozyona karşı korur.
Malzeme: LDPE Renk: Natural, White, Black Seri Kodu: SR1011