Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Redonda Casquillos espaciadores para PCB

 (5 conjuntos de productos)


Espaciadores de POM redondos sin rosca

Espaciadores redondos, sin rosca, hechos de POM (polioximetileno) o acetal y disponibles en una gama de longitudes y diámetros. Ofrecen un espaciado físico para sus montajes, además de proporcionar aislamiento térmico y eléctrico entre los componentes. El POM ofrece una mejor resistencia al calor, mayor rigidez y menor fricción que las alternativas de PA.

Espaciadores de PVC redondos sin rosca

Espaciadores redondos sin rosca hechos de PVC (cloruro de polivinilo) para su uso en aplicaciones en las que se requiere un buen aislamiento eléctrico y resistencia química. Esta gama viene en gris claro y en una variedad de tamaños.

Código De La Serie: SR2788

Espaciadores de poliamida redondos sin rosca

Los espaciadores redondos sin rosca están hechos de PA (poliamida) o nylon y se pueden encontrar en una gama de longitudes y diámetros. Ofrecen espaciado físico para sus montajes, además de proporcionar aislamiento térmico y eléctrico entre los componentes. El PA relleno de vidrio también está disponible para aplicaciones en las que se requieren temperaturas máximas de servicio más altas, así como una mayor resistencia y rigidez..

Código De La Serie: SR1941

Espaciadores de poliestireno redondos sin rosca

Nuestra gama de espaciadores de poliestireno (PS) se puede encontrar en blanco o negro, y en una amplia gama de tamaños. Ofrecen un buen aislamiento térmico y eléctrico.

Espaciadores metálicos redondos sin rosca

Un espaciador versátil y resistente, ideal para aplicaciones decorativas. Esta gama se puede comprar en una variedad de tamaños en acero inoxidable o latón niquelado.