Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Abierto Volantes

 (7 conjuntos de productos)


Tapones protectores para rodamientos de articulaciones - Abiertos

El tapón de protección con bisagra abierta ofrece una protección duradera. Ayuda a evitar que la suciedad y la humedad penetren en los cojinetes de las bisagras y las juntas giratorias. Su diseño de centro abierto permite una fácil suspensión durante el almacenamiento y la pintura. Puede soportar temperaturas desde -30 C hasta +50 C.

  • Este tapón protector ofrece una protección sólida. Ayuda a evitar que la suciedad y la humedad entren en los rodamientos de las articulaciones y en las juntas giratorias. El perfil tiene un centro abierto que permite suspender la pieza durante el almacenamiento y la pintura.
  • Se suministra en un formato abierto.
Material: PP Color: Gris Código De La Serie: SRF0008

Tapones protectores para rodamientos de articulaciones - Acanalados abiertos

El tapón de protección con bisagra abierta y diseño acanalado proporciona una sólida protección. Ayuda a evitar que la suciedad y la humedad penetren en los cojinetes de las bisagras y las juntas giratorias. Su diseño de centro abierto permite una fácil suspensión durante el almacenamiento y la pintura. Puede soportar temperaturas desde -10 C hasta +110 C.

  • Este tapón protector ofrece una protección sólida. Ayuda a evitar que la suciedad y la humedad entren en los rodamientos de las articulaciones y en las juntas giratorias. El perfil tiene un centro abierto que permite suspender la pieza durante el almacenamiento y la pintura.
  • Se suministra en un formato abierto.
Material: PEBD Color: Amarillo Código De La Serie: SRF0016

Tiradores y pomos de lóbulo - Hembra

Los tiradores y pomos de lóbulo hembra disponen de un borde festoneado para permitir máximo agarre y comodidad. Estos pomos de lóbulo duraderos son resistentes a los impactos y a los productos químicos y ofrecen un aspecto limpio para aplicaciones acabadas que requieren ajuste.

Volantes - Dos radios de tecnopolímero

Nuestra gama de volantes de radios proporcionan un buen agarre manual para la colocación y el ajuste en la máquina y el equipo. Una variedad de materiales de tecnopolímero ofrece resistencia a los aceites y grasas que se suelen encontrar en su entorno de trabajo. La gama incluye diferentes tipos de asas de maniobra para aumentar la seguridad.

Volantes - Metal con asa

Nuestra gama de volantes metálicos de radios proporcionan un buen agarre manual para la colocación y el ajuste en la máquina y el equipo. La gama incluye diferentes tipos de asas de maniobra para aumentar la seguridad.

Volantes - Metal sin asa

Los volantes de control proporcionan un agarre manual de alta resistencia para realizar la colocación y el ajuste en máquinas grandes. El diseño de cuatro radios permite al operador un agarre manual fuerte y, por tanto, no incluyen asas. La gama ofrece una variedad de materiales para adaptarse al entorno de la aplicación.

Volantes y pomos manuales lobulados - Vacíos

Nuestros pomos de lóbulo son ideales para muchas aplicaciones distintas, desde equipo de fabricación metálico hasta la exposición de mobiliario, y están disponibles en muchos estilos y tamaños diferentes. Los laterales lobulados son fáciles de agarrar.