Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les capes de protection d'arbre de transmission permettent de protéger et de masquer l'arbre de transmission, ainsi que l'épaulement, contre l'huile et un éventail de produits chimiques.
Disponibles dans deux matières : polyéthylène basse densité (PEBD) et polychlorure de vinyle (PVC) flexible. L'option PVC offre également une résistance à la torsion et aux fissures.
Notre gamme s'adapte aux arbres de type DIN 748, IEC 600-72 et ISO R775.
Séries: SR1079
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | d1 | d | H | Matière complète | Type | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demander le délai de livraison ici |
|
2.756 in
70.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
Polychlorure de vinyle flexible
|
2
|
|||
1780 En stock |
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polychlorure de vinyle flexible
|
2
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
|
1.26 in
32.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polychlorure de vinyle flexible
|
2
|
|||
31 En stock |
|
1.496 in
38.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polychlorure de vinyle flexible
|
2
|
|||
27 En stock |
|
2.953 in
75.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
Polychlorure de vinyle flexible
|
2
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
|
1.378 in
35.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polychlorure de vinyle flexible
|
2
|
|||
44 En stock |
|
2.559 in
65.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
Polychlorure de vinyle flexible
|
2
|
|||
0,1671 € - 0,445 € | 65232 En stock |
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polychlorure de vinyle flexible
|
2
|
||
47 En stock |
|
1.772 in
45.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
Polychlorure de vinyle flexible
|
2
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polychlorure de vinyle flexible
|
2
|
|||
0,2224 € - 0,6112 € | 1104 En stock |
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polychlorure de vinyle flexible
|
2
|
||
78 En stock |
|
1.89 in
48.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
Polychlorure de vinyle flexible
|
2
|
|||
1199 En stock |
|
1.181 in
30.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polychlorure de vinyle flexible
|
2
|
|||
4365 En stock |
|
0.787 in
20.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polychlorure de vinyle flexible
|
2
|
|||
1,6714 € - 4,3255 € | Demander le délai de livraison ici |
|
2.559 in
65.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
Polyéthylène basse densité
|
1
|
||
5240 En stock |
|
0.866 in
22.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polychlorure de vinyle flexible
|
2
|
|||
7 En stock |
|
2.756 in
70.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
Polyéthylène basse densité
|
1
|
|||
124 En stock |
|
1.654 in
42.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
Polychlorure de vinyle flexible
|
2
|
|||
14990 En stock |
|
0.748 in
19.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polychlorure de vinyle flexible
|
2
|
|||
0,2179 € - 0,6018 € | 4478 En stock |
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polychlorure de vinyle flexible
|
2
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer