Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
(12 Types de produit)
Les capes d’extrémité non filetées sont idéales pour protéger de manière sûre les gaines, tuyaux ou tiges filetés ou non filetés. Empêchent la pénétration d’impuretés, de débris et d’autres contaminants. Disposent d’une certaine résistance à l’abrasion, ce qui maintient la pièce d’accouplement en sécurité pendant le stockage et le transport. Peuvent également être utilisées pour le masquage dans les applications de peinture, placage ou sablage.
Ce produit est facile et rapide à installer et à retirer.
Peuvent être utilisées pour les applications de plomberie, de chauffage, ventilation, et climatisation et industrielles.
Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.
For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.
Elle est utilisée pour protéger les filetages BSP et UNF.Conçue avec une petite bride.Elle augmente la protection contre les contaminants et limite le temps perdu pendant les opérations répétitives. Matière: PEBD, PELD - PIR, PVC Couleur: Naturel, Rouge, Noir Séries: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380
Les capes à ailettes scellent et protègent les extrémités filetées des barres contre la saleté et l'humidité. Les ailettes intérieures offrent une prise sûre, ce qui les rend idéales pour une variété de diamètres. Faciles à installer et à retirer, avec ou sans poignée.Utilisées pour protéger une large gamme de goujons.Elles protègent les goujons de la rouille, la corrosion et l’abrasion.On les utilise dans la fabrication, les rampes, les clôtures, le mobilier et d’autres applications. Matière: PEBD, PELD - PIR Couleur: Naturel, Jaune Séries: SR1056
Les capes à bille ronds ont une excellente résistance et un ajustement solide à la presse pour améliorer la conception du pied. Idéaux pour les meubles, ils les protègent contre les dommages, tout en constituant une partie supérieure ou une extrémité esthétique.
Les capes d'extrémité de tube protègent les tubes filetés et non filetés, les tiges et autres dispositifs cylindriques contre les déplacements involontaires. Utilisés de préférence comme revêtement protecteur et pour masquer des zones pendant la peinture dans des applications extérieures.Protection idéale pour les tubes, tiges et tuyaux filetés ou non.Version courte pour fermeture à usage général et version longue possédant une profondeur supplémentaire et dotée d’un bord biseauté supplémentaire qui assure un ajustement parfait.La cape ne rétrécit pas lorsqu’elle est chauffée pendant le processus d’application. Matière: PVC, PEBD Couleur: Rouge Séries: SR1610, SR1620
Les capes rondes standard empêchent la saleté et les autres contaminants de pénétrer dans les tubes, tuyaux et tiges filetés ou non filetés. Disponibles en version standard, courte ou longue, en fonction de l'utilisation prévue. Peuvent résister à des températures allant jusqu'à 70 C.Utilisées pour protéger en toute sécurité les tubes, tiges et tuyaux, filetés ou non.Empêchent la saleté, les débris, la poussière et les autres contaminants d’endommager les tubes.Utilisées pour les applications industrielles, CVC et de plomberie. Matière: PEBD Couleur: Naturel Séries: SRF0068
Les capuchons de protection des arbres de transmission protègent les extrémités des arbres de transmission exposés contre l'huile et les produits chimiques, pendant le transport et le stockage. Ils sont résistants à la déchirure et au fendillement.La cape de protection d’arbre de transmission est utilisée pour la protection et le masquage d’arbres de transmission et d’épaulements contre l’huile et un éventail de produits chimiques.S'adapte aux arbres de type DIN 748, IEC 600-72 et ISO 775 R Matière: PEBD, PVC flexible Couleur: Jaune Séries: SR1079
Les capes flexibles protègent les extrémités filetées des tuyaux. Conception flexible et facile à installer. Résistants à la perforation, à la poussière et à l'humidité. Généralement utilisés dans les automobiles, les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, et sur les engins de chantier.Elle protège les extrémités des tuyaux filetés.Idéale pour les configurations de tuyaux et de tubes.Possède une robustesse exceptionnelle et est résistante à la perforation. Matière: PE Couleur: Jaune, Blanc Séries: SR1388
Les capes moletées souples constituent un moyen simple et économique de protéger les filetages métriques et UNF pendant la peinture, l’assemblage ou le transport. Elles sont dotées d’un extérieur moleté et sont fabriquées dans un TPE souple et durable qui fournit une meilleure prise et un ajustement parfait. Elles protègent les extrémités de tuyaux des dommages et empêchent les impuretés et les débris de pénétrer.
Faciles à installer et à retirer. Elles peuvent fonctionner à des températures comprises entre -60 C et 135 C.
Couramment utilisées dans les applications de plomberie, de chauffage, ventilation, et climatisation et industrielles.
Les capes pour tuyau de taille standard constituent une cape de protection économique qui s’accompagne d’une finition de haute qualité.
Capes moulées qui sont conçues pour se fixer fermement sur le diamètre extérieur d’extrémités de tuyaux filetés et non filetés, empêchant la pénétration de corps étrangers pendant le stockage et l’expédition.
La conception de la cape comporte des lamelles internes qui assurent un ajustement parfait. En outre, la gamme comprend des capes qui sont pourvues d’un petit trou d’évent pour éliminer l’accumulation de pression d’air et elle satisfait les caractéristiques ANSI et DIN.
Les embouts de tuyaux nervurés empêchent la saleté et d'autres contaminants de pénétrer dans les tubes, tuyaux et tiges filetés ou non filetés. Masquent les zones pendant les processus de peinture. Peuvent résister à des températures allant jusqu'à 79,4 C.Elles protègent de la saleté, de la poussière et des débris.Conçues pour les applications de plomberie, CVC et industrielles.Elles peuvent supporter une température maximale de 79,4 C. Matière: PELD - PIR Couleur: Rouge, Jaune Séries: SR1387
Les capes à brides sont conçues pour un assemblage et un démontage rapides et faciles, à l’aide d’un équipement automatisé ou à la main. Habituellement utilisées pour protéger les filetages métriques ou impériaux, avec ou sans joints toriques. La bride plus grande permet une application et un retrait plus rapide lors d’une utilisation manuelle.
À des fins de contrôle de qualité ; les capes de couleur naturelle vous permettent de voir à travers la cape et de vérifier si le joint torique est installé ou non, sur la fixation protégée.
Fournissent un ajustement sûr et parfait.
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer