Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

RoHS Nylon

 (11 Types de produit)


Verrous à came

Les verrous à came sont conçus pour verrouiller et sécuriser l’accès à vos panneaux et portes avec une came rotative sécurisée, en engageant le cadre ou la gâche à l’arrière.

Ces verrous s'assemblent sans outil, pour un montage rapide et facile. Ils peuvent être montés sur des portes d’épaisseurs classiques et sont idéaux pour les applications légères.

La gamme est disponible avec un choix de types de clés, notamment : clé principale, clés identiques et clés différentes.

  • Matières : inox et Zamak
  • Options de finition : revêtement poudre, chromée ou inox
  • Couleurs : noir ou naturel (argenté)

Loquets à levier de compression encastrés

Loquet à levier de compression affleurant avec gâchette décalée. Il assure une bonne compression du joint et est facile à utiliser. Convient aux applications à gauche et à droite pour sécuriser les portes, les armoires ou les panneaux.

Il convient pour les panneaux d’une épaisseur inférieure ou égale à 2 mm. Il est disponible dans une gamme d’emprises réglables : 0-24 mm, 24-46 mm, 36-48 mm, et 51-63 mm.

Ces loquets sont disponibles avec des clés identiques (5333), des clés différentes ou sans verrou et sont fournis avec 2 clés par verrou.

  • Colour:Black


Séries: SR5090

Charnières plates - à visser et à goujon

Cette gamme de charnières plates se monte à l'aide de goujons sur une partie et de vis fraisées sur la partie opposée. La gamme de charnières à montage en surface , également appelée charnières de grille invisibles, est proposée dans diverses matières pour apporter une solution à la plupart des applications.

Séries: SR5507

Caches larges collerette

Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.

  • Conçues pour protéger les têtes de vis et idéales à des fins décoratives.
  • Se clipsent en place, protègent contre la poussière et l’humidité.
  • Utilisées dans des applications telles que les domaines médicaux et industriels.
Matière: PEHD, Laiton, PA66, PA, PEBD Couleur: Jaune, Argent, Naturel, Noir, Gris, Beige, Blanc, Marron, Vert, Bleu, Violet, Rouge, Rose Séries: SR1811, SR1889

Verrous quart de tour - Poignée en L

Les fermetures à came à tourner à poignée en L sont utilisées dans le cadre d'applications telles que les panneaux électriques et les capots de machine. La gamme est proposée avec une finition noire ou chromée. Les modèles sont disponibles avec 2 clés identiques ou 2 clés différentes.

Charnières plates - Fixation par goujon fileté

Les charnières plates avec goujons filetés sont des charnières plates particulièrement adaptées aux portes montées à fleur. Cette gamme, également désignée comme des charnières à montage en surface ou charnières de grille invisibles, est proposée dans diverses matières et tailles de goujons pour apporter une solution à la plupart des applications.

Séries: SR5330

Verrou quart de tour

Ce verrou quart de tour est résistant aux vibrations et adapté à une utilisation main gauche et main droite. L'ouverture du verrou n'est possible qu'en poussant et en faisant tourner le mécanisme d'entraînement à l'aide de la clé. Cette gamme de verrous quart de tour est proposée en plusieurs finitions et mécanismes d'entraînement pour convenir à de nombreuses applications et doit être utilisée dans une découpe de 16,5 x 19,00 mm.

Séries: SR5007

Charnières encastrées - Amovibles

Charnières encastrées pour application pour fermeture à gauche ou à droite si possible. Idéales pour des portes métalliques ou des capots de machines. Différents modèles disponibles en acier zingué ou acier inoxydable AISI 304.

Séries: SR5510

Charnières plates à fixation fraisée

Les charnières plates à montage fraisé sont des charnières plates couramment utilisées dans diverses applications. Elles sont particulièrement adaptées aux portes montées à fleur. Cette gamme également appelée charnières à montage en surface propose différents formats de trous fraisés en fonction de la force de soutien requise par l'application. Plusieurs matières sont disponibles pour convenir à l'exigence environnementale de l'application selon qu'elle est intérieure ou extérieure. Différents angles de rotation sont également disponibles.

Séries: SR5506 ,SR5562

Embouts enveloppants ronds - Coniques

Tapered Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other furniture. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

  • Offrent une protection aux tubes, tiges et filetages.
  • Anti-dérapants et anti-rayures.
  • Sont utilisés dans la fabrication d’ameublement, la vente au détail et les applications commerciales.
Matière: PVC, Nylon, PEBD Couleur: Noir, Blanc, Naturel Séries: SR1520, SRF0069

Embouts enveloppants ronds - Standard

Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

  • Offrent une protection aux tubes, tiges et filetages.
  • Anti-dérapants et anti-rayures.
  • Sont utilisés dans la fabrication d’ameublement, la vente au détail et les applications commerciales.
Matière: PEBD, PVC Couleur: Blanc, Noir Séries: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082