Menü Arama

Tahrik Mili Koruma Tapaları

Stokta

Driveshaft Protection Caps protect the ends of exposed driveshafts from oil and chemicals, during transportation and storage. They are resistant to ripping and splitting.

Tahrik Mili Koruma Tapaları tahrik milinin ve çevresindeki yatakların benzin ve çeşitli kimyasallardan maskelenmesi ve korunmasında kullanılır.DIN 748, IEC 600-72 ve ISO R 775 ile uyumludur. Malzeme: LDPE, Flexible PVC Renk: Sarı Seri Kodu: SR1079

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
40 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d1 d H Tam Malzeme Tip Satın Al
794 Stokta
65.0 mm
65.0 mm
140.0 mm
Flexible Polyvinyl Chloride
2
1197 Stokta
30.0 mm
30.0 mm
80.0 mm
Flexible Polyvinyl Chloride
2
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
60.0 mm
60.0 mm
140.0 mm
Flexible Polyvinyl Chloride
2
4365 Stokta
20.0 mm
20.0 mm
60.0 mm
Flexible Polyvinyl Chloride
2
527 Stokta
38.0 mm
38.0 mm
100.0 mm
Flexible Polyvinyl Chloride
2
5206 Stokta
42.0 mm
42.0 mm
130.0 mm
Flexible Polyvinyl Chloride
2
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
22.0 mm
22.0 mm
70.0 mm
Flexible Polyvinyl Chloride
2
338385 Stokta
24.0 mm
24.0 mm
70.0 mm
Flexible Polyvinyl Chloride
2
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0 mm
10.0 mm
50.0 mm
Flexible Polyvinyl Chloride
2
1170 Stokta
48.0 mm
48.0 mm
130.0 mm
Flexible Polyvinyl Chloride
2
10479 Stokta
25.0 mm
25.0 mm
70.0 mm
Flexible Polyvinyl Chloride
2
17160 Stokta
16.0 mm
16.0 mm
60.0 mm
Flexible Polyvinyl Chloride
2
15300 Stokta
14.0 mm
14.0 mm
50.0 mm
Flexible Polyvinyl Chloride
2
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
28.0 mm
28.0 mm
80.0 mm
Flexible Polyvinyl Chloride
2
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.0 mm
11.0 mm
50.0 mm
Flexible Polyvinyl Chloride
2
3500 Stokta
32.0 mm
32.0 mm
100.0 mm
Flexible Polyvinyl Chloride
2
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
55.0 mm
55.0 mm
130.0 mm
Flexible Polyvinyl Chloride
2
10800 Stokta
35.0 mm
35.0 mm
100.0 mm
Flexible Polyvinyl Chloride
2
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
70.0 mm
70.0 mm
140.0 mm
Flexible Polyvinyl Chloride
2
169830 Stokta
19.0 mm
19.0 mm
60.0 mm
Flexible Polyvinyl Chloride
2
  • / 2
Tahrik Mili Koruma Tapası 65.0 mm 65.0 mm Sarı Flexible PVC

SPWJ-65


Stok Seviyeleri
794 Stokta
Özellikler
  • H
    140.0 mm
  • d
    65.0 mm
  • d1
    65.0 mm
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyvinyl Chloride
Tahrik Mili Koruma Tapası 30.0 mm 30.0 mm Sarı Flexible PVC

SPWJ-30


Stok Seviyeleri
1197 Stokta
Özellikler
  • H
    80.0 mm
  • d
    30.0 mm
  • d1
    30.0 mm
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyvinyl Chloride
Tahrik Mili Koruma Tapası 60.0 mm 60.0 mm Sarı Flexible PVC

SPWJ-60


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    140.0 mm
  • d
    60.0 mm
  • d1
    60.0 mm
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyvinyl Chloride
Tahrik Mili Koruma Tapası 20.0 mm 20.0 mm Sarı Flexible PVC

SPWJ-20


Stok Seviyeleri
4365 Stokta
Özellikler
  • H
    60.0 mm
  • d
    20.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyvinyl Chloride
Tahrik Mili Koruma Tapası 38.0 mm 38.0 mm Sarı Flexible PVC

SPWJ-38


Stok Seviyeleri
527 Stokta
Özellikler
  • H
    100.0 mm
  • d
    38.0 mm
  • d1
    38.0 mm
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyvinyl Chloride
Tahrik Mili Koruma Tapası 42.0 mm 42.0 mm Sarı Flexible PVC

SPWJ-42


Stok Seviyeleri
5206 Stokta
Özellikler
  • H
    130.0 mm
  • d
    42.0 mm
  • d1
    42.0 mm
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyvinyl Chloride
Tahrik Mili Koruma Tapası 22.0 mm 22.0 mm Sarı Flexible PVC

SPWJ-22


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    70.0 mm
  • d
    22.0 mm
  • d1
    22.0 mm
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyvinyl Chloride
Tahrik Mili Koruma Tapası 24.0 mm 24.0 mm Sarı Flexible PVC

SPWJ-24


Stok Seviyeleri
338385 Stokta
Özellikler
  • H
    70.0 mm
  • d
    24.0 mm
  • d1
    24.0 mm
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyvinyl Chloride
Tahrik Mili Koruma Tapası 10.0 mm 10.0 mm Sarı Flexible PVC

SPWJ-10


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    50.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyvinyl Chloride
Tahrik Mili Koruma Tapası 48.0 mm 48.0 mm Sarı Flexible PVC

SPWJ-48


Stok Seviyeleri
1170 Stokta
Özellikler
  • H
    130.0 mm
  • d
    48.0 mm
  • d1
    48.0 mm
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyvinyl Chloride
Tahrik Mili Koruma Tapası 25.0 mm 25.0 mm Sarı Flexible PVC

SPWJ-25


Stok Seviyeleri
10479 Stokta
Özellikler
  • H
    70.0 mm
  • d
    25.0 mm
  • d1
    25.0 mm
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyvinyl Chloride
Tahrik Mili Koruma Tapası 16.0 mm 16.0 mm Sarı Flexible PVC

SPWJ-16


Stok Seviyeleri
17160 Stokta
Özellikler
  • H
    60.0 mm
  • d
    16.0 mm
  • d1
    16.0 mm
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyvinyl Chloride
Tahrik Mili Koruma Tapası 14.0 mm 14.0 mm Sarı Flexible PVC

SPWJ-14


Stok Seviyeleri
15300 Stokta
Özellikler
  • H
    50.0 mm
  • d
    14.0 mm
  • d1
    14.0 mm
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyvinyl Chloride
Tahrik Mili Koruma Tapası 28.0 mm 28.0 mm Sarı Flexible PVC

SPWJ-28


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    80.0 mm
  • d
    28.0 mm
  • d1
    28.0 mm
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyvinyl Chloride
Tahrik Mili Koruma Tapası 11.0 mm 11.0 mm Sarı Flexible PVC

SPWJ-11


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    50.0 mm
  • d
    11.0 mm
  • d1
    11.0 mm
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyvinyl Chloride
Tahrik Mili Koruma Tapası 32.0 mm 32.0 mm Sarı Flexible PVC

SPWJ-32


Stok Seviyeleri
3500 Stokta
Özellikler
  • H
    100.0 mm
  • d
    32.0 mm
  • d1
    32.0 mm
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyvinyl Chloride
Tahrik Mili Koruma Tapası 55.0 mm 55.0 mm Sarı Flexible PVC

SPWJ-55


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    130.0 mm
  • d
    55.0 mm
  • d1
    55.0 mm
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyvinyl Chloride
Tahrik Mili Koruma Tapası 35.0 mm 35.0 mm Sarı Flexible PVC

SPWJ-35


Stok Seviyeleri
10800 Stokta
Özellikler
  • H
    100.0 mm
  • d
    35.0 mm
  • d1
    35.0 mm
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyvinyl Chloride
Tahrik Mili Koruma Tapası 70.0 mm 70.0 mm Sarı Flexible PVC

SPWJ-70


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    140.0 mm
  • d
    70.0 mm
  • d1
    70.0 mm
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyvinyl Chloride
Tahrik Mili Koruma Tapası 19.0 mm 19.0 mm Sarı Flexible PVC

SPWJ-19


Stok Seviyeleri
169830 Stokta
Özellikler
  • H
    60.0 mm
  • d
    19.0 mm
  • d1
    19.0 mm
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyvinyl Chloride