Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Tyto pojistné kroužky z nerezavějící oceli ve tvaru C se používají k zajištění ložisek, ozubených kol a jiných komponentů na hřídelích a v otvorech.
Jsou odolné vůči korozi, mají dlouhou životnost a pevnost, takže jsou ideálním řešením do náročného prostředí nebo tam, kde jsou přítomny chemikálie a vlhko.
Mají snadnou montáž i demontáž, takže usnadňují a zefektivňují údržbu. Běžně se používají v automobilovém průmyslu, výrobě a dalších průmyslových oborech.
Upínací kroužky jsou nezbytnou součástí celé řady převodových systémů, jako jsou motory a převodovky. Lze je použít jako mechanické zarážky, k umísťování komponentů nebo jako nosná čela. Tyto upínací kroužky se stavěcím šroubem mají rychlou a snadnou montáž.
Nastavitelná lineární kuličková pouzdra se používají v systémech lineárního vedení a jsou navržena tak, aby poskytovala přesné polohování podél lineární osy. Skládají se z pouzdra s řadou 4–6 okruhů ložiskových kuliček umístěných v kleci. Mají dělenou konstrukci po délce těla, která uzavírá prostor mezi vnitřními a vnějšími kroužky mezi kuličkami a hřídelí, aby se omezila vůle.
Po montáži na lineární hřídel obíhají kuličková ložiska mezi vnitřními a vnějšími kroužky, a poskytují tak hladký lineární pohyb.
Odolávají teplotám od -20 C do +80 C. Jsou ideální tam, kde je nutné provádět časté změny nebo drobné úpravy, např. u tiskáren, nahrávacího zařízení a výrobních procesů.
Tato kuličková pouzdra pro lineární vedení se používají u systémů pro lineární pohyb a poskytují hladký a přesný pohyb podél lineární osy. Umožňují tak přesné polohování a kontrolu pohybu. Skládají se z pouzdra s řadou 4–6 okruhů ložiskových kuliček umístěných v kleci.
V této řadě produktů najdete tři různá provedení:
Lineární kuličková pouzdra se středovou přírubou a prodlouženým tělem se používají v zařízeních s lineárním pohybem k zajištění hladkého a přesného pohybu podél lineární osy. Příruba ve středu umožňuje snadnou montáž a větší délka nabízí vyšší nosnost. Skládají se z pouzdra s řadou 4–6 okruhů ložiskových kuliček umístěných v kleci.
Mají nízké tření pro snížení opotřebení a navíc dokážou odolat velkému zatížení, protože kuličková ložiska rovnoměrně rozkládají zatížení po pouzdru, čímž se minimalizuje namáhání materiálu a prodlužuje se životnost systému. Mají těsnění, které také pomáhá chránit vnitřní součásti ložiska před prachem a nečistotami.
Odolávají teplotám od -20 C to +80 C a jsou ideální například pro automatizované systémy, potravinové balicí stroje a výrobní procesy.
Tato otevřená lineární kuličková pouzdra se používají v systémech pro lineární pohyb a jsou navržena tak, aby poskytovala hladký a přesný pohyb podél lineární osy, což umožňuje přesné polohování a ovládání pohybu. Skládají se z pouzdra s řadou 4–6 okruhů ložiskových kuliček umístěných v kleci. Tyto kuličky jsou v přímém kontaktu s vodicí tyčí, podél které pouzdro klouže, mají nízké tření a jsou vhodná pro vysoké zatížení.
Běžně se používají s podpěrami vodicích tyčí. Odolávají teplotám od -20 C do +80 C. Ideální pro použití v automobilovém průmyslu či u děrovacích lisů a tiskáren.
Tato lineární kuličková pouzdra s přírubou se používají v aplikacích s lineárním pohybem k zajištění hladkého a přesného pohybu podél lineární osy. Skládají se z pouzdra s řadou 4–6 kuliček umístěných v kleci. Montážní příruba umožňuje snadné přichycení pouzdra k povrchu pomocí šroubů. U prodloužených lineárních kuličkových pouzder s přírubou poskytuje větší délka vyšší nosnost a lepší stabilitu v porovnání se standardními kuličkovými pouzdry stejné velikosti.
Mají nízké tření pro nižší míru opotřebení a také vysokou nosnost, jelikož kuličková ložiska rovnoměrně rozloží zátěž napříč pouzdrem. Tím se sníží koncentrace tlaku na jedno místo a prodlouží životnost systému.
Odolávají teplotám od -20 C to +80 C a jsou ideální například pro automatizované systémy, CNC stroje, montážní systémy a výrobní procesy.
Uzavřená lineární kuličková pouzdra Superball se používají v náročných podmínkách a jsou navržena tak, aby poskytovala vysoce přesný a hladký pohyb. Skládají se z pouzdra s řadou 4–6 okruhů ložiskových kuliček umístěných v kleci. Tento typ pouzdra má trojnásobnou nosnost a 27krát delší životnost než běžná lineární pouzdra. Poskytují samočinné vyrovnávání, které prodlužuje životnost díky minimalizaci tření mezi hřídelí a kuličkami a umožňuje mírné nesouososti mezi hřídelí a ložiskem.
Mají uzavřenou konstrukci, která chrání vnitřní ložiskové komponenty před prachem, špínou a jinými kontaminanty. Jsou určeny pouze pro hřídele z kalené oceli.
Odolávají teplotám od -20 C to +80 C a jsou ideální například pro automatizované systémy, potravinové balicí stroje a výrobní procesy.
Tyto kulové klouby lze používat ke spojení dvou komponentů různými způsoby. Jsou pevné, mají dlouhou životnost a zaručují spolehlivý spoj i při velké zátěži. Umožňují efektivní a přesný pohyb, zajišťují hladký provoz a snižují tření.
Mají kuličkové zakončení a kryt ve tvaru jamky, což zajišťuje daleko více mobility a flexibility. Jejich konstrukce umožňuje rotační a úhlový pohyb různými směry.
Dodáváno bez šestihranné matice. Díky snadné montáži a spolehlivému spoji nacházejí široké využití v automatizovaných systémech, u zdravotnického a stavebního vybavení.
Tato kompaktní lineární kuličková pouzdra jsou navržena pro hladký a přesný lineární pohyb v omezeném prostoru. Skládají se z pouzdra s řadou 4–6 kuliček umístěných v kleci. Kompaktní konstrukce umožňuje efektivní využití v rámci omezeného prostoru. Zároveň vám umožňují maximalizovat dostupné místo a dosáhnout optimálního výkonu i v omezeném, poměrně kompaktním prostoru.
Snadná montáž zatlačením, nízké tření pro menší míru opotřebení, prodloužená životnost a vysoká nosnost. Těsnění zabraňuje průniku olejů a kryt je odolný vůči korozi.
Odolávají teplotám od -20 C to +80 C a jsou ideální pro automatizované systémy, CNC stroje a výrobní procesy.
Uzavřená lineární kuličková pouzdra Superball se používají v náročných podmínkách a jsou navržena tak, aby poskytovala vysoce přesný a hladký pohyb. Skládají se z pouzdra s řadou 4–6 okruhů ložiskových kuliček umístěných v kleci. Tento typ pouzdra má trojnásobnou nosnost a 27krát delší životnost než běžná lineární pouzdra a jsou určeny pouze pro použití s kalenými vodicími tyčemi. Mají otevřenou konstrukci, která umožňuje jejich použití ve spojení s podpěrami vodicích tyčí.
Jsou samozarovnávací, což prodlužuje životnost díky minimálnímu tření mezi hřídelí a kuličkami a toleranci zarovnání mezi hřídelí a ložiskem.
Odolávají teplotám od -20 C to +80 C a jsou ideální například pro automatizované systémy, potravinové balicí stroje a výrobní procesy.
These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.
Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Díky vysoké koercitivitě jsou feritové magnety vhodné pro celou řadu použití. Tyto kruhové kotouče jsou zmagnetovány s oběma póly na každé straně. Lze je využít pro jazýčkové kontakty, jako závěsné magnety, v upevňovacích zařízeních, bezpečnostních systémech, audiovizuálních systémech a pro mnoho dalších účelů. Sortiment obsahuje dva druhy: standardní kotoučový tvar a prstenec se zapuštěným otvorem o průměru 5 mm.
Poniklovaný povrch neodymových magnetů chrání křehký magnetický materiál a zabraňuje korozi v miniaturním prostředí. Niklové provedení je dostupné v různých tvarech a velikostech. Tento sortiment zahrnuje také černě práškované kulaté magnety, které mají navzdory malým rozměrům mimořádnou magnetickou sílu..
Produktová řada: SR2332, SR2335
Závěsné a upínací magnety jsou ideální pro uchycení prezentačních materiálů nebo exponátů, lze je však využít i pro výrobu upínacích přípravků. Naše magnety jsou vyráběny v mnoha provedeních a rozměrech.
Přírubové kuličkové matice jsou základní součástí sestav kuličkových šroubů. Jedná se o precizní mechanické komponenty, které se používají v systémech s lineárním pohybem. Tyto matice, jak napovídá jejich název, mají přírubu pro větší oporu a snadnou instalaci.
Používají se ve spojení s kuličkovými šrouby k převodu rotačního pohybu na lineární pohyb. Kuličková ložiska v matici se pohybují spolu s kuličkovým šroubem, jak se otáčí, a zajišťují tak hladký a precizní lineární pohyb. Příruba je vyráběna v přísných tolerancích pro minimální odpor a vysokou míru preciznosti a přesnosti.
Mají široké využití v různých průmyslových odvětvích včetně automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a zdravotnické techniky. Mějte prosím na paměti, že odstranění kuličkové matice může způsobit uvolnění kuličkových ložisek, čímž se kuličková matice stane nepoužitelnou.
Cylindrical Nylon Nuts are used with our lead screws to convert rotary motion into linear motion. The nut is threaded on to the screw and moves along the length of the screw as it rotates, providing smooth and precise linear motion.
Ideal for manual or motorised applications at low to medium rotation. The internal threads of the nuts match those of the screws, guaranteeing exceptional durability.
Made from nylon, these nuts are lightweight, non-corrosive, and non-conductive. They provide excellent resistance to chemicals, moisture and temperature fluctuations.
Tyto měchy se používají tam, kde je vyžadována flexibilita, těsnění a ochrana. Používají se s klouby a jsou dostupné také pro dvojité klouby. Jsou navrženy tak, aby se rozpínaly a stahovaly v reakci na změnu pohybu a tlaku.
Tolerují teplotní roztažnost, vibrace, úhlové odchylky a další proměnné faktory, které by mohly způsobit namáhání nebo poškození spojených částí. Chrání před prachem, špínou, vlhkem a dalším znečištěním a prodlužují tak životnost. Lze je naplnit mazivem pro dlouhodobé promazávání ložisek.
Oba konce svažte stahovacími pásky (nejsou součástí balení). Běžně se používají v automobilovém průmyslu, vzduchotechnice, klimatizaci, tepelné technice a ve výrobním průmyslu.
Tyto podpěry vodicích tyčí se používají k poskytování souvislé podpory a stability pro vodicí tyče pro lineární ložiska. Často se používají s lineárními ložisky pro dosažení úplné podpory systémů s nízkou mírou tření.
Skládají se z hřídele z kalené oceli a montážních otvorů pro zajištění podpěry po celé délce. Tyto kolejnice se používají s otevřenými lineárními ložisky nebo vozíky k vytvoření systému lineárního vedení.
Hřídel je upevněna k podpěře vodících tyčí. Jsou robustní a odolné vůči opotřebení, tolerují vysokou zátěž a opakovaný pohyb. Široké využití nacházejí v oblasti automobilovém průmyslu, zdravotnických prostředků a výroby elektropříslušenství.
PPodpěry vodících tyčí poskytují lineárním vodicím tyčím stabilitu, vyrovnání a podporu. Tyto komponenty pevně uchycují tyče standardních průměrů a umožňují přitom hladký a přesný pohyb lineárního pouzdra.
Pevně přichycují tyče, čímž omezují laterální nebo radiální pohyb, který by mohl způsobit špatné zarovnání nebo nadměrné opotřebení.
Používají se u strojů a zařízení, zdravotnických prostředků a zařízení pro průmyslovou automatizaci.
Tyto plastové pojistné svorky jsou určeny do drážek a otvorů, kde poskytují pevné a spolehlivé zajištění pro tyče a jiné válcové předměty, třmenové spoje a čepy s otvorem pro závlačku.
Mají dlouhou životnost, pevnost a odolnost vůči korozi i opotřebení. Kromě toho, že jsou lehké, jsou také ideálním řešením v situacích vyžadujících nižší hmotnost.
Mají snadnou montáž i demontáž, takže poskytují praktické a efektivní řešení při montáží sestav a údržbě. Mají všestranné využití například v automobilovém průmyslu a elektronice.
Talířové pružiny jsou vhodné pro náročná použití, na velmi vysoké zatížení a v omezeném prostoru. Kompenzují vibrace a teplotní roztažnost, zabraňují uvolňování šroubů.
Zkrutné (torzní) pružiny jsou ideální pro akumulaci a uvolnění energie nebo pro udržování tlaku na krátké vzdálenosti. Pravotočivé nebo levotočivé vinutí, různé úhly rozevření ramen. Vyrobeno z nerezavějící oceli AISI 302.
Sady vačkového lineárního vedení jsou systémy pro lineární pohyb, které usnadňují polohování a hladký posuv. Jejich konstrukce, která se skládá s dvou rovnoběžných kolejnic s válečkovými ložisky, poskytuje vysoce precizní lineární pohyb a vynikající nosnost.
Rovnoměrně rozloží zátěž, čímž minimalizují prohýbání a zvyšují opakovatelnost, a umožňují přesné řízení pohybu. Díky malému tvaru jsou ideální do omezených prostor nebo tam, kde je vyžadován kompaktní design.
Obsahují čtyři kolejnice, přičemž každá má dvě ochranné klece a osm šroubů. Jsou odolné vůči korozi a teplotám od -40 C do +80 C. Používají se u průmyslových vozů, zdravotnické techniky, obráběcích strojů a v oblasti obrany.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku