Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

O-kroužky Šrouby M2

 (23 Počet produktových řad)


Anu-Lok Šrouby s osazením – s válcovou hlavou

The Anu-Lok Cap Head Shoulder Screws feature a cylindrical shoulder that distinguishes the screws head from its threaded section. This shoulder is precisely machined to serve as a bearing surface for the screw head.

These screws utilise Anu-Lok 180 (AnuLok), a reusable nylon patch that works like a nylon nut. During installation, the nylon patch contracts to fill the gap within the threads, creating a holding mechanism that prevents the screw from detaching due to vibrations or mechanical stress.

Equipped with a hexagonal socket head, these screws can be easily tightened or loosened using a hexagonal wrench or key.

  • They are suitable for a variety of applications including electronics, machinery and automotive uses.
  • The screws possess some magnetic properties and are resistant to corrosion.
Materiál: Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování Produktová řada: SRP0130

Šrouby duté se zapuštěnou hlavou

Duté šrouby s větracím otvorem jsou spojovací prvky s otvorem vyvrtaným uprostřed, které umožňují plynům zachyceným na dně zaslepeného otvoru se závitem unikat skrz jádro a zajišťovat proudění vzduchu v aplikaci. Tyto šrouby jsou běžně používány pro systémy s vysokým a ultravysokým vakuem, protože jejich středové odvzdušňění snižuje virtuální únik ze systémů s vysokým podtlakem.

Tato řada dutých šroubů s větracím otvorem má zapuštěnou hlavu s vnitřním šestihranem. Šestihran je vhodný pro přesnou montáž a v omezeném prostoru. Jsou vyrobeny z nerezové oceli.

  • Jejich funkce centrálního větrání snižuje virtuální úniky ze systémů s vysokým vakuem.
  • Jsou ideálním řešením pro utěsněné rozvaděčové skříně, kryty a stroje.
  • Vnitřní šestihran je vhodný pro přesnou montáž.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 304 Produktová řada: SRP0093.A4

Šrouby duté – s válcovou hlavou

Tento sortiment lícovaných šroubů má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem. Šestihran je ideální pro precizní montáž a používá se tam, kde je k dispozici menší plocha.

Duté jádro šroubu funguje jako větrací systém. Tento sortiment vyhovuje normě DIN 912 (centrální ventilace). Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli čištěné ultrazvukem, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností.

Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.

  • Duté jádro slouží jako integrovaný ventilační systém.
  • Vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli čištěné ultrazvukem, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností.
  • Odpovídá normě DIN 912.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 304 Produktová řada: SRP0090.A2

Šrouby lícované – s válcovou hlavou

Tento sortiment šroubů s tenkým dříkem má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem. Šestihran je ideální pro přesnou montáž a používá se tam, kde je k dispozici menší plocha.

Představují ideální upevňovací řešení pro panely s hladkými otvory. Používají se k zajištění souladu se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES – obecně s normou ISO 1207. Šrouby s tenkým dříkem se běžně používají s fixačními podložkami se závitem (nutno objednat samostatně).

Tyto šrouby jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.

Poznámka: Tyto šrouby mají menší průměr dříku a nelze je utahovat pomocí utahovacího momentu doporučeného pro ekvivalentní šroub s uvedenou velikostí závitu.

  • Ideální upevňovací řešení pro panely s hladkými otvory.
  • Používají se k zajištění shody se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES – obecně s normou ISO 1207.
  • Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0155

Šrouby s nízkoprofilovou válcovou hlavou

Tato řada šroubů s válcovou hlavou je k dostání v provedení s vnitřním šestihranem nebo s drážkou torx. Vnitřní šestihran je ideální pro přesnou montáž a tam, kde je k dispozici menší plocha. Drážka torx umožňuje rychlé nasazení, lepší záběr pro přenos točivého momentu a nevyžaduje tak vysoký. Tyto šrouby s válcovou hlavou jsou k dispozici ve dvou variantách s nízkým profilem hlavy: ultra nízká hlava a extra nízká hlava.

První z těchto možností pomáhá zmenšit celkovou výšku hlavy šroubů, což znamená, že na rozdíl od šroubů s plochou hlavou není nutné jejich zapouštění. Druhá možnost má extrémně nízký profil a rovněž nepotřebuje zapuštěný otvor. Tyto šrouby jsou vhodné pro stroje a zařízení.

Šrouby s válcovou hlavou se obvykle používají s fixačními podložkami se závitem (je nutno je objednat samostatně). Tyto šrouby jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. Tento materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.

  • Nízkoprofilové provedení snižuje vyčnívání hlavy šroubů.
  • Na rozdíl od šroubů s plochou hlavou nevyžadují zapuštění.
  • Odolnost vůči korozi.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel nerezavějící AISI 303, černěná, ocel nerezavějící AISI 316, černěná, ocel nerezavějící AISI 316 Produktová řada: SRP0208, , SRP0209B4, SRP0209B2, SRP0209A4, SRP0209A2, SRP0208B4, SRP0208B2, SRP0208A4, SRP0207B4, SRP0207B2, SRP0207A4, SRP0208A2, SRP0207A2

Šrouby s osazením – s válcovou hlavou

Tato řada šroubů s osazením má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem či torx nebo plochou drážkou.

  • Šestihran je ideální pro přesnou montáž a ideálně se používají tam, kde je k dispozici menší plocha.
  • Drážka Torx nabízí přesné a rychlé umístění utahovacího nástroje a přenáší utahovací moment při menším potřebném přítlaku.
  • Ploché drážky jsou pro standardní šroubováky a vyžadují menší tlak než drážky zapuštěné.

Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli nebo z titanu, což jsou materiály, které se vyznačují dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. Tyto materiály jsou také oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
  • Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli nebo z titanu, což jsou materiály, které se vyznačují dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností.
  • Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel nerezavějící AISI 316, Ocel nerezavějící AISI 416, Titan třídy G2, Titan třídy G5 Barva: , černá Produktová řada: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Šrouby s půlkulatou hlavou a drážkou Torx - PEEK

Šrouby s půlkulatou hlavou a drážkou Torx, vyrobené z PEEK, mají vynikající mechanickou pevnost, odolnost vůči chemikáliím a tepelnou stabilitu. Půlkulatá hlava má větší nosnou plochou, která pomáhá rovnoměrně rozložit zatížení a minimalizovat riziko poškození povrchu.

Drážka torx zlepšuje přenos točivého momentu a snižuje pravděpodobnost vypadnutí ve srovnání s jinými drážkami.

Šrouby si udržují svou strukturální integritu a kvalitu i při teplotě až 260 C, což je činí ideálními pro použití ve zdravotnickém, elektrotechnickém a automobilovém průmyslu. Materiál: PEEK Barva: béžová Produktová řada: SR1931

Šrouby s půlkulatou hlavou a křížovou drážkou

Šrouby s oválnou hlavou jsou určeny k použití v širokém spektru průmyslových odvětví, včetně stavebnictví, montáže nábytku a výroby strojů. Jejich oválná hlava představuje větší nosnou plochu než u jiných typů šroubů, což může zvýšit spolehlivost spoje a zabránit poškození upevňovaného povrchu.

Na rozdíl od běžných šroubů jsou tyto šrouby obvykle odolnější a robustnější, takže jsou ideální z pohledu odolnosti proti korozi, vysokým teplotám a chemikáliím nebo povětrnostním podmínkám. Běžně se používají při montáži elektroniky, automobilů a průmyslových strojů a zařízení.

  • Materiál: nylon
  • Barva: přírodní

Šrouby s půlkulatou hlavou s křížovou drážkou

Šrouby s půlkulatou hlavou jsou určeny k použití v širokém spektru průmyslových odvětví, včetně stavebnictví, montáže elektroniky a montáže strojů. Jejich konstrukce umožňuje, aby šroub po upevnění dosedl do roviny s povrchem, a zajišťuje tak hladký, dokončený vzhled.

Na rozdíl od běžných šroubů jsou tyto šrouby obvykle odolnější a robustnější a také jsou ideální z pohledu odolnosti vůči korozi, vysokým teplotám a chemikáliím nebo povětrnostním podmínkám. Běžně se používají při montáži elektroniky, automobilů a průmyslových strojů a zařízení.

  • Materiál: polyamid (PA), nerezavějící ocel, ocel, PEEK, polykarbonát (PC), Reny, PPS
  • Barva: přírodní, hnědá, čirá, béžová
  • Třída hořlavosti materiálu: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB


Produktová řada: SR1972

Šrouby s těsnicím kroužkem a půlkulatou hlavou

Tato řada těsnících šroubů má plochou válcovou hlavu ve třech různých provedeních: s drážkou torx, vnitřním šestihranem (inbus) a plochou drážkou. Drážka torx umožňuje rychlé nasazení, které přenáší točivý moment bez nutnosti velkého přítlaku. Vnitřní šestihran (inbus) vydrží vysoký krouticí moment, což z něj dělá dobrou volbu tam, kde je požadováno pevné utažení a usnadňuje vyjmutí šroubu, i když byl pevně zašroubován. A konečně, šrouby s plochou drážkou vyžadují nižší utahovací moment než jiné typy drážek, jako jsou inbus nebo torx. Tyto šrouby obsahují o-kroužek, který je stlačen a vmáčknut mezi hlavu a plochu protikusu a tím zajistí bezpečnější utěsnění. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která poskytuje dobrou odolnost vůči korozi a je mírně magnetická.

Tyto těsnicí šrouby s půlkulatou hlavou jsou typem spojovacího prvku s integrovaným těsnicím kroužkem, který poskytuje bezpečnou obousměrnou ochranu proti nečistotám, průniku plynů nebo kapalin, v různých odvětvích, čímž se minimalizuje riziko poškození citlivých zařízení. Zabraňují vniknutí vody, prachu nebo jiných nečistot a zajišťují bezpečné a spolehlivé spojení.

Šrouby s těsnicím kroužkem se používají do hladkých i závitových otvorů například u skříní nebo v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu.

  • Zajišťují bezpečný a vodě odolný spoj pro různé aplikace a minimalizují riziko uvolnění v důsledku vibrací nebo pohybu.
  • Používají se do hladkých i závitových otvorů například u rozvodných skříní nebo v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu.
  • Obsahují o-kroužek, který je stlačen a vmáčknut mezi hlavu a plochu protikusu, čímž vytváří bezpečnější utěsnění.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0172, SRP0171, SRP0170

Šrouby s těsnicím kroužkem a válcovou hlavou

Tento sortiment těsnicích šroubů má válcovou hlavu a drážkou Torx a o-kroužek, který je stlačen a vmáčknut mezi hlavu s vnitřním šestihranem a plochu protikusu. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která poskytuje dobrou odolnost vůči korozi a je mírně magnetická.

Těsnicí šrouby jsou typem spojovacího prvku s integrovaným těsnicím kroužkem, který poskytuje bezpečnou obousměrnou ochranu proti nečistotám, průniku plynů nebo kapalin, v různých odvětvích, čímž se minimalizuje riziko poškození citlivých zařízení. Zabraňují vniknutí vody, prachu nebo jiných nečistot a zajišťují bezpečné a spolehlivé spojení.

Těsnicí šrouby se používají do hladkých i závitových otvorů např. pro rozvodné skříně nebo se používají v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu. Upozornění: Tyto těsnicí šrouby jsou navrženy pro použití tam, kde jsou vyžadovány specifické požadavky na utěsnění. Nezaměňujte je se se standardními spojovacími prvky, které negarantují těsnící vlastnosti, a ani s o-kroužkem nezískáte těsnicí vlastnosti jako u těchto těsnících šroubů, navíc může dojít k poškození kroužku.

  • Konstrukce s o-kroužkem zajišťuje bezpečnou obousměrnou ochranu proti znečisťujícím látkám, jako jsou plyny a kapaliny, v různých odvětvích.
  • Zabraňují průniku vody, prachu nebo jiných kontaminantů a zajišťují bezpečný, spolehlivý spoj.
  • Používají se do hladkých i závitových otvorů například u rozvodných skříní nebo v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0173.TX

Šrouby s válcovou hlavou

Šrouby s válcovou hlavou jsou vhodné pro použití tam, kde hlava nesmí vyčnívat. Tento typ hlavy má prostou válcovou vnější hranu

Šrouby s válcovou hlavou s drážkou – PEEK

Šrouby s válcovou hlavou s drážkou jsou vyrobené z materiálu PEEK a poskytují výjimečnou mechanickou pevnost, chemickou odolnost a tepelnou stabilitu.

Válcová hlava s drážkou, která umožňuje bezpečné utahování pomocí standardního nářadí. Konstrukce s drážkou usnadňuje montáž i demontáž. Robustní tvar hlavy zvětšuje kontaktní plochu, zlepšuje rozložení zatížení a mechanickou spolehlivost v sestavených součástech.

Zachovává si svou strukturální integritu a výkon při teplotách až do 260 C. To z něj činí ideální produkt pro použití ve zdravotnickém, elektrotechnickém a automobilovém sektoru. Materiál: PEEK Barva: béžová Produktová řada: SRK0088

Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem – kovové

Šroub má válcovou hlavu a utahuje se inbusovým klíčem

Šrouby s válcovou zaoblenou hlavou

Válcový typ hlavy se zaoblenou vnější hranou

Šrouby s čočkovou hlavou

Podobné šroubům s vypouklou nebo půlkulatou hlavou, ale s konvexním tvarem hlavy.

Šrouby s šestihrannou hlavou – kovové

Šrouby s šestihrannou hlavou jsou dostupné v mnoha materiálech a rozměrech.

Šrouby s šestihrannou hlavou – plastové

Plastové šrouby s šestihrannou hlavou jsou ideálním spojovacím prvkem pro mechanické upevnění materiálů. Jsou lehké a odolné vůči korozi, olejům, odření a většině chemikálií. • Technické normy: DIN 933, ČSN 021103, ISO 4017, NF EN 24017 (pouze pro orientaci, některé rozměry nemusí odpovídat tolerancím uvedených norem).

Produktová řada: SR1992

Šrouby se zapuštěnou hlavou

Šrouby s plochou horní částí hlavy pro kompletní zašroubování do zapuštěného otvoru. Ideální k celé řadě aplikací.

Produktová řada: SR1923

Šrouby se zapuštěnou hlavou

Šrouby se zapuštěnou hlavou jsou ideální pro použití tam, kde nesmí vyčnívat hlava šroubu

Produktová řada: SR1967

Šrouby se zapuštěnou hlavou - PEEK

Šrouby se zápustnou hlavou s vnitřním šestihranem jsou vyrobené z materiálu PEEK a poskytují výjimečnou mechanickou pevnost, chemickou odolnost a tepelnou stabilitu.

Provedení se zápustnou hlavou umožňuje zapuštění do povrchu. Poskytuje čistný, nízkoprofilový povrch, který je vhodný pro přesné montáže.

Zachovává si svou strukturální integritu a výkon při teplotách až do 260 C. To z něj činí ideální produkt pro použití ve zdravotnickém, elektrotechnickém a automobilovém sektoru. Materiál: PEEK Barva: béžová Produktová řada: SRK0086, SR2011

šrouby duté s osazením – s válcovou hlavou

Duté šrouby s větracím otvorem jsou spojovací prvky s otvorem vyvrtaným uprostřed, které umožňují plynům zachyceným na dně zaslepeného otvoru se závitem unikat skrz jádro a zajišťovat proudění vzduchu v aplikaci. Tyto šrouby jsou běžně používány pro systémy s vysokým a ultravysokým vakuem, protože jejich středové odvzdušňění snižuje virtuální únik ze systémů s vysokým podtlakem.

Tento sortiment dutých šroubů s osazením má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem. Vnitřní šestihran je vhodný pro přesnou montáž v omezeném prostoru a přesné osazení umožňuje přesnou montáž. Jsou vyrobeny z nerezové oceli.

  • Osazení u těchto šroubů poskytuje větší plochu pro lepší rozložení zátěže.
  • Odvětrávací funkce umožňuje korigovat proudění vzduchu, takže jsou ideálním řešením tam, kde je zásadní zajistit řádné odvětrávání.
  • Jsou vodné pro utěsněné rozvaděčové skříně, kryty a stroje.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0098.A4

šrouby s tenkým dříkem – se zapuštěnou hlavou

Neztratitelné šrouby s tenkým dříkem jsou spojovací prvky pro zajištěné spoje, které jsou navrženy tak, aby zůstaly připevněny k součásti, do které jsou instalovány, i když jsou zcela uvolněny, a nabízejí tak pohodlnou obsluhu, bezpečnost a snadné použití v různých oblastech. Jsou oblíbenou volbou tam, kde je třeba šrouby často uvolňovat nebo kde je třeba dbát na bezpečnost, protože tyto šrouby zůstanou pevně na místě a ze sestavy se neuvolní. Tyto šrouby se běžně používají v elektronice, průmyslových strojích, skříních, panelech a lékařských přístrojích.

Tato řada šroubů s tenkým dříkem je opatřena zápustnou hlavou s vnitřním šestihranem. Šestihran je ideální pro přesnou montáž a uplatnění najde tam, kde je k dispozici pouze omezený prostor. V souladu se směrnicí 2006/42/ES o strojních zařízeních – obecně ISO 1207, která vyžaduje, aby spojovací prvky zůstaly po vyšroubování spojeny s pevnými kryty nebo panely.

Tyto šrouby jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která je odolná vůči korozi a mírně magnetická. Tyto šrouby se běžně používají v elektronice, průmyslových strojích, rozvodných skříních, ovládacích panelech a zdravotnických zařízeních.

Mějte na paměti, že jelikož tyto šrouby mají menší průměr dříku, neutahujte je doporučeným utahovacím momentem pro totožný šroub se stejnou velikostí závitu.

  • Jsou oblíbenou volbou tam, kde je nutné šrouby často vytahovat a kde je prioritou bezpečnost.
  • Šestihran je ideální pro přesnou montáž a uplatnění najde tam, kde je k dispozici pouze omezený prostor.
  • V souladu se směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES – obecně s normou ISO 1207.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0153.A2