En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(14 conjuntos de productos)
Los remaches de cuarto de vuelta acoplan receptáculos y se fijan girando el espárrago unos 90 grados, un proceso conocido como una «rotación de cuarto de vuelta». El remache proporciona una fuerza de sujeción predecible y ofrece una retención en posición de cierre que resiste la apertura por error. Una solución que es rápida pero segura en su montaje. Son una fijación rápida que ofrece una solución de montaje permanente. Una opción ideal adecuada para componentes y paneles de seguridad que necesitan sustituirse rápido.
Para instalar y desmontar: utilice un destornillador de punta plana o una moneda y gire el remache un cuarto de vuelta. De este modo, se soltará el panel inferior al tiempo que el remache queda sujeto en el panel desmontable. Alternativamente, introduzca el émbolo en el pasacables con un martillo que fije los dos paneles juntos.
Nuestra gama de remaches de cuarto de vuelta está disponible en una variedad de materiales como: copolímero de acetal, acetal RMS-14, polioximetileno (POM), nylon 6/6 y poliamida.
Este remache a presión es un tipo de fijación de paneles diseñado para un montaje y extracción óptimos en una variedad de aplicaciones, especialmente las que requieren un mantenimiento regular, así como un montaje y extracción rápidos.
Este remache de estilo «T» presenta una cabeza en forma de pomo que facilita el agarre y resulta más cómodo para el usuario. El remache cuenta con un diseño sencillo de empujar y tirar y no requiere herramientas para su instalación. Este diseño simple y eficaz de empujar y tirar permite que el remache se inserte y extraiga de la aplicación en hasta 25 ocasiones, lo que lo convierte en una solución muy económica y reutilizable, que también acelera considerablemente la instalación y el desmontaje.
El remache a presión tiene un diseño de cabeza biselada, que facilita un montaje y extracción eficientes.
El remache se instala insertándolo de forma rápida y fácil en la pieza de trabajo. Al presionar el pasador hacia abajo se activa el pasacables en «forma de H». Cuando el pasador está insertado en el pasacables, las patas del pasacables se expanden y bloquean el montaje del remache con firmeza. Cuando el montaje del remache está instalado, la cabeza del pasador sobresale de la superficie del panel, pero ofrece un aspecto limpio y acabado.
Los remaches a presión son una solución de fijación rápida y sencilla, ¡que se pueden instalar sin necesidad de herramientas! Rápidos y económicos, cuentan con patas diseñadas especialmente que se expanden y sujetan con firmeza las partes del componente de forma permanente.
Nuestra gama incluye una variedad de opciones de nylon, como nylon 6, nylon 4/6 y nylon 6/6. Se ajustan a presión simplemente empujando y tienen un acabado ordenado y suave. Estos remaches están fabricados con materiales con clasificación ignífuga, incluyendo UL94 V1 y UL94 V2, y pueden soportar temperaturas de hasta 130 C (266 ºF).
También disponemos de remaches a presión en polietileno de baja densidad (PEBD), con modelos de cierre manual o cierre POP. Los cierres manuales son ideales para la construcción rápida de expositores en aplicaciones de puntos de venta o expositores comerciales. Los broches de presión pop de dos piezas ofrecen una forma segura de unir varios paneles.
También ofrecemos una serie de remaches a presión para altas temperaturas fabricados con polisulfona (PSU), que es un termoplástico de alto rendimiento. Tienen una clasificación de inflamabilidad de UL94 V1 y pueden soportar temperaturas de hasta 155 C (311 º). Nuestra completa variedad de remaches a presión también incluye opciones de remaches a presión de resina K y polipropileno (PP).
Estos remaches resistentes tienen un diseño de ajuste a presión fácil y rápido. Tiene un diseño de una sola pieza con un pasador predirigido que permite la rápida instalación a mano del remache o con un equipo automático. Pueden extraerse fácilmente extrayendo el pasador del pasacables.
Nuestra gama de remaches resistentes es adecuada para aplicaciones que requieran una fijación a presión y de montaje frontal (fijación lateral ciega) que pueda extraerse y reutilizarse. ¡Estos remaches ofrecen eso y más! También cuentan con una excelente resistencia a la vibración y son una buena opción para aplicaciones ligeras.
El remache tiene un diseño robusto que se mantiene firme en su estructura, pero, a su vez, ofrece un acabado limpio y ordenado. Estos remaches son fuertes, fiables y muy económicos.
Los remaches de propagación son un tipo de remache que ofrece una solución de fijación rápida, económica y permanente. Los remaches de propagación se instalan colocando el cuerpo del remache en un orificio del panel y empujando hacia abajo el émbolo premontado. El remache se expande en la aplicación ofreciendo un ajuste seguro y hermético. Estos remaches ofrecen una conexión sólida a través de una fijación lateral ciega.
Nuestra gama incluye una variedad de opciones de materiales como: nylon 6, nylon 6/6, polipropileno (PP) y polietileno (PE). Esta gama de remaches ofrece un buen aislamiento eléctrico, además de resistencia a la corrosión.
Se puede comprar por separado una herramienta manual para remaches, que ofrece una fijación más rápida para estos remaches de propagación, y es el método de aplicación recomendado.
Estos remaches a presión cuentan con un pasador para una instalación sencilla mediante presión con el dedo. Son un remache versátil que se puede montar en orificios redondos, cuadrados o rectangulares. El montaje en orificios cuadrados se utiliza para aplicaciones antirrotación.
El remache cuenta con un pasador y un pasacables, con opciones que se suministran montadas o premontadas. Estos remaches también se pueden retirar después de la instalación, para mayor comodidad.
Los remaches de cierre a presión incluyen un émbolo fabricado en nylon 6 y un pasacables fabricado en policarbonato (PC). Juntos forman un montaje con remache de cierre a presión para unir y asegurar paneles.
Para su instalación, solo hay que presionar el pasacables sobre el panel desmontable y, a continuación, pasar el émbolo por el pasacables. Cuando el panel y el émbolo se encajan en el panel fijo, quedan bloqueados. Tire del émbolo para retirar fácilmente el panel no fijo.
Estos prácticos remaches para paneles son ideales para aplicaciones que requieren un mantenimiento regular. Están disponibles en diseños de fácil agarre o miniagarre para adaptarse a una variedad de grosores y orificios del panel.
Los remaches de cierre a presión son ideales para aplicaciones como: equipos eléctricos, cabinas metálicas, equipos de telecomunicaciones, aparatos eléctricos, etc.
Los remaches de tornillo de plástico son fijaciones de liberación rápida, adecuados para paneles y componentes de seguridad que necesiten sustituirse con rapidez. Se pueden instalar, apretar, aflojar o retirar fácilmente con un destornillador de cruz.
Nuestra gama incluye varias opciones de material, como remaches fabricados en nylon 6 y nylon 6/6 que tienen un accionamiento en cruz para facilitar el montaje o el desmontaje. Son ideales para el uso en montajes eléctricos y electrónicos debido a sus buenas propiedades de aislamiento eléctrico. La gama de nylon se amplía con opciones muy resistentes fabricadas en nylon modificado al impacto, que se ofrecen con una variedad de materiales del pasador. La opción del pasador de acetal es ideal para materiales sólidos o huecos, como madera, hormigón, metal, plástico, baldosa mortero. La opción de acero zincado proporciona un aislamiento térmico y eléctrico excelente, además de tener una fuerza de extracción elevada. También hay disponibles opciones fabricadas en poliamida PA6 que son adecuadas para diámetros de orificio más grandes y ofrecen una fuerza de retención alta.
Ofrecemos una amplia selección de ruedas giratorias que se adaptan a una gran variedad de aplicaciones, en varios sectores. Nuestras ruedas están disponibles en materiales como: poliamida, poliuretano, caucho y termoplástico. También hay una gran variedad de colores para elegir, como el rojo, el azul, el gris, el negro y el blanco, en una gama de tamaños y capacidades de carga que se adaptan a su propósito.
Código De La Serie: SR5629 ,SR5646, SR5767
Las ruedas industriales son ideales para aplicaciones o industrias pesadas, tales como; automoción, ingeniería y fabricación, entre otras. Diseñadas en última instancia para soportar cargas pesadas, estas ruedas suelen utilizarse en artículos como carros rodantes, estanterías de almacenamiento, líneas de remolque, equipos de mantenimiento y camiones de plataforma, entre otros. Nuestra oferta incluye opciones de ruedas con orificio para perno, vástago roscado, plato fijo y plato giratorio, fabricadas en una variedad de colores y materiales que incluyen caucho, nylon, hierro fundido y poliuretano. Ofrecemos variedad de capacidades de carga y opciones de tamaño disponibles para adaptarse a las necesidades de su aplicación.
Código De La Serie: SR5616 ,SR5626, SR5693
Nuestras ruedas niveladoras multifuncionales son una opción ideal para maquinaria, armarios, equipos portátiles y transporte. Mueva y posicione equipos grandes fácilmente con una sola mano. La rueda está fabricada en poliamida negra y cuenta con una carcasa de aluminio. Hay una gama de accesorios y ajustes disponibles, con una capacidad de carga de hasta 1500 kg.
Código De La Serie: SR5694
Una opción ideal para la industria de la alimentación y la hostelería, estas ruedas para catering se utilizan probablemente en equipos como carros para azafatas, hornos y otros equipos de cocina portátiles, cubos de basura, unidades de cocina, estantes de almacenamiento y mucho más. Nuestra gama incluye cubiertas fabricadas con materiales como el poliuretano, el acero inoxidable y el nylon. Una variedad de capacidades de carga y opciones de tamaño disponibles para adaptarse a las necesidades de su aplicación.
Código De La Serie: SR5621 ,SR5630
Estas ruedas de estética agradable son una magnífica opción para los equipos que suelen encontrarse en oficinas y otros locales comerciales. Nuestra gama de ruedas para muebles y oficinas puede aplicarse a sillas de escritorio, pedestales, carros de almacenamiento, mesas de reuniones y mucho más. Los materiales ofrecidos en esta gama incluyen: caucho, nylon y acero zincado, entre otros. Hay una gran variedad de opciones de tipos que se adaptan a sus necesidades, incluyendo: esférico, de rueda gemela, con orificio para perno, rueda de radios, vástago moleteado y otros. Nuestra gama está disponible en diferentes opciones de capacidad de carga y tamaño.
Código De La Serie: SR5769 ,SR1547
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar