Les capuchons de protection des arbres de transmission protègent les extrémités des arbres de transmission exposés contre l'huile et les produits chimiques, pendant le transport et le stockage. Ils sont résistants à la déchirure et au fendillement.La cape de protection d’arbre de transmission est utilisée pour la protection et le masquage d’arbres de transmission et d’épaulements contre l’huile et un éventail de produits chimiques.S'adapte aux arbres de type DIN 748, IEC 600-72 et ISO 775 R Matière: PEBD, PVC Couleur: Jaune Séries: SR1079
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | d1 | d | H | Matière complète | Type | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18990 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polychlorure de vinyle flexible
|
2
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polychlorure de vinyle flexible
|
2
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
1.102 in
28.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polychlorure de vinyle flexible
|
2
|
|||
0,2179 € - 0,6018 € | 2378 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polychlorure de vinyle flexible
|
2
|
||
Demander le délai de livraison ici |
1.012 in
25.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.961 in
49.8 mm
|
Polyéthylène basse densité
|
1
|
|||
296 En stock |
2.185 in
55.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
3.732 in
94.8 mm
|
Polyéthylène basse densité
|
1
|
|||
3937 En stock |
1.016 in
25.8 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
Polyéthylène basse densité
|
1
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
2.008 in
51.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
3.72 in
94.5 mm
|
Polyéthylène basse densité
|
1
|
|||
2451 En stock |
0.898 in
22.8 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.35 in
34.3 mm
|
Polyéthylène basse densité
|
1
|
|||
305 En stock |
1.89 in
48.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
3.709 in
94.2 mm
|
Polyéthylène basse densité
|
1
|
|||
7886 En stock |
2.402 in
61.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
3.642 in
92.5 mm
|
Polyéthylène basse densité
|
1
|
|||
1250 En stock |
1.39 in
35.3 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2.323 in
59.0 mm
|
Polyéthylène basse densité
|
1
|
|||
2732 En stock |
1.24 in
31.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2.354 in
59.8 mm
|
Polyéthylène basse densité
|
1
|
|||
892 En stock |
0.78 in
19.8 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.118 in
28.4 mm
|
Polyéthylène basse densité
|
1
|
|||
68 En stock |
1.772 in
45.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polyéthylène basse densité
|
1
|
|||
999 En stock |
1.496 in
38.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polyéthylène basse densité
|
1
|
|||
0,1226 € - 0,3444 € | Demander le délai de livraison ici |
0.63 in
16.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polyéthylène basse densité
|
1
|
||
0,181 € - 0,5077 € | Demander le délai de livraison ici |
1.189 in
30.2 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.909 in
48.5 mm
|
Polyéthylène basse densité
|
1
|
||
0,6396 € - 1,3448 € | 44 En stock |
4.37 in
111.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
6.425 in
163.2 mm
|
Polyéthylène basse densité
|
1
|
||
0,2599 € - 0,2887 € | 150 En stock |
2.579 in
65.5 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
5.098 in
129.5 mm
|
Polyéthylène basse densité
|
1
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer