Menu Rechercher

Capes de protection d'arbre de transmission

En stock

Les capuchons de protection des arbres de transmission protègent les extrémités des arbres de transmission exposés contre l'huile et les produits chimiques, pendant le transport et le stockage. Ils sont résistants à la déchirure et au fendillement.La cape de protection d’arbre de transmission est utilisée pour la protection et le masquage d’arbres de transmission et d’épaulements contre l’huile et un éventail de produits chimiques.S'adapte aux arbres de type DIN 748, IEC 600-72 et ISO 775 R Matière: PEBD, PVC Couleur: Jaune Séries: SR1079

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
41 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 d H Matière complète Type Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
51.0 mm
32.0 mm
94.5 mm
Polyéthylène basse densité
1
  • sur 3
Cape de protection d’arbre de transmission 32.0 mm 51.0 mm Jaune PEBD

10538159


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    94.5 mm
  • d
    32.0 mm
  • d1
    51.0 mm
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité